Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Bedienungshinweise:
Button mit einfachem Mausklick aktivieren.
-> Die Funktion des Buttons “hängt“ am Mauspfeil und die Schaltfläche ist durch einen Rahmen markiert.
Mauspfeil an die gewünschte Stelle innerhalb der Zeichnung bewegen.
-> Abhängig vom gewählten Befehl wird der Objektfang (Kreissymbol) sichtbar.
Funktion des Buttons durch einfachen Mausklick an der gewünschten Stelle ausführen (z.B. Linie einfügen).
Verschieben: Mit gehaltener linker und rechter Maustaste können Sie den gesamten Inhalt verschieben.
Einpassen: Führen Sie mit gehaltener Strg-Taste einen Doppelklick aus. -> Der gesamte Inhalt des Sketchers wird genau ins Fenster eingepasst.
Zoomrechteck: Ziehen Sie mit gehaltener mittlerer Maustaste ein Rechteck auf.
Selektionsrechteck: Ziehen Sie mit gehaltener Umschalt-Taste und linker Maustaste ein Rechteck auf.
Mehrfachselektion: Klicken Sie mit gehaltener Strg-Taste auf die gewünschten Elemente.
Mausrad: Mit dem Mausrad wird hinein- und hinausgezoomt. Nach unten drehen verkleinert das Bild. Wenn Sie Umkehrung aktivieren, ist es genau umgekehrt. Je nachdem wo Sie vor dem Drehen den Mauscursor positioniert haben, ändert sich die Position des Objekts.
Den Vergrößerungs- / Verkleinerungsmaßstab sehen Sie im Sketcher rechts unten. Positive Exponentialzahlen signalisieren, dass herausgezoomt wurde, negative, dass hereingezommt wurde. Ein Doppelklick mit gehaltener Strg-Taste stellt wieder auf den Normal-Maßstab (10 hoch 0) um.
Sie können die Default-Einstellungen ändern unter PARTdesigner -> Extras-Menü -> Einstellungen... -> Sketcher (hist.) -> Maus.
Automatischer Objektfang auf Konstruktionspunkten und Konstruktionshilfspunkten: Wenn Sie den Mauspfeil in die unmittelbare Nähe eines Start-, Mittel-, Endpunktes oder Schnittpunktes bewegen, werden diese Punkte mit einem kleinen blauen Kreis umrandet und so als Konstruktionspunkt bzw. Konstruktionshilfspunkt gekennzeichnet.
Sie können jeden Konstruktionspunkt (gelber Punkt) oder Konstruktionshilfspunkt (nur blauer Kreis) auf dem Element wählen.
Am Raster einrasten: Wird beispielsweise eine Linie gezogen, wird diese automatisch auf Rasterlinien platziert. Eine Platzierung zwischen Rasterlinien kann nur erreicht werden, wenn die Option ausgeschaltet ist.
Unter Farbeinstellungen können Sie die Farbe für das Raster einstellen.
Ist die Option aktiviert, wird beim Hineinzoomen ab einem gewissen Punkt automatisch die Rasterung mit Faktor 10 skaliert. Vergleiche hierzu die beiden folgenden Abbildungen. Ist die Option Am Raster einrasten aktiviert, wird diese Option automatisch deaktiviert, da ein Einrasten an "falschen" Punkten nicht erwünscht ist.
Skalare Parameter: Diese Option kommt z.B. beim Erstellen von Kreisen oder beim Aufziehen von Winkeln (z.B. Kreis durch Mittelpunkt und Radius/Punkt oder Linie im Winkel a zur Horizontalen mit Länge L) zum Einsatz.
Ist die Weite beispielsweise auf 5 gestellt, wird der Kreis auf Radien mit Vielfachem von 5 snappen, egal in welcher Richtung Sie sich mit der Maus bewegen.
Den Vergrößerungs- / Verkleinerungsmaßstab sehen Sie im Sketcher rechts unten. Positive Exponentialzahlen signalisieren, dass herausgezoomt wurde, negative, dass hereingezommt wurde. Ein Doppelklick mit gehaltener Strg-Taste stellt wieder auf den Normal-Maßstab (10 hoch 0) um.
Unter Farbeinstellungen können Sie die Farbe für das Koordinatensystem und die Achsenverlängerung einstellen.
An Koordinatenachsen einrasten: Ist beispielsweise Am Raster einrasten ausgeschaltet, aber diese Option aktiviert, orientiert sich eine Linie streng an den Koordinatenachsen, wobei die Länge frei bleibt im Gegensatz zu Am Raster einrasten.
Zur besseren Übersicht sind die einzelnen Funktionsbuttons in Werkzeugleisten mit ähnlichen Funktionen zusammengefasst. In V12 wird jeweils nur der zuletzt verwendete angezeigt, die übrigen sind über eine Listenfeldfunktion (kleines schwarzes Pfeilchen) erreichbar. Im PARTdesigner unter Extras Menü -> Einstellungen... -> Sketcher (hist.) gibt es die Option Werkzeuge gruppieren, so dass Sie auch zum alten V11-Verhalten zurückkehren können (alle Buttons sind sichtbar).
Werkzeugleiste an- und ausschalten:
Klicken Sie mit der sekundären Maustaste in eine der Werkzeugleisten und setzen oder entfernen Sie den Haken bei der gewünschten.
| ||||
Toolbar "Standard": Reiner Sketch- als auch 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Löschen": Reiner Sketch- als auch 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Attribute": Reiner Sketch- als auch 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Schnelleinstellungen": Reiner Sketch- als auch 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Formen": Reiner Sketch- als auch 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Modifizieren": Reiner Sketch- als auch 2D-Zeichnung-Modus
Die Toolbar "Modifizieren" enthält Werkzeuge für Transformieren, Zuschneiden (Teil 1) Zuschneiden (Teil 2), Gewinde
Toolbar "Text": Nur 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Attribute -> Bemaßungsmodus": Nur 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Attribute -> Schraffur einfügen": Nur 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Attribute -> Polyline": Nur 2D-Zeichnung-Modus
Toolbar "Formen" -> Werkzeuggruppe "Ellipsen": Nur 2D-Zeichnung-Modus
Sie können die einzelnen Funktionen im Sketcher mit Tastenbefehlen aufrufen.
Vorteil: Zeitersparnis. Durch Tastenkombinationen lassen sich die Befehle deutlich schneller ausführen als mit der Maus.
Nachteil: Sie müssen sich die Shortcuts merken. Die Tooltips zeigen neben dem Namen auch den Shortcut, sodass Sie diese mit der Zeit verinnerlichen.
Die folgende Abb. zeigt eine Übersicht aller Shortcuts.
Es gibt verschiedene Modi beim Aufruf:
Esc hebt die aktuell selektierte Funktion wieder auf.
Unter PARTdesigner -> Extras-Menü -> Einstellungen... -> Sketcher (hist.) -> Tastenbefehle können Sie die bereits vorhandenen Tastenbefehle anpassen.
Orientieren Sie zum Auffinden des entsprechenden Befehls an Abb. „Übersicht Tastenbefehle“. Wenn Sie die Tastenkombination kennen, können Sie in der Spalte Taste danach suchen. Tragen Sie hier den neuen gewünschten Tastenbefehl ein und stellen Sie sicher, dass kein Konflikt zu einem bereits bestehenden besteht, da das Kommando ansonsten nicht funktionieren wird.
Werden beim Ausführen von Funktionen fixe Punkte verwendet, erscheinen im Dockingfenster Element editieren diese Punkte und nicht deren Koordinaten. Sollen Anpassungen an den Koordinaten vorgenommen werden, muss ein Punkt zunächst in einen Formelpunkt umgewandelt werden.
Sie können auch im Nachhinein andere Referenzpunkte zuweisen (sofern diese in der Sketch Historie zuvor schon vorhanden waren).
In Fällen wo Mehrfachselektion möglich ist, wird im Dockingfenster Element editieren der Punkt Elemente mit Kontextmenübefehl Selektion bearbeiten angezeigt.