Im Dialogbereich Farbeinstellungen [Color settings] finden sich folgende Einstellungsoptionen:
Elementfarbe [Element color]: Die im Sketcher gezeichneten Elemente
Hervorgehoben [Highlighted]: Solange die Maus über ein Element geführt wird ohne zu klicken, wird das entsprechende Element hervorgehoben.
Selektiert [Selected]: Per Mausklick oder per aufgezogenes Rechteck wird ein Element selektiert
Raster [Grid]: Siehe auch Abschnitt 7.20.4.2.3, „ Raster “.
Hilfsbemaßung [Live dimensions]: Siehe unten.
Stützpunkte [Base points] (Konstruktionshilfspunkte): Blauer Kreis der anzeigt, dass an dieser Stelle ein Ref-Point gepickt werden kann. Zum Beispiel im Schnittpunkt zweier Kreise. Sobald man mit der Maus in die Nähe des Punktes kommt, wird dieser eingekreist.
Wenn ein Befehl aktiviert ist, werden Konstruktionshilfspunkte ebenfalls angezeigt, sofern der Mauszeiger über den Punkt geführt wird.
Koordinatensystem [Coordinate system]: Siehe unten.
Achsenverlängerung [Axis extension]: Siehe unten.
Blockiert [Blocked]: Elemente welche nicht löschbar sind, weil sie von anderen Features verwendet werden.
Wurde beispielsweise auf einer Fläche mittels Neuen Sketch auf markierter Fläche erzeugen [Generate sketch on selected face] ein weiterer Sketch erzeugt und extrudiert, dann ist die entsprechende Kante im Basissketch blockiert, sodass sie nicht gelöscht werden kann. Beim Versuch zu löschen, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Dasselbe passiert beim Setzen eines Flächenattributes mittels Flächenattribute... [Face attributes...].