Kapitel 1. V12
Zurück
Weiter
Kapitel 1. V12
Inhaltsverzeichnis
1.1. V12.13
1.1.1. Feature Auswahl V12.13
1.1.1.1. ENTERPRISE 3Dfindit
1.1.1.1.1. Neu gestaltete Navigation & Startseite - moderner, schlanker, fokussierter
1.1.1.1.2. Neue "Attribut-Labels" in der Suche - schneller filtern ohne Aufwand
1.1.1.1.3. Fotosuche kombinieren mit anderer Suchmethode
1.1.1.1.4. Teilevergleich: Klickbare Werte
1.1.1.2. Dashboard
1.1.1.2.1.
Dublettenanalyse
1.1.1.3. eCATALOG 3Dfindit
1.1.1.3.1. PARTdesigner
1.1.1.3.1.1. Dialog "
Eigenschaften des Teils
": Warnungen und Fehlermeldungen
1.1.1.3.1.2.
Eigenschaften der Bedingung
: Warnungen und Fehlermeldungen
1.1.1.3.1.3. Dialog "
Eigenschaften der Regel
": Eingabefelder mit Ausdrücken / Hinweise auf Fehlerhaftes
1.1.1.3.1.4. Dialog "
Zuweisung von Wertebereichsvariablen
": Icon für Datentyp / automatisches Setzen / Hinweise auf Fehlerhaftes
1.1.1.3.1.5. Eigene Einstellung für die Sichtbarkeit von Anfügepunkten in PARTdesigner
1.1.1.3.1.6. Bemaßungen in der isometrischen Ansicht
1.1.1.3.1.7. Assembly
Eigenschaften der Regel
: Filter für Positionierung
1.1.1.3.1.8. Tastenkombination zum Bewegen der Timeline in der
3D Historie
1.1.1.3.1.9.
Variablenmanager
: Filter Funktion in
Merkmalstabelle
1.1.1.3.1.10. Kontextmenü auf einer Fläche:
Kamera auf Fläche ausrichten
1.1.1.3.1.11. Übersicht von Flächenattributen eines gesamten Bauteils
1.1.1.3.1.12.
3D Vergleich
: 3db <-> STEP Datei
1.1.1.3.1.13. 3D Historie:
Unbenutzte Ebenen anzeigen/löschen
1.1.1.3.1.14. 3D Historie:
Deaktivierte Features anzeigen/löschen
1.1.1.3.1.15. Sketcher:
Polygon einfügen
Überarbeitung
1.1.1.3.1.16. Sketcher:
Kreis tangential an 3 Elemente (Kreis/Linie/Bogen)
1.1.1.3.1.17. Sketcher:
Kreis durch Mittelpunkt und Tangentialelement
1.1.1.3.1.18. Sketcher:
Gewindetyp
wird beim Löschen gemerkt
1.1.1.3.2. PARTproject
1.1.1.3.2.1. Vorgeschlagene Klassen und Merkmale (aus Class2Class-Mapping) in einem Rutsch anwenden
1.1.1.3.2.2. Start-Projekt bestimmen in Einstellungen
1.1.1.3.2.3. Konfigurationsdateien unter CADENAS_SETUP verschlüsselt
1.1.1.3.2.4. Dialog "
Erzeuge Klassensystem fur Filter
": Option zur Entfernung des Certified/Premium-Status
1.1.1.3.2.5. EOL (End of Life): Verschiedene neue Status
1.1.1.3.2.5.1. EOL-Phasen - auf Projektebene setzen via Json-Editor
1.1.1.3.2.5.2. EOL-Phasen - auf Zeilenebene setzen via GUI
1.1.1.3.2.6. TestMeta: Neue Fehlermeldung bei Variablen zur Farbkontrolle mit falschem Speicherort
1.1.1.3.2.7. TestMeta: Markierung der Pflichtangaben
1.1.1.3.2.8. TestMeta:
Schweregrad
in QA-Check sichtbar
1.1.1.3.2.9. Klassifikationen: Fehler in Bedingung
1.1.1.3.2.10.
Variablen Verwaltung
1.1.1.3.2.10.1. Variablen Verwaltung: Transponierte Zeilen / Spalten im Tabellen Export
1.1.1.3.2.10.2. Variablen Verwaltung: Filter für Projekte, basierend auf ihrer Sichtbarkeit
1.1.1.3.2.10.3. Variablen Verwaltung: Option zum Anzeigen von Link Projekten
1.1.1.3.2.10.4. Variablen Verwaltung: Option um Variablen in vertikalen Tabellen ohne Auswahlmenü anzuzeigen
1.1.1.3.2.10.5. Variablen Verwaltung: Löschen von Variablen
1.1.1.3.2.10.6. Variablen Verwaltung: Report beim Algorithmus Import
1.1.1.3.2.10.7. Variablen Verwaltung: Visuelle Änderungen
1.1.1.3.2.10.8. Variablen Verwaltung: Allgemeine Änderungen
1.1.1.3.2.11. Suchfunktion innerhalb von Katalogen und Projekten
1.1.1.3.2.12. SVN Operationen: Automatische Wiederholungsversuche bei Verbindungsproblemen
1.1.1.3.2.13. Auf Updates prüfen von Klassifikationen und Gewindetabellen
1.1.1.3.2.14.
Batchlauf Klassifizierung mit Templates
: Klassifikationen auf versteckte Projekte übertragen
1.1.1.3.2.15. Klassifikationen: Import/Export von Übersetzungen
1.1.1.3.2.16. Versionierungssystem: Status der Auswahl
1.1.1.3.2.17. Filter im Kontextmenü
1.1.1.3.2.18. Benachrichtigung bei neuen Klassifikationen und Gewinde-Dateien
1.1.1.3.3. PARTtemplateDesigner
1.1.1.3.3.1. Tabelle mit Topologie Werten
1.1.2. CAD / PDM / PLM
1.1.2.1. Favoriten öffnen aus CAD-Menü
1.1.2.2. NX: Bauteil ersetzen via Bemaßungen
1.1.3. Abgekündigte Formate und Programme
1.2. V12.12.01
1.2.1. 3Dfindit
1.2.1.1. Teilevergleich aus Baugruppe bei importieren Katalogen
1.3. V12.12
1.3.1. Features Auswahl V12.12
1.3.1.1. ENTERPRISE 3Dfindit
1.3.1.1.1. Facettenfilter: Listenfeldoptionen verkleinern mit Eingabe von logischen Operatoren
1.3.1.1.2. Boolesche Operationen im Vergleich verfügbar
1.3.1.1.3. Suchfilter und Tabellenfilter
1.3.1.1.4. Favoriten: Suchlisten finden über durchsuchbare Kommentare
1.3.1.1.5. Favoriten: Erweiterungen beim Teilen mit anderen
1.3.1.2. eCATALOG 3Dfindit
1.3.1.2.1. PARTproject
1.3.1.2.1.1. Deeplink & Tabellenexport verfügbar im XSLX-Format
1.3.1.2.1.2. Neue Funktionalität im Dialogfenster "
Projektabhängigkeiten
"
1.3.1.2.1.3. Generierung Vorschaubilder - Schnellere Fehlermeldung bei fehlendem Index
1.3.1.2.1.4. QA Status nach dem Auschecken senken
1.3.1.2.1.5. Sortierung innerhalb des Dialogfensters "
Variablengruppen
"
1.3.1.2.1.6. QA Test: Neue Schaltflächen im Dialogfenster "
Nicht verwendete Dateien
"
1.3.1.2.1.7. Klassifizierung: Neue Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden von Vorschlägen
1.3.1.2.1.8. Variablen Management: Algorithmus Import
1.3.1.2.1.9. Dialogfenster "
Neues Projekt
" mit Vorschaufunktion
1.3.1.2.1.10. Letztes Projekt beim Start von PARTproject automatisch laden
1.3.1.2.1.11. Falsche Projekt-Baugruppenpfade manuell korrigieren
1.3.1.2.2. PARTdesigner
1.3.1.2.2.1. Festkörper extrudieren / rotieren - Überspringen des Eingabedialogs durch CTRL
1.3.1.2.2.2. Rechteck über Mittelpunkt einfügen
1.3.1.2.2.3. "
Ebene im Abstand
" mit Rotation
1.3.1.2.2.4. Neue Tastenkombinationen zum Hinzufügen von Anfügepunkten
1.3.1.2.2.5. Sprachauswahl in der Tabelle
1.3.1.2.2.6. Spezifischen Berechnungsstand anzeigen
1.3.1.2.2.7. Neue Eigenschaft "
Werkzeugkörper
" von Assembly Bauteilen
1.3.1.2.2.8. Neue Tastenkombination um eine Linie als Rotationsachse festzulegen
1.3.1.2.2.9. Neue Tastenkombination im Fenster "
Merkmalsalgorithmus
"
1.3.1.2.2.10. Neue Schnellwahltaste für die Funktion "
Umbenennen...
"
1.3.1.2.2.11. Sketcher: Neue Schaltfläche "
Richtung umkehren
" für Bögen
1.3.1.2.2.12. Variablenverwaltung: Algorithmus Import mit Komma als Trennzeichen
1.3.1.2.2.13. Variablenverwaltung: Farbgebung im Fenster "
Merkmalsalgorithmus
"
1.3.1.2.2.14.
Sketch Historie
: Blaues Symbol für
Bemaßungspunkt
1.3.1.2.2.15.
Variablen Freigaben
: Schaltfläche zum Editieren besser sichtbar
1.3.1.2.2.16. Blend-Fase-Feature: Warnung bei 3 sich treffenden Fasen
1.3.1.2.2.17.
Tastaturkürzel
"i" für Isometrische Ansicht
1.3.1.2.2.18. Freigabe von Breaking Features
1.3.1.2.2.18.1.
Langloch einfügen
1.3.1.2.2.18.2. Sketcher: Variable Positionierung bei "
Horizontale durch Punkt
" bzw. "
Vertikale durch Punkt
"
1.3.1.2.2.18.3. Feature mit Verbindungen zu mehreren
3D Historie
-Elementen erlaubt
1.3.1.2.2.18.4. Sketcher: Neue Funktion "
Fase mittig an 2 Linien über 2 Einzugslängen
"
1.3.1.2.2.18.5. Chamfer on the outside
1.3.1.2.2.18.6. Sketcher: Funktion "
Sechseck einfügen
" vereinfacht
1.3.1.2.2.18.7.
Sketcher
:
Konturoffset
unterstützt in Sketchen
1.3.1.3. PARTdataCenter
1.3.1.3.1. Kunden-CSV-Daten mappen auf CADENAS-Katalog mit Wizard
1.3.1.4. CAD / PDM / PLM
1.4. V12.11
1.4.1. Feature Auswahl V12.11
1.4.1.1. Allgemein
1.4.1.1.1. MultiSolid
1.4.1.2. eCATALOG 3Dfindit
1.4.1.2.1. PARTdesigner
1.4.1.2.1.1.
Variablenmanager
: Farbkontrast
1.4.1.2.1.2. Angabe der Fehlerposition in Merkmalalgorithmen
1.4.1.2.1.2.1. Angabe der Fehlerposition in Merkmalalgorithmen
1.4.1.2.1.3. DXF Import - Neue Option "
Linienstil anwenden
"
1.4.1.2.1.4.
Variablen Freigabe
- Neue Spalte "
Datentyp
"
1.4.1.2.1.5.
Variablen Freigabe
- Automatisches Befüllen der Spalte "
Freigabename
"
1.4.1.2.2. PARTproject
1.4.1.2.2.1.
Automatisches Klassen Mapping bearbeiten
:
Duplikate uberschreiben
1.4.1.2.2.2. Neuer Typ "LIB - Library Format" unter "
Zusätzliche Exportformate
"
1.4.1.2.2.3. Button "
Zu Übersetzungsvorschlägen hinzufügen
"
1.4.1.2.2.4.
Projekte zu Klassifizierung hinzufügen
: Klassifizierung löschen + Zusätzliche Filteroptionen
1.4.1.2.2.5. Neuer Media Variable Editor
1.4.1.2.2.6. Sichtbare&versteckte Variablen im Dialog "
Variablengruppen
"
1.4.1.2.2.7. Hint/Check on licence.txt when using the CNSLICENSE variable
1.4.1.2.2.8. Plugin Manager in PARTproject
1.4.1.2.2.9. Variablen Verwaltung: Icon Upload und eigene Gruppen-Schlüssel
1.4.1.2.2.10. Variablen Verwaltung: Neu Spalte "Status"
1.4.1.2.2.11. Variablen Verwaltung: Neue Navigationshilfe
1.4.1.2.2.12. Variablen Verwaltung: Schreibgeschützter Modus
1.4.1.2.2.13. Variablen Verwaltung: Gruppen von Variablen Änderungen
1.4.1.2.2.14. Registerseite Allgemein: Umbenennung der Funktion "Online Sichtbarkeit"
1.4.1.2.2.15. Variablen Verwaltung: neue Filtermöglichkeiten
1.4.1.2.2.16. Änderungen des Tabellen Imports / Exports
1.4.1.2.2.17. Texture Label: Neue Fehlermeldung bei fehlenden Pfaden
1.4.1.2.2.18. Auswählbare Logik Ausdrücke in den Zeilen
Tabelleneinschränkung
&
Zeilenunterdrückung
1.4.1.2.2.19. Variablen Verwaltung: Änderungen beim
Tabellen Export
1.4.1.2.2.20. TestMeta: Neue Klassifikationswarnungen
1.4.1.2.2.21. Variablen Verwaltung: Neue Fehlermeldung beim Verschieben der Variable ohne Geometrie
1.4.1.2.2.22. 3D Ansicht: Hilfgeometrien von Baugruppen anzeigen
1.4.1.2.2.23. ERP-Mapping hinzufügen: Automatisches Laden des letzten Katalogstandes
1.4.1.3. PARTadmin
1.4.1.3.1.
Funktionsmerkmal
pinnen
1.4.1.4.
PARTapplicationServer Dashboard: UI-Überarbeitung
1.4.1.5. ENTERPRISE 3Dfindit
1.4.1.5.1. 3Dfindit
1.4.1.5.1.1. Favoriten
1.4.1.5.1.2. Button "
3D Suche
" im Suchergebnis Kontextmenü
1.4.1.5.1.3. Bauteilvergleich mit vertikaler Ansicht
1.4.1.5.2. PARTdataManager
1.4.1.5.2.1. Neue Option:
Messraster anzeigen
1.4.1.6. CAD / PDM / PLM
1.4.2. Release Notes V12.11
1.4.3. Abgekündigte Formate und Programme V12.11
1.5. V12.10
1.5.1. Feature Auswahl V12.10
1.5.1.1. 3Dfindit
1.5.1.1.1. 3D Info-Punkte
1.5.1.1.2.
Fotosuche
1.5.1.1.3. Neue Hinweismeldung beim Export von Bauteilen mit versteckten Komponenten
1.5.1.1.4. Anfügepunkte in der 3D Ansicht ausgeblendet
1.5.1.1.5. Favoriten
1.5.1.1.6. LINA des selektierten Teils in Zwischenablage kopieren
1.5.1.1.7. Verbesserungen des Zooms auf Mobiilgeräten und in der 3D Ansicht
1.5.1.2. PARTdataManager
1.5.1.2.1. Neue Option "
Koordinatensystem Bemaßungen anzeigen
"
1.5.1.3. eCATALOGsolutions
1.5.1.3.1. PARTproject
1.5.1.3.1.1. Visuelles Update für das Fenster
Reihenfolge
1.5.1.3.1.2. Überarbeitung des Fensters "
Assemblytabelle erstellen
"
1.5.1.3.1.3. Katalog-Download - Partiell
1.5.1.3.1.4. Dialogfenster "
Variablen Verwaltung
" - Neue Spalte "
Dezimalstellen
"
1.5.1.3.1.5. Dialogfenster "
Variablen Verwaltung
" - Änderungen werden fettgedruckt dargestellt
1.5.1.3.1.6.
Rendermaterialien
Übersetzungen
1.5.1.3.1.7. Batch Mode - Dezimalzahlen Feld als Listenfeld
1.5.1.3.1.8. Rendermaterialien - Tooltip zeigt Übersetzung / Name bez. ID an
1.5.1.3.1.9. Variablengruppen - Funktion wurde umbenannt
1.5.1.3.2. PARTdesigner
1.5.1.3.2.1. Textur Label können als RenderMaterial eine Variable verwerten
1.5.1.3.2.2. Überarbeitung der Funktionalität des Fensters "
Sketch einfügen
"
1.5.1.3.2.3. Konfigurator - Kontextmenübefehle für "Bedingungen" und "Regeln" umbenannt
1.5.1.3.2.4. Tabellen-Datei im XLSX-Format speichern
1.5.1.3.2.5. Tabellen-Datei importieren
1.5.1.3.2.6. Sketcher - Neue Tastenkürzel
1.5.1.3.2.7. Sketcher - Löschen Schaltflächen hinzugefügt
1.5.1.4. CAD / PDM / PLM
1.5.2. Release Notes V12.10
1.5.3. Abgekündigte Formate und Programme V12.10
1.6. V12.9
1.6.1. Feature Auswahl V12.9
1.6.1.1. Allgemein
1.6.1.1.1. Per Default Online-Hilfe verwendet
1.6.1.2. 3Dfindit
1.6.1.2.1. Topologie Facetten anzeigen
1.6.1.2.2. Baugruppen-Einzelteil als Suchteil in Eigenteilekatalogen
1.6.1.2.3. Vorzugsteile bei Vergabe von ERP-Nummer anzeigen
1.6.1.2.4. Überarbeitung der Benachrichtigungen
1.6.1.3. eCATALOGsolutions
1.6.1.3.1. PARTproject
1.6.1.3.1.1.
Katalog auschecken
1.6.1.3.1.2.
Default-Sortierung festlegen für neue Verzeichnisse
1.6.1.3.1.3.
Klassensystem editieren
>
Klassen sortieren
1.6.1.3.1.4. Klassensystem editieren - Sichtbarkeit von Klassen
1.6.1.3.1.5.
Variablenabhängigkeiten anzeigen
1.6.1.3.1.6. Variablen Verwaltung
1.6.1.3.1.7. Allgemeine Klassifikationen für ganzen Katalog
1.6.1.3.1.8. Registerkarte
Variablenzuordnung
- Überarbeitung der Funktionalitäten
1.6.1.3.1.9.
XLSX-Dateien mit Übersetzungen erstellen
/
XLSX-Dateien mit Übersetzungen auswerten
1.6.1.3.1.10.
Verbindungspunkte Wizard
1.6.1.3.1.11. Katalogfilter
1.6.1.3.1.12. Versionsverwaltung - Vereinheitlichung des Kontextmenüs
1.6.1.3.1.13. Anschlusspunkte mit Revit-Klassifikation ändern auf solche mit CNS-Klassifikation
1.6.1.3.1.14. Neue Einstellung für die automatische Zuweisung zu Variablengruppen
1.6.1.3.2. PARTdesigner
1.6.1.3.2.1. Variablen mit Grafiken auflösen
1.6.1.3.2.2. Erweiterte Extrude/Cut-Funktionalität
1.6.1.3.2.3. Variablenstruktur - Überarbeitung der Funktionalitäten
1.6.1.3.2.4. Animation-Funktion
1.6.2. Release Notes V12.9
1.6.3. Announcement of discontinuation of products V12.9
1.7. V12.8
1.7.1. Feature Auswahl V12.8
1.7.1.1. Allgemein
1.7.1.1.1. Automatisierte Update-Information
1.7.1.1.2.
Systeminfo/Support
und
Support Tools
via Freshdesk
1.7.1.2. PARTdataManager / 3Dfindit
1.7.1.2.1. 3Dfindit: Vollbildmodus für Tabelle
1.7.1.2.2. 3Dfindit: Höhe von Tabellenzeilen änderbar
1.7.1.2.3.
3Dfindit: Variante zu Linkdatenbank hinzufügen
1.7.1.2.4. 3Dfindit:
Datensatz editieren/löschen
1.7.1.2.5. Filteroption nur für relevante Parameter
1.7.1.2.6. Topologie-Features verfügbar für Analyse-Export
1.7.1.2.7. Option für Export von Unterbaugruppen-Struktur
1.7.1.3. PARTadmin
1.7.1.3.1.
Rechteverwaltung
: AD-Suche Option deaktivieren in Windows DB
1.7.1.3.2. Zusätzliche Option "
Nur diese Kataloge anzeigen
" in Kategorie "
Rollen
"
1.7.1.4. eCATALOGsolutions
1.7.1.4.1. PARTproject
1.7.1.4.1.1.
QA-Check
: "Kritische" TestMeta Warnung
1.7.1.4.1.2. Ändern Root-Verzeichnis nur noch über Umgebungsvariable
1.7.1.4.1.3. Neue Funktion "
Klassifikationsindex aktualisieren
"
1.7.1.4.1.4. Klassifikationsauswahl per Listenfeld
1.7.1.4.1.5. DeepLink Export: Neue Option für shortnb und varsettransfer
1.7.1.4.1.6.
Sichtbare Textvariablen automatisch setzen
1.7.1.4.1.7. Default Spalte ausblenden in Übersetzungstabelle
1.7.1.4.1.8.
Batchlauf Deeplinks erzeugen
1.7.1.4.1.9. Neue Einstellung:
Wertebereichszuweisungen beim Teil einfügen automatisch setzen
1.7.1.4.1.10.
Klassensystem bearbeiten
: Neue Kontextmenübefehle
1.7.1.4.1.11. Klassensystem Anzeigemodus: Bei "Whole" Subklasse-ID unabhängig von Eltern-Element
1.7.1.4.1.12.
Template ausführen
1.7.1.4.1.13.
Projekt Daten kopieren
/
Projekt Daten einfügen
: Filter für Anfügepunkte zugefügt
1.7.1.4.1.14. Mehrere Linkprojekte im selben Ordner möglich
1.7.1.4.1.15. Projektabhängigkeiten - Neue Suchfunktion
1.7.1.4.2. PARTdesigner
1.7.1.4.2.1. Kompatibilitätshinweise
1.7.1.4.2.2. Test-Features V12.0 bis V12.4 aktiviert
1.7.1.4.2.3. Algorithmen in Tabellenform
1.7.1.4.2.4.
Langloch einfügen
1.7.1.4.2.5. Chamfer on the outside
1.7.1.4.2.6.
Variablenmanager
- Wörterbuch im Feld Beschreibung nutzbar
1.7.1.4.2.7. DW-Dateien pro Tabellenzeile
1.7.1.5. 3Dfindit-Plugin Installation ersetzt (akualisiert) automatisch PARTS4CAD
1.7.1.6. CAD / PDM / PLM
1.7.1.6.1. NX: CAD-Proxy exporter can export STEPAP242, JTAP2422 and PLMXML
1.7.2. Release Notes V12.8
1.7.3. Announcement of discontinuation of products V12.8
1.8. V12.7
1.8.1. Feature Auswahl V12.7
1.8.1.1. PARTdataManager / 3Dfindit
1.8.1.1.1. 3Dfindit: Variablengruppen in Listenfeld zusammengefasst
1.8.1.1.2. Nummernsuche für Bereich
1.8.1.2. PARTsolutions Admin
1.8.1.2.1. Im SITESETUP vorhandene Schlüssel filtern
1.8.1.3. eCATALOGsolutions
1.8.1.3.1. PARTproject
1.8.1.3.1.1. Batch-Klassifikation mit Templates
1.8.1.3.1.2. Import CSV via Batch
1.8.1.3.1.3.
CSV-Tabelle erzeugen
: Erweiterte Optionen
1.8.1.3.1.4. DeepL: Eigenes Glossar verwenden
1.8.1.3.1.5. Hotspots
1.8.1.3.2. PARTdesigner
1.8.1.3.2.1. Warnung bei unterschiedlichen Datentypen in
Wertebereichszuweisungen
1.8.1.3.2.2. Automatisches Ausfüllen von "Bedingung 2"
1.8.1.3.2.3.
Grafischer Baugruppen Editor
1.8.1.3.2.4. Show current state of expressions
1.8.1.3.2.5. Dauerhaft eingeblendete Ebenen unterscheiden von anderen
1.8.1.3.2.6. Sketcher: Variable Positionierung bei "
Horizontale durch Punkt
" bzw. "
Vertikale durch Punkt
"
1.8.1.3.2.7. Sketcher: Fang an Rasterpunkten temporär einschalten
1.8.1.3.2.8. Sketcher: Einrasten an Schnittpunkten deaktivieren
1.8.1.4. Sales OfflineCD
1.8.1.5. CAD / PDM / PLM
1.8.1.5.1. Mapping von Gewindestandards
1.8.1.5.2. PDM_DOCVIEW Spalte in 3Dfindit
1.8.2. Release Notes V12.7
1.9. V12.6
1.9.1. Feature Auswahl V12.6
1.9.1.1. Allgemein
1.9.1.1.1. Änderung bei Versionsnummern
1.9.1.1.2. PARTadmin: Toolbar in 3D Ansicht konfigurierbar
1.9.1.1.3. eCATALOGsolutions Hilfe standardmäßig installiert
1.9.1.1.4. Komplette Deinstallation: Auch für CADENAS_DATA und andere Verzeichnisse
1.9.1.2. eCATALOGsolutions
1.9.1.2.1. PARTproject
1.9.1.2.1.1. Erweiterung für Plugin "
Erzeuge Klassensystem für Filter
"
1.9.1.2.1.2.
Schriftarten verwalten
1.9.1.2.1.3. Automatisches Übersetzen mit DeepL
1.9.1.2.1.4.
Klassensystem bearbeiten
- Automatisch generierte ID als Vorschlag
1.9.1.2.1.5. PARTproject QA:
TestMeta
-Lauf abkürzen
1.9.1.2.1.6. PARTproject QA: Nach Abschluss des Testlaufs benachrichtigen lassen
1.9.1.2.1.7. PARTproject QA:
CAD-Formate testen
- Liste alphabetisch
1.9.1.2.2. PARTdesigner
1.9.1.2.2.1.
Regelgrenzen anzeigen
- Visuelle Darstellung der Min-Max
Translation
/
Rotation
1.9.1.2.2.2. Schneller Zugriff auf Funktionen aus Historie-Baum
1.9.1.2.2.3. Vorschau für Anfügepunkt und Punkt
1.9.1.2.2.4. Sketch analysieren und reduzieren
1.9.1.2.2.5. Alle Flächen von "Grp Pattern" selektieren
1.9.1.2.2.6. Render material selection with preview colors
1.9.1.2.3. Konfigurator: Dummy-Teil in Auflistungen markiert mit Icon
1.9.1.3. CAD / PDM / PLM
1.9.1.3.1. Neue Schnittstellen
1.9.1.3.2. Revit: Dachfenster
1.9.2. Release Notes V12.6
1.10. V12.0 SP5
1.10.1. Features Auswahl V12.0 SP5
1.10.1.1. PARTproject: Feature "Bild-Tabelle-Verknüpfung" per Default deaktiviert
1.10.1.2. PARTproject: Index bei geometrischen Änderungen automatisch aktualisieren
1.10.1.3. CAD / PDM / PLM
1.10.2. Release Notes V12.0 SP5
1.11. V12.0 SP4
1.11.1. Features Auswahl V12.0 SP4
1.11.1.1. 3Dfindit.com Enterprise
1.11.1.2. eCATALOGsolutions
1.11.1.2.1. Methode zur Bestimmung der Suchvariablen geändert
1.11.1.2.2. Revit: Automatisiert spezische rfa-Dateien erstellen mittels Filter
1.11.1.2.3.
Reverse Search – Auflösungscheck (automatisch)
: Neue Option
1.11.1.2.4. Visualisierung diverser Hilfsgeometrien (Räume) generiert aus Klassifikationsdaten in Farbe
1.11.1.2.5. Listenfeld für vertikale Tabelle (PARTdataManager) deaktivieren
1.11.1.2.6. Ebenenrotation an frei definierter Achse
1.11.1.3. PARTwarehouse
1.11.1.3.1. "
Teil klassifizieren
" Button in CAD-Menü/Toolbar
1.11.1.3.2.
Analyse
/
Dublettensuche
: Getrennte Filter für Suchteile und Ergebnisteile
1.11.1.4. Weitere Features
1.11.1.4.1. Programmhilfe: Default-Bezugsquelle geändert
1.11.2. Release Notes V12.0 SP4
1.12. V12.0 SP3
1.12.1. Features Auswahl V12.0 SP3
1.12.1.1. Neue Projektvorlagen für Architektur und Maschinenbau
1.12.2. Release Notes V12.0 SP3
1.13. V12.0 SP2
1.13.1. Features Auswahl V12.0 SP2
1.13.1.1. PARTsolutions
1.13.1.1.1. Zugeschaltete Online-Suche
1.13.1.2. eCATALOGsolutions
1.13.1.2.1. PARTproject
1.13.1.2.1.1. Visualisierung diverser Hilfsgeometrien (Räume) generiert aus Klassifikationsdaten
1.13.1.2.2. PARTproject QA
1.13.1.2.2.1. Handling von Media Variablen
1.13.1.2.2.2. Steuerung der CPU-Ressourcen
1.13.1.2.2.3. Plugins "BIMtest" / "QAchecker"
1.13.1.2.2.3.1. Plugin "BIMtest"
1.13.1.2.2.3.2. Plugin "QAchecker"
1.13.1.2.3. PARTdesigner
1.13.1.2.3.1. Kommentare in Algorithmen
1.13.1.2.3.2.
Text
Feature
1.13.1.3. PART4CAD BIM: Neuer Installer
1.13.1.4. CAD / PDM / PLM
1.13.2. Release Notes V12.0 SP2
1.14. V12.0 SP0/SP1
1.14.1. Features Auswahl V12.0 SP0/SP1
1.14.1.1. PARTsolutions
1.14.1.1.1. Neuer Filter Assistent (Facetten)
1.14.1.1.2.
Volltextsuche
1.14.1.1.2.1. Verbesserter Suchindex
1.14.1.1.2.2.
Volltextsuche
: Automatisches Splitting von Suchbegriffen
1.14.1.1.2.3.
Volltextsuche
(Ranking)
1.14.1.1.2.4.
Volltextsuche
: Suche nach negativen Werten
1.14.1.1.2.5.
Volltextsuche
: Bestellnummern mit Leerzeichen und Sonderzeichen finden
1.14.1.1.2.6.
Volltextsuche
: Extraktion von Zahlen und Nullen aus Suchtermen
1.14.1.1.2.7.
Strikte Suche
!
1.14.1.1.2.8.
Exakte Suche {}
1.14.1.1.2.9.
Phrasensuche ""
(bestimmte Reihenfolge der Begriffe)
1.14.1.1.2.10.
Suchergebnisse
filtern - Anzeige der Operatoren
1.14.1.1.2.11. Suche nach Werten von Wertebereichsfeldern
1.14.1.1.2.12.
Volltextsuche
: Nummersuche mit Einheiten (explizit und implizit)
1.14.1.1.2.13.
Volltextsuche
: Indexierung von PDF und anderen Dokumenten
1.14.1.1.2.14.
Volltextsuche
: Bessere Sichtbarkeit des Suchterms in Suchergebnissen
1.14.1.1.2.15.
Volltextsuche
: Platzhaltersuche an beliebiger Stelle möglich
1.14.1.1.2.16.
Volltextsuche
: AND und OR - Klammersetzung
1.14.1.1.2.17. Sprache von ERP-Feldern konfigurierbar
1.14.1.1.3.
Geometrische Suche (3D)
: Finden geometrischer Varianten
1.14.1.1.4.
TypeCode/Bestellnummersuche
- Leerzeichen ignorieren
1.14.1.1.5.
Partielle Suche
auf Basis von toroidalen und sphärischen Flächen
1.14.1.1.6.
3D-Ansicht
: Button "
Hilfsgeometrie anzeigen
"
1.14.1.1.7. Überarbeitung von Partial-, Topologie- und Farb-Suchindex
1.14.1.2. PARTsolutions Admin
1.14.1.2.1. Hinweis bei Indexupdate im Hintergrund
1.14.1.2.2. Kombinierter Viewer für Geo-, Volltext- und LinkDB-Index
1.14.1.2.3. UI Konfiguration vereinheitlicht
1.14.1.3. eCATALOGsolutions
1.14.1.3.1. PARTproject
1.14.1.3.1.1. Volltextsuchindex in PARTproject aktualisieren
1.14.1.3.1.2. Reiter per Drag & Drop anordnen
1.14.1.3.1.3. Eigene Projektvorlagen erstellen
1.14.1.3.1.4. Mehrfach-Auswahl bei Kontextmenübefehlen "
Projekt löschen
" und "
Projekt verstecken
"
1.14.1.3.1.5. Mehrere Projekte kopieren/verschieben
1.14.1.3.1.6.
Publizierungsstatus
- Neue Tooltips
1.14.1.3.1.7. Kontextmenübefehl "
Mit PARTdesigner öffnen
"
1.14.1.3.1.8.
XLIFF-Dateien mit Übersetzungen erstellen
1.14.1.3.1.9. Anfügepunkte markiert und Name im Tooltip
1.14.1.3.1.10.
Tabellen im Batchlauf bearbeiten
:
Sketch einfügen
1.14.1.3.1.11. Stichwörter in Projektdatei aufnehmen
1.14.1.3.1.12.
PARTproject
: Unterschiedliche Anzeige- und Checkin-Modi für Dateien im Verzeichnisbaum
1.14.1.3.1.13. Automatisch erzeugte
Versionshinweise
1.14.1.3.1.14. Schnelle Datenkopie von einem Projekt zum anderen
1.14.1.3.1.15.
Wälzlager
: Mehrere technische Ansichten
1.14.1.3.1.16. Automatische Warnung wenn
Bestellnummer
und
Typenschlüssel
identisch klassifiziert
1.14.1.3.1.17. Bessere Sortiermöglichkeit von Klassen und Unterklassen
1.14.1.3.1.18. Eigene Registerseite für
Klassifikation
1.14.1.3.1.19. Klassifizieren: Templates und Plugins verwenden
1.14.1.3.1.20. Anfügepunkte auf Baugruppenebene klassifzieren
1.14.1.3.1.21. Anfügepunkt klassifizieren:
Instanz
und
Bedingung
1.14.1.3.1.22. Klassensysteme mappen
1.14.1.3.1.23. ECAD-Klassifizierung verifizieren
1.14.1.3.1.24. Visualisierung von Störräumen generiert aus Klassifikationsdaten
1.14.1.3.1.25. Klassifizieren von Kennlinien
1.14.1.3.2.
PARTdesigner
1.14.1.3.2.1.
Flächenattribute
: Live-Selektion
1.14.1.3.2.2. Handhabung vieler Funktionen verbessert
1.14.1.3.2.3.
3D Historie
:
Verlauf erstellen...
(Verrohrungen)
1.14.1.3.2.4.
3D Historie
: Wizard für die Erstellung von Mustern
1.14.1.3.2.5.
3D Historie
: Sweeps
1.14.1.3.2.5.1. Sweep über Ebenen erstellen
1.14.1.3.2.5.2. Sweeps mit Verlauf-Sketch erstellen
1.14.1.3.2.5.2.1. Variante 1: Initial nur Verlauf-Sketch erstellt
1.14.1.3.2.5.2.2. Variante 2: Verlauf-Sketch und Querschnitt-Sketch separat erstellt
1.14.1.3.2.6.
3D Historie
: Blend-Feature: Live-Selektion von Flächen und Kanten
1.14.1.3.2.7.
3D Historie
: Elemente auf andere Ebene kopieren
1.14.1.3.2.8.
3D Historie
: Filter
1.14.1.3.2.9.
3D Historie
:
Bedingung
1.14.1.3.2.10.
3D Ansicht
: Tangentiale Ebene auf runder Fläche
1.14.1.3.2.11.
Sketch Historie
:
Radien anfügen
1.14.1.3.2.12.
Sketcher
: Dockingfenster "
Element editieren
"
1.14.1.3.2.13.
Sketcher
: Werkzeuge gruppiert
1.14.1.3.2.14.
Sketcher
:
Rückgängig
-
Wiederherstellen
-Funktion
1.14.1.3.2.15.
Sketcher
:
Schnelleinstellungen
1.14.1.3.2.16.
Sketcher
: Anzeige des Maßstabs
1.14.1.3.2.17.
Sketcher
:
Linie durch 2 Punkte
1.14.1.3.2.18.
Sketcher
:
Elemente zu einem Spline gruppieren
1.14.1.3.2.19.
Sketcher
:
Kreis tangential an 3 Kreisen
1.14.1.3.2.20.
Sketcher
: Ellipsen unterstützt in Sketchen
1.14.1.3.2.21.
Sketcher
:
Konturoffset
unterstützt in Sketchen
1.14.1.3.2.22. Sketcher:
Anfügepunkte rotieren
1.14.1.3.2.23.
Sketch Historie
: Icon für Rotationsachse, Muster und Benutzerkommentare
1.14.1.3.2.24. Markierung zirkulärer Abhängigkeiten im Graph "
Variablenstruktur
"
1.14.1.3.2.25.
Textur-Label
s
1.14.1.3.2.26.
Bemaßungen
: Neue Einstellungsoption "
Immer sichtbar
" in 3D
1.14.1.3.2.27.
Konfigurator
integriert in PARTdesigner
1.14.1.3.2.28.
Konfigurator
: Variablenabhängigkeiten in Baugruppen finden
1.14.1.3.2.29.
Konfigurator
oder
Aufbau
-Dockingfenster: Teil zur Bearbeitung öffnen
1.14.1.3.3. PARTproject QA
1.14.1.3.3.1.
PARTproject QA
:
Status nur in sichtbaren Projekten setzen
1.14.1.3.3.2. QA-Status setzen für mehrere Projekte gleichzeitig
1.14.1.3.3.3. Angefügte QA-Dokumente mit "QA" Icon
1.14.1.3.3.4.
TestMeta
wird in eigenem Dockingfenster "
QA-Check
" ausgeführt
1.14.1.3.3.5. Neuer Befehl "Undo changes"
1.14.1.3.4.
PARTtemplateDesigner
1.14.1.3.4.1.
PARTtemplateDesigner
: Bilder mit transparentem Hintergrund
1.14.1.3.4.2.
PARTtemplateDesigner
: Datenblatt - Mehrspaltige automatische Eingaben und individuell setzbare Spaltenbreiten
1.14.1.4. PARTwarehouse
1.14.1.4.1. PARTdataCenter
1.14.1.4.2. PARTapplicationServer Dashboard: Report als Datei exportieren
1.14.1.4.3. PLMSynchro: Psol Exporter
1.14.1.4.4. Query Builder eingebettet im Wizard
1.14.1.4.5. Auto-Klassifizierung
1.14.1.4.6. PLMsynchro ersetzt Classimporter und Classification Toolbar
1.14.1.5. Neue Installer
1.14.1.5.1. Installer für PARTS4CAD Professional
1.14.1.5.2. Installer für PARTS4CAD BIMcatalogs.net
1.14.1.6. 3DFind.it
1.14.1.6.1. 3DFind.it - Aufruf
1.14.1.6.2. 3DFind.it - Benutzeroberfläche
1.14.1.6.3. 3DFind.it - Beispiel von A bis Z
1.14.1.7. Weitere Features
1.14.1.7.1. Hilfe via Application Server
1.14.1.7.2. Hilfe (F1): Markierte Suchbegriffe im Ergebnis
1.14.1.8. Formate
1.14.1.9. CAD / PDM / PLM
1.14.1.9.1.
Projekt öffnen
1.14.1.9.2. Creo: Piping Export
1.14.1.9.3. NX: Sweep entlang Verlaufskurve
1.14.1.9.4. Revit: Unterschiedliche Export-Modi
1.14.2. Release Notes V12.00 SP0/SP1
1.14.3. Announcement of discontinuation of products