Bislang erstellte NX Gewinde-Features aus den PSOL-Rohparametern (Durchmesser, Gewindesteigung, Tiefe, etc.) und nicht den NX-Standard-Tabellenparametern.
Ab 2007 erlaubt NX das Erstellen von Gewinden mit gemappten Gewinde-Standarddaten, die mehr Informationen enthalten können als die Basisdaten in der PS3-Datei. Dieses Standard-Mapping ist nun mit V12.7 in der PSOL-Schnittstelle implementiert. Bei einem gelungenen Mapping zeigt der Thread-Dialog unter Input den Eintrag "Thread Table".
Typisches Beispiel: Manche metrischen Gewinde haben Inch-equivalente Bezeichnungen, so wie "G 1 3/8", die beim Export verloren gehen, da die "Manual" NX-Gewinde-Feature-Eingabe keine Felder für "thread standard name" (THSTDNAME), "thread type" (THTYPE), oder "alternative Gewindegrößen-Bezeichnungen" (THDESC) bereitstellt.
Mit Implementierung dieser Erweiterung ist ein Kunde in der Lage diese Daten für das Mapping zu verwenden, z.B. "G 1 3/8" zu einer vollen Standard-Gewindespezifikation in deren (möglichweise angepassten) "NX_Thread_Standard.xml".
Es kann nicht jedes Gewinde präzise auf Standardeinträge gemappt werden. Die NX Benutzeroberfläche ermöglicht stattdessen eine "Best-Match" Annäherung zu verwenden. Wenn diese auch nicht möglich ist, gibt es einen Fallback zur "Manual" Eingabe.
Vergleich der NX2212 Thread-Dialoge: Links die aktuelle "Manual" Methode, rechts die Standard-Mapping-Methode (Thread Table). Beachten Sie das Fehlen irgendeiner Standard-Dateneingabe auf der linken Seite, genau so wie einer exakten Mapping-Fehler-Benachrichtigung rechts - NX versucht in diesem Fall eine Annäherung.
Ob ein Mapping geklappt hat, sehen Sie auch sofort im Part Navigator. Im negativen Fall fehlt eine Gewindebezeichnung vor "Symbolic Thread".
Wenn ein Gewindestandard in NX
existiert, aber mit den Expressions in ifugnx.cfg, Block [ThreadStandardMap] nicht gemappt werden
konnte, kann man diesen Eintrag direkt angeben und somit ein Mapping aus
PSOL nach NX sicherstellen.
[ThreadStandardMap]
#:HELP;Mapping for standard threaded holes. Format (PSOL=NX): <THDESC>=<Standard>,<Size>
#: Inch NPT conical standard
NPT1=Inch NPT,1-NPT
NPT3/4=Inch NPT,3/4-NPT
NPT2 1/2=Inch NPT,2-1/2-NPT
#: Inch UN/UNC unified standard
{.+}-UN {.+}$=Inch UNF,$2-$1
UN-{.+} {.+}$=Inch UNF,$2-$1
12-UN 1=Inch UN,1
UNC1/4=Inch UNC,1/4-20
#Inch ACME "X - Y - ACME"-> ACME-X-Y
{.+} - {.+} - ACME$=Inch ACME,$1-$2 ACME
#: Basic Metric standard
; M 0.XYZ or M .xyz
M\s*0?\.{.+}$=Metric Coarse,M.$1
; M NumberXNumber
M\s*{.+}x{.+}$=Metric Coarse,M$1 x $2
; M Number (without x)
M\s*{.+}$=Metric Coarse,M$1
; Metric Trapezoidal Thread
Tr\s*{.+}x{.+}$=Metric Trapezoidal,M$1 x $2 TRAP