Bislang konnte eine Analyse (Make or Buy, Cost Mockup, Lieferanten) bzw. Dublettensuche nicht für eine bestimmte Gruppe von Teilen ausgeführt werden, da alles gefiltert wurde (Suchteile und Ergebnisteile), eben nicht nur die Suchteile.
Jetzt mit V12 SP4 ist der Filter aufgeteilt auf zwei Reiter:
Die auf beiden Registerseiten verfügbaren Filter sind Volltextsuche, Variablensuche und Topologiesuche. Die Funktionen können mit Klick auf Suchfunktion hinzufügen auch mehrmals verwendet werden.
Die folgenden Beispiele zeigen die neuen Funktionen anhand der Dublettenanalyse.
Beispiel 1: Filterung der zu verwendenden Quell-Teile
Es kann z.B. per
Variablensuche bestimmt werden, dass die zu
verwendenden Quell-Teile z.B. MAT_NAME=Steel haben und es bei
den Kandidaten egal ist (vielleicht wurde noch gar keine ERP-Nummer
vergeben).
Man könnte z.B. auch per Topologiesuche eine bestimmte Gruppe von Teilen definieren, für welche die Dublettensuche ausgeführt werden soll (z.B. achsensymmetrische Teile größer 700 mm).
Beispiel 2: Filterung der Ergebnisteile
Wollen Sie z.B. im Ergebnis nur Teile mit Bohrlöchern, stellen Sie auf der Registerseite Kandidaten-Filter eine Suche mit Loch -> Menge > 0 ein.
Die Funktionsweise entspricht im Übrigen den Standardsuchfunktionen:
Details zu Volltextsuche finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.3.2, „Volltextsuche: Suchoptionen detailliert“ in PARTsolutions - Handbuch für Anwender.
Details zu Variablensuche finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.5, „Variablensuche“ in PARTsolutions - Handbuch für Anwender.
Details zu Topologiesuche finden Sie unter Abschnitt 3.1.6.4.12, „Topologiesuche“ in PARTsolutions - Handbuch für Anwender.
Details zur Dublettenanalyse finden Sie unter Abschnitt 3.1.14.2, „Dubletten Analyse“ in PARTsolutions - Handbuch für Anwender.