Mit V12 gibt es eine neue Funktion Automatisches Klassen Mapping: Editieren....
Im folgenden Beispiel soll ein Klassenmerkmal der Klassifikation CNS auf ein Klassenmerkmal der Klassifikation eClass 9.1 gemappt werden. D.h. beginnend in der oberen Tabelle (Mapping zwischen Klassen) werden die Daten der Klasse eingetragen und dann in der unteren Tabelle (Mapping zwischen Merkmalen) die Merkmalsdaten.
Klicken Sie
in der oberen Tabelle auf
System
hinzufügen.
Tragen Sie im exakten Wortlaut in Kleinschreibung den Namen der gewünschten Klassifikation ein und bestätigen Sie mit .
Befüllen Sie nun die einzelnen Felder:
Ziel System: Geben Sie im exakten Wortlaut, in Kleinschreibung den Namen der gewünschten Klassifikation ein und bestätigen Sie mit Enter.
Ziel Klasse: Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie die gewünschte Klasse.
Anzahl: Standardmäßig wird eine Instanz angelegt. Sie könnten auch mehrere Instanzen der Klasse anlegen.
Bidirektional: Standardmäßig wird nur in der angegebenen Richtung gemappt. Wenn Sie die Option aktivieren, wird in von Ursprungs Klasse zu Ziel Klasse und umgekehrt gemappt.
Kopiere Instanz: Es wird der gesamte Inhalt der Klasse kopiert.
Kopiere Merkmale: Alle exakt gleichen Merkmale werden kopiert. Diese Option schließt Einträge in der unteren Tabelle aus.
Kopiere gemappte Merkmale (Default): Es werden nur die Merkmale, die explizit in der unteren Tabelle angegeben werden, gemappt.
Tragen Sie im exakten Wortlaut in Kleinschreibung den Namen der gewünschten Klassifikation ein und bestätigen Sie mit .
Befüllen Sie nun die einzelnen Felder:
Ursprungs Klasse: Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie dieselbe Klasse wie in oberer Tabelle. Alternativ können Sie auch das Wildcard-Symbol (*) verwenden, was sich allerding negativ auf die Performance auswirkt.
Ursprungs Merkmal: Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie das gewünschte Merkmal.
Ziel System: Geben Sie im exakten Wortlaut, in Kleinschreibung den Namen der gewünschten Klassifikation ein und bestätigen Sie mit Enter.
Ziel Klasse: Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie die gewünschte Klasse.
Ziel Merkmal: Öffnen Sie das Listenfeld und wählen Sie das gewünschte Merkmal.
Kopiere Merkmals Name ("Kopiere Variablen Name"): Wählen Sie diese Option, wenn eine bestimmte Variable gemappt werden soll.
Kopiere Merkmals Wert: Wählen Sie diese Option, wenn ein fixer Wert gemappt werden soll.
Werte Mapping (Optional): Klicken Sie
auf den Button
, wenn Sie den Ursprungswert anpassen
möchten.
-> Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.
Mittels
Eingaben unter Ursprungs
Wert und Ziel Wert
können Sie den Zielwert anpassen. Nach Bestätigung mit ändert sich das
Aussehen des Button auf
.
Ziel Einheit (optional): Wird eine Einheit angegeben, erfolgt automatisch eine Umrechnung der Werte.
Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.12.17, „Automatisches Klassen Mapping: Editieren...“ in eCATALOGsolutions - Handbuch.