1.3.1.2.2.18. Freigabe von Breaking Features
1.3.1.2.2.18.1. Langloch einfügen
1.3.1.2.2.18.2. Sketcher: Variable Positionierung bei "Horizontale durch Punkt" bzw. "Vertikale durch Punkt"
1.3.1.2.2.18.3. Feature mit Verbindungen zu mehreren 3D Historie-Elementen erlaubt
1.3.1.2.2.18.4. Sketcher: Neue Funktion "Fase mittig an 2 Linien über 2 Einzugslängen"
1.3.1.2.2.18.5. Chamfer on the outside
1.3.1.2.2.18.6. Sketcher: Funktion "Sechseck einfügen" vereinfacht
1.3.1.2.2.18.7. Sketcher: Konturoffset unterstützt in Sketchen
1.3.1.2.2.18.1. Langloch einfügen

Die Funktion Langloch einfügen [Insert slotted hole] stand für Versionen < 12.12 nur zu Testzwecken zur Verfügung und ist jetzt mit Version 12.12. offiziell freigegeben und verfügbar.

Das folgende Beispiel zeigt die Bestimmung des Langlochs mit 3 freien Klicks. Es ist aber auch möglich, zuvor fixe Referenzpunkte zu erstellen. Diese können zum Beispiel der Endpunkt einer Linie oder das Zentrum eines Kreises sein. Je nach Vorgehensweise werden im Dockingfenster Element editieren [Edit element] verschiedene Eingabefelder angezeigt.

  1. Aktivieren Sie das Werkzeug Langloch einfügen [Insert slotted hole].

  2. Bestimmen Sie durch freien Klick die Position des ersten Halbkreises.

  3. Bestimmen Sie durch freien Klick den Abstand des zweiten Halbkreises zum ersten und den Winkel zum ersten Punkt.

    Position des ersten Halbkreises wurde gewählt

    Position des ersten Halbkreises wurde gewählt

  4. Bestimmen Sie durch einen freien dritten Klick die Breite des Langlochs.

    Position des zweiten Halbkreises wurde gewählt

    Position des zweiten Halbkreises wurde gewählt

  5. Passen Sie im Dockingfenster Element editieren [Edit element] die einzelnen Parameter an.

    Langloch, dass durch freie Klicks definiert wurde

    Langloch, dass durch freie Klicks definiert wurde

  6. Optional können Sie die Definition der Außenlänge [Exterior Length] bestimmen:

    • ja [yes] deaktiviert: Die Längenangabe bezieht sich auf den Abstand der Mittelpunkte der beiden Halbkreise.

    • ja [yes] aktiviert: Die Längenangabe bezieht sich auf die Außenlänge des Langlochs.

Weitere Details (zum Erstellen mit der Verwendung von Referenzpunkten) finden Sie unter Abschnitt 7.9.3.7.7, „ Langloch einfügen “ in eCATALOG 3Dfindit.

1.3.1.2.2.18.2. Sketcher: Variable Positionierung bei "Horizontale durch Punkt" bzw. "Vertikale durch Punkt"

Die Option Horizontale durch Punkt [Horizontal through point] / Vertikale durch Punkt [Vertical through point] mit anderer Positionierung als zum Ursprung ist jetzt mit V12.12 offiziell freigegeben (nur intern verfügbar gewesen als Breaking Feature ab V12.7).

  • Länge [Length] (Default 50): Die Länge der Konstruktionslinie

  • Verschiebung [Displacement] (Default 0): Verschiebung in Richtung der Linie

  • Positionierung [Positioning]:

    • links/unterhalb des Referenzpunktes [left/below the reference point]:

    • mittig zum Referenzpunkt [centered at reference point]:

    • rechts/oberhalb des Referenzpunktes [right/above the reference point]:

    • mittig zum Ursprung [centered to origin]:

      [Hinweis]Hinweis

      Für Versionen < v12.12 gab es nur diese Option.

      Die übrigen Optionen mit anderer Positionierung als zum Ursprung standen ab v12.7 nur als interne Testversion zur Verfügung. Mit v12.12 sind alle Optionen offiziell verfügbar.

  • Referenzpunkt [Reference point] X: Entfernung zum Nullpunkt in Richtung X-Achse

  • Referenzpunkt [Reference point] Y: Entfernung zum Nullpunkt in Richtung Y-Achse

1.3.1.2.2.18.3. Feature mit Verbindungen zu mehreren 3D Historie-Elementen erlaubt

Folgende Abbildung zeigt einen Körper, an dem in der oberen Hälfte ein umlaufender Ausschnitt vorgenommen wurde.

Daraus ergibt sich, dass die obere Fläche Abhängigkeiten zu mehreren 3D Historie [3D History] Elementen hat.

Der gekennzeichnete Sketch hat Abhängigkeiten zu mehreren 3D Historie [3D History] Elementen.

Der gekennzeichnete Sketch hat Abhängigkeiten zu mehreren 3D Historie [3D History] Elementen.

Unter diesen Umständen war es in den Versionen von 12.6 bis 12.11 nicht erlaubt, die Features Neuen Sketch auf markierter Fläche erzeugen [Generate sketch on selected face], Neue Ebene auf markierter Fläche erzeugen [Create plane on selected Face] und Neuen Text auf markierter Fläche erzeugen [Generate text on selected face] zu verwenden. Diese Features standen nur ausschließlich zu Testzwecken zur Verfügung. Standardmäßig waren die entsprechenden Kontextmenübefehle deaktiviert. Mit V12.12 ist die Verwendung dieser Features nun auch bei Sketch-Beziehungen zu mehreren 3D Historie [3D History] Elementen erlaubt und offiziell freigegeben.

1.3.1.2.2.18.4. Sketcher: Neue Funktion "Fase mittig an 2 Linien über 2 Einzugslängen"

Im Sketcher gibt es die neue Funktion Fase mittig an 2 Linien über 2 Einzugslängen [Chamfer centered at 2 lines with 2 distances].[2]

Rufen Sie zum Erstellen der Fase den Kontextmenübefehl Fase mittig an 2 Linien über 2 Einzugslängen [Chamfer centered at 2 lines with 2 distances] auf und folgen Sie den Anweisungen in der Statuszeile.

  1. erste Linie wählen [Select first line].

  2. zweite Linie wählen [Choose second line].

  3. Abstand über Punkt wählen [Select distance by point]: Klicken Sie irgendwo in den Bereich der zu erstellenden Fase.

    -> Die Fase wird unmittelbar erstellt.

    -> Im Dockingfenster Edit element werden die Eingabefelder für Abstand 1 [Distance 1] und Abstand 2 [Distance 2] angezeigt.

  4. Passen Sie die Werte wunschgemäß an.

Siehe auch Abschnitt 7.9.3.13, „ Modifizieren -> Zuschneiden (Teil 2)“ in eCATALOG 3Dfindit.

1.3.1.2.2.18.5. Chamfer on the outside

Die Funktion Verrundung an 2 Elemente [Radius with 2 elements] war mit V12.8 als Breaking Feature nicht offiziell freigegeben und ist jetzt mit V12.12 offiziell verfügbar.

Bei folgenden Features ist es nun möglich, die Fase auch außerhalb des skizzierten Körpers zu platzieren:

  • Fase mittig an 2 Linien über Abstand zu Schnittpunkt [Chamfer centered at 2 lines defined by distance to intersection]

  • Fase mittig an 2 Linien über Fasenlänge [Chamfer centered at 2 lines defined by chamfer length]

  • Fase mittig an 2 Linien über Einzugslänge [Chamfer centered at 2 lines defined by chamfer height]

  • Fase mittig an 2 Linien über 2 Einzugslängen [Chamfer centered at 2 lines with 2 distances]

Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 7.9.3.13, „ Modifizieren -> Zuschneiden (Teil 2)“ in eCATALOG 3Dfindit.

1.3.1.2.2.18.6. Sketcher: Funktion "Sechseck einfügen" vereinfacht

Der Funktion Sechseck einfügen [Insert hexagon] wurde vereinfacht. Sie können die Rotation direkt beim Aufziehen ungefähr bestimmen und dann im Dockingfenster Element editieren [Edit element] direkt anpassen.[3]

Vorgehensweise:

  1. Klicken Sie den Mittelpunkt an.

  2. Ziehen Sie das Sechseck bis zur gewünschten Schlüsselweite auf und fixieren Sie diese mit einem Mausklick. Bei Bedarf können Sie eine ungefähre Anpassung der Rotation vornehmen.

    -> Im Dockingfenster Element editieren [Edit element] werden die entsprechenden Parameter angezeigt.

  3. Passen Sie diese wie gewünscht an:

    • Schlüsselweite [Width across flats] (Innendurchmesser des Sechsecks)

    • Mittelpunkt [Center point] X

    • Mittelpunkt [Center point] Y

    • Startwinkel [Start angle]

Siehe auch Abschnitt 7.9.3.6, „ Formen -> Spezial “ in eCATALOG 3Dfindit.

1.3.1.2.2.18.7. Sketcher: Konturoffset unterstützt in Sketchen

Dieses Feature Konturoffset [Contour offset] war für Versionen < 12.12. nur eine inoffizielle Testversion. Für Versionen >= 12.12 ist das Feature nun offiziell verfügbar.

Das Werkzeug Konturoffset [Contour offset] erzeugt ein Duplikat der Kontur mit einem Skalierungsfaktor. Tragen Sie im Dockingfenster Element editieren [Edit element] einfach den gewünschten Abstand [Distance] zur Originalkontur ein. (Feature nur zu Demozwecken, nicht freigegeben.)

Konturoffset [Contour offset] Ergebnis

Konturoffset [Contour offset] Ergebnis

Einschränkungen

  • Aktuell kann auf Basis einer Kontur nur EINE weitere erzeugt werden.

  • Konturoffset [Contour offset] unterstützt keine Ellipsen und elliptische Bögen.

Siehe auch Abschnitt 7.9.3.11, „ Modifizieren -> Transformieren “ in eCATALOG 3Dfindit.



[2] Die Funktion gab es seit v12.6 als Breaking Feature und durfte somit nicht produktiv eingesetzt werden. Jetzt mit v12.12 ist sie offiziell freigegeben und verfügbar.

[3] Die Funktion stand von v12.5 bis v12.11 nur zu Testzwecken und nicht für den Produktiveinsatz zur Verfügung; jetzt mit v12.12 ist sie offiziell freigegeben und verfügbar.