1.3.1.2.4. Visualisierung diverser Hilfsgeometrien (Räume) generiert aus Klassifikationsdaten in Farbe
Funktion

In verschiedenen Bereichen (Elektro, Piping, BIM, etc.) besteht die Anforderung neben dem zu verbauenden Objekt, Freiräume zu kennzeichnen. Dies können sein Kollisionsräume [z.B. bei Transportbändern], Montage- und Wartungsräume [z.B. für Fenster, Sonnenschutz, Heizkessel] oder auch Bewegungsräume [z.B. vor/neben Sanitärgegenständen wie Waschbecken, Dusche].

Für diese Anforderungen gibt es in der CNS-Klassifikation verschiedene Klassen, die verschiedene geometrische Grundformen erzeugen:

Sofern Produkte mit den entsprechenden Klassenmerkmalen ausgestattet sind (in der Regel wird dies automatisiert stattfinden), können in PARTdataManager (oder anderen Endmedien) mit Klick auf Hilfsgeometrie anzeigen in der 3D-Ansicht entsprechende Räume visualisiert werden.

Klassifizierung in PARTproject

Klasse zuweisen

Hierzu wird in PARTproject einem bestimmten Anfügepunkt (Filter "Anfügepunkte") unter Type of Area die Klasse GeometryFormBox (Quader), GeometryFormCylinder (Zylinder) oder GeometryFormSphere (Kugel) zugewiesen.

Merkmale spezifizieren

Merkmalsauswahl zuweisen

Merkmalsauswahl zuweisen

Im Dialogbereich Merkmale müssen die Klassenmerkmale 3D Identifikation und 3D-Dateiname verpflichtend gesetzt sein, ansonsten jeweils die entsprechenden Parameter zur Bestimmung der Geometrie Length (Y) (Länge), Width (X) (Breite), Height (Z) (Höhe), bzw. Diameter (Durchmesser) bezogen auf die Koordinaten des Anfügepunktes.

Weisen Sie unter Merkmal Type of Area im Listenfeld den Verwendungstyp zu:

Die Raume werden mit den unter $CADENAS_SETUP\partobjects\primitives\primitives.cfg spezifizierten Farben eingefärbt.

[Cube_Maintenance]
id=cube_maintenance
file=cube.3db
type=primitive
color=#00cccc

[Cube_Clearance]
id=cube_clearance
file=cube.3db
type=primitive
color=#FFFF66

[Cube_Operation]
id=cube_operation
file=cube.3db
type=primitive
color=#CC2200
Visualisierung

Wird in PARTdataManager in der 3D Ansicht unter Klassifikationselemente die Option GeometryFormBox aktiviert, werden die einzelnen Klassenmerkmale angezeigt.

Klassifikationselemente -> GeometryFormBox

Klassifikationselemente -> GeometryFormBox

Mit Klick auf Hilfsgeometrie anzeigen werden die entsprechenden Räume visualisiert.

Hilfsgeometrie anzeigen

Hilfsgeometrie anzeigen

[Hinweis]Hinweis

Die Listenfeldauswahl und die Farbauszeichnung sind mit V12 SP4 neu hinzugekommen. In V12 SP2 war nur die manuelle Eingabe eines Typs möglich.

Siehe auch Abschnitt 1.5.1.2.1.1, „Visualisierung diverser Hilfsgeometrien (Räume) generiert aus Klassifikationsdaten“.