Kapitel 7.
PARTdesigner
7.8. Dockingfenster "
Variablenmanager
"
Zurück
Weiter
7.8.
Dockingfenster "
Variablenmanager
"
7.8.1.
Variablenmanager
- Das Wichtigste auf einen Blick
7.8.2. Neue Variable hinzufügen
7.8.3. Variablenwert ändern
7.8.3.1.
Variablenmanager
- Wörterbuch im Feld
Beschreibung
nutzen
7.8.4. Variable umbenennen
7.8.5. Variable löschen
7.8.6.
Variablen sortieren
(in Sachmerkmalstabelle)
7.8.7.
Abhängige Elemente markieren
7.8.8.
Ersetzen durch Inhalt
7.8.9.
Nicht verwendete Variablen
7.8.10.
Variablenmanager
- Die einzelnen Parameter
7.8.11.
Speicherort
:
Nur in Geometrie
|
Nur in Tabelle
|
In Geometrie und Tabelle
7.8.11.1.
Unbekannte Variable
(Fehlermeldung)
7.8.11.2. Mathematische Funktion verwenden im Sketch oder
Merkmalalgorithmus
?
7.8.12.
Merkmalalgorithmen
7.8.12.1. Merkmalalgorithmus einrichten - einfaches Beispiel
7.8.12.2. Farbgebung im Fenster
Merkmalsalgorithmus
7.8.12.3. Syntax - Buttons für das Erstellen der Formel
7.8.12.4. Angabe der Fehlerposition in Merkmalalgorithmen
7.8.12.5. Algorithmen in Tabellenform
7.8.12.6. Fehlervermeidung
7.8.12.7. Kommentare zufügen
7.8.12.8. Mathematische Funktionen (
Merkmalalgorithmus
)
7.8.12.9. Verschiedene Gewindesteigungen und abgeleitete automatische Berechnungen für z.B.
Zeilenbeschreibung
und
Kerndurchmesser
7.8.12.10. Übersetzungsfunktionen
7.8.13.
Wertebereiche
7.8.13.1. Typ "
Wertebereichsvariable
"
7.8.13.2. Typ "
Wertebereichsvariable mit Benennung
"
7.8.13.3. Typ "
Wertebereichsvariable mit Grafiken
"
7.8.13.4. Typ "
Wertebereichsvariable
" kombiniert mit IF-Bedingung (
Merkmalalgorithmus
)
7.8.13.4.1. IF-Bedingung: Einfaches Beispiel
7.8.13.4.2. IF-Bedingung: Defaultwert "Forciert" oder "Standard"
7.8.14.
Typ-Identifikation
7.8.15. Kennzeichnung zu vermeidender Teile