7.8.12. Wertebereiche

7.8.12.1. Typ "Wertebereichsvariable"
7.8.12.2. Typ "Wertebereichsvariable mit Benennung"
7.8.12.3. Typ "Wertebereichsvariable mit Grafiken"
7.8.12.4. Typ "Wertebereichsvariable" kombiniert mit IF-Bedingung (Merkmalalgorithmus)
7.8.12.4.1. IF-Bedingung: Einfaches Beispiel
7.8.12.4.2. IF-Bedingung: Defaultwert "Forciert" oder "Standard"

Die Sachmerkmalstabelle im PARTdataManager kann feste Werte zeigen oder auch die Möglichkeit zur Auswahl von Werten innerhalb eines Bereichs anbieten. Wertebereichsfelder sind mit einem Icon gekennzeichnet . Das Icon wird nur in der aktiven Zeile angezeigt. Mit Klick auf das Icon öffnet sich der entsprechende Auswahldialog.

PARTdataManager Wertebereichsauswahl beispielhaft anhand von ISO 4762

PARTdataManager Wertebereichsauswahl beispielhaft anhand von ISO 4762

Der genaue Modus des Wertebereichsfeldes wird in PARTdesigner -> Variablenmanager unter Status bestimmt.

PARTdesigner - Variablenmanager: Auswahloptionen unter "Status"

PARTdesigner - Variablenmanager: Auswahloptionen unter "Status"

Es gibt drei Typen von Wertebereichen:

Im Folgenden ist beschrieben, wie die verschiedenen Wertebereichstypen in PARTdesigner erstellt werden.