1.1. Artikelzuordnung (initiale Befüllung der LinkDB)

1.1.1. Start
1.1.1.1. PARTwarehouse-Service für Artikelzuordnung aktivieren
1.1.2. Benutzeroberfläche und Prozesse in der Übersicht
1.1.3. Katalog aus CSV-Datei erstellen
1.1.4. Manuelles Zuweisen
1.1.5. Abmessungssuche - Automatische Zuweisung anhand Standardangaben wie Normnummer, Abmessung, Material, etc.
1.1.5.1. Abmessungssuche von A bis Z
1.1.5.1.1. Vorbereitung - Bestehende Zuweisungen entfernen
1.1.5.1.2. Neuen Prozess hinzufügen und Einstellungen
1.1.5.1.3. Ergebnis
1.1.5.1.4. Export in die LinkDB
1.1.5.2. Optionale Einstellungen im Knoten "Klassenfilter" (Daten in einem Feld)
1.1.5.3. Optionale Einstellungen im Knoten "Line Finder NENN"
1.1.6. Artikelnummernsuche - Automatische Zuweisung anhand Hersteller-Artikelnummer
1.1.6.1. Artikelnummernsuche Standardablauf
1.1.6.2. Artikelnummernsuche mit regulärem Ausdruck
1.1.7. Attributmapping
1.1.7.1. Beispiel 1 - Attributmapping - Standardablauf
1.1.7.2. Beispiel 2 - Attributmapping - Varianten
1.1.7.2.1. Variante automatisch zuweisen
1.1.7.2.2. Link modifizieren
1.1.7.2.3. Variante manuell zuweisen
1.1.8. Globales Textmapping
1.1.9. LinkDB Export (Direkt oder über CSV-Datei)
1.1.10. LinkDB Import
1.1.11. Funktionen, Einstellungen und Zeichenerklärungen
1.1.11.1. View-Menü
1.1.11.2. Extras-Menü - Einstellungen... PARTdataCenter
1.1.11.3. Produktansicht - Toolbar-Funktionen
1.1.11.4. Produktansicht - Kontextmenübefehle
1.1.11.5. Produktansicht - Spaltendefinitionen und Kurzzeichen
1.1.11.6. Prozessansicht - Funktionen

Datenübernahme aus ERP/PDM-System und Anzeige im PARTdataManager

Sie möchten Daten wie beispielsweise Artikelnummer, Beschreibungstexte, Freigabestatus, Werkstoff, Oberfläche, Lagerbestand, Preise, etc. aus Ihrem ERP- und PDM-System im PARTdataManager darstellen?

PARTdataManager. Die Spalten ERP-Nummer, Beschreibung und Werkstoff (in der Abb.) stehen stellvertretend und beispielhaft für beliebige Informationen aus Drittsystemen.

PARTdataManager. Die Spalten ERP-Nummer, Beschreibung und Werkstoff (in der Abb.) stehen stellvertretend und beispielhaft für beliebige Informationen aus Drittsystemen.

Dann müssen diese Daten mit den entsprechenden Norm- und Kaufteilen in der PARTsolutions-LinkDB verknüpft werden.

ERP/PDM-Systeme können Artikeldaten als CSV-Datei exportieren.

Das Modul PARTdataCenter kann dann automatisiert die Verknüpfung zwischen PARTsolutions Sachmerkmalstabelle und den jeweils dazugehörigen CSV-Informationen herstellen. Der Prozentsatz der automatisiert verarbeitbaren Daten hängt von der Datenqualität ab. Mit verschiedenen Filtern können Sie alle noch nicht eindeutig zugewiesen Produkte anzeigen und gezielt weiterverarbeiten. Die Benutzeroberfläche ist zudem so ausgelegt, dass bei Bedarf Verknüpfungen auch manuell erstellt werden können.

Gliederung der Hilfe

Allgemein:

Für den optimalen Einstieg verwenden Sie am besten die bereitgestellten Beispiel CSV-Dateien. Diese enthalten nur wenige Zeilen (Ausprägungen), anhand derer alle wichtigen Zusammenhänge erläutert werden. Sie finden die Dateien unter "$CADENAS/training/partdatacenter/article_number_assignment/".

Komprimiert die wichtigsten Abschnitte:

Weitere Informationen:

Zielgruppe

Kundenadministrator, ERP-Consultant

Vorarbeiten von Firmenseite