![]() | Hinweis |
|---|---|
In der Regel werden Sie die Aufgabe mit dem Wizard schneller und einfacher erledigen. Siehe Abschnitt 1.1.5, „ Abmessungssuche (mit "Article Assignment Wizard" für Normteile)“. | |
Um eine Abmessungssuche durchzuführen, laden Sie bitte das entsprechende Template.
Identnummer;Beschreibung;Norm;Abmessung;Material 1;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X25;Stahl 2;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X27;Stahl 3;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X30;Stahl 4;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X30;Kupfer 5;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X35;Stahl 6;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X40;Stahl 7;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X25;Stahl 8;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X30;Stahl 9;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X35;Stahl 10;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X40;Stahl 11;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X25;Stahl 12;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X30;Stahl 13;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X35;Stahl 14;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X40;Stahl 15;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x30;Stahl 16;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x1.5x30;Stahl 17;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x35;Stahl 18;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x1.5x35;Stahl 19;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M100x315;Stahl;