NENN Nummer Mapping Analyse [NENN number mapping analysis]:
Es werden nur Zahlen für die Analyse verwendet. Die Reihenfolge der Zahlen spielt primär keine Rolle.
ist diese Option gewählt, dann stehen unter Nummermapping Einstellungen [Number mapping settings] noch Spezifizierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Bei deaktiviertem Auswahlkästchen sind die folgenden Optionen deaktiviert.
Varianten erlauben [Allow variants]:
Ist die Option deaktiviert, erfolgt keine genauere Analyse für ein nicht zuweisbares Produkt.
Ist die Option aktiviert, können Varianten oft erkannt werden. Sie werden mit Typ = 'V' gekennzeichnet und die Variantenvariable wird mit Wert angezeigt.
Öffnen Sie das Kontextmenü und klicken Sie auf Link modifizieren [Modify link].
-> Die Projekttabelle wird geöffnet. Die nächst passende Zeile wurde bereits automatisch selektiert. Außerdem ist bereits die Variantenvariable farbig markiert.
-> Die Zuweisung wird nun mit 100% angezeigt.
Benutzerdefinierte Separatoren zwischen Attribut und Wert (regulärer Ausdruck) [User defined separators between attribute and value (Regular Expression)]:
Wenn Sie mehrere Separatoren verwenden möchten, verwenden Sie als Trennzeichen die Pipe "|".
=|\s
Als Trennzeichen ist definiert "Ist gleich" ODER "Leerzeichen".
Benutzerdefinierte Spaltenpositionen [User defined column positions]:
Sind mehrere Variablenwerte in einer einzigen Spalte, können Sie diese Funktion einsetzen.
20, 30, 46453456346
Bedeutung: D=20, L = 30, Kundennummer=46453456346
Angenommen der NENN-Algorithmus stellt fest, dass der NENN aus 2 (D,L) oder 3 (D,L,P) Zahlen bestehen kann, wird versucht, den dritten Wert "46453456346" auf P zu matchen, auch wenn es nicht explizit in den Spaltenpositionen eingestellt wurde.
In diesem Fall ist aber 46453456346 nicht P, sondern die Kundennummer.
Als dritten Eingabewert geben Sie dann keine Variable an. Somit wird der NENN-Algorithmus nicht mit 3 Zahlen verwendet, sondern mit 2 Zahlen:
D Erster Eingabewert
L Zweiter Eingabewert
Dritter Eingabewert
Der dritte Eingabewert wird ignoriert und es wird nur nach D=20, L=30 gesucht.