Die folgenden Erläuterungen fußen auf diesen Daten:
Identnummer;Beschreibung;Norm;Abmessung;Material 1;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X25;Stahl 2;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X27;Stahl 3;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X30;Stahl 4;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X30;Kupfer 5;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X35;Stahl 6;Gewindestift DIN 913 ;DIN 913;M20X40;Stahl 7;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X25;Stahl 8;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X30;Stahl 9;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X35;Stahl 10;Gewindestift DIN 914;DIN 914;M20X40;Stahl 11;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X25;Stahl 12;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X30;Stahl 13;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X35;Stahl 14;Gewindestift DIN 915;DIN 915;M20X40;Stahl 15;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x30;Stahl 16;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x1.5x30;Stahl 17;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x35;Stahl 18;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M20x1.5x35;Stahl 19;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;M100x315;Stahl
Die einfachste Möglichkeit eine Verknüpfung zwischen CSV-Katalog und PARTsolutions-Katalog herzustellen, ist die manuelle Vorgehensweise per Drag&Drop.
Arbeiten Sie am besten mit 2 Fenstern, einem für den CSV-Katalog und einem für den PARTsolutions-Katalog.
Klicken Sie im Menü View auf den Menüpunkt Katalogansicht öffnen [Open catalog view].
-> Es öffnet sich eine weitere Registerseite Katalogbrowser [Catalog view].
Klicken Sie dort im Kontextmenü auf den Befehl Create new window.
-> Die Registerseite löst sich als eigenes Fenster. Positionieren Sie die beiden Fenster. Öffnen Sie im einen die Datensätze der CSV-Datei (Arbeitsbereich [Workspace] -> CSV-Katalogname (selbst vergeben) -> Produkte [Products]) und im anderen das entsprechende Projekt des PARTsolutions-Kataloges (Datenquellen [Data sources] -> PARTsolutions Kataloge [PARTsolutions catalogs] -> Katalog -> Struktur [Structure] -> Verzeichnis -> Projekt).
Ziehen Sie die gewünschte CSV-Zeile auf das passende Projekt.
Wählen Sie die korrekte Zeile und bestätigen Sie mit .
Die Verknüpfung finden Sie nun unter Arbeitsbereich [Workspace] -> CSV-Katalogname -> Produkte [Products].
Anhand des kleinen Pfeilsymbols erkennen Sie, dass für die betreffende CSV-Zeile eine Zuweisung vorgenommen wurde. Klappen Sie die CSV-Zeile auf. Die grüne Einfärbung mit Qualität 100% signalisiert eine eindeutige Zuweisung.
Der Haupteintrag zeigt die Werte des CSV-Katalogs, der Nebeneintrag die Werte des PARTsolutions-Katalogs.
Vergleichen Sie die Informationen, um zu erkennen, ob die Zuweisung korrekt ist.
Ziehen Sie entweder die Spalten groß genug, damit Sie alle Werte sehen können oder verwenden Sie die Kurzinformation, die erscheint, wenn Sie die Maus über ein Feld bewegen.
Jetzt soll auch noch eine Variante zugewiesen werden.
Die CSV-Zeile mit der Identnummer 10 enthält für DIN 913 die Abmessung M20x27.
Verfahren Sie genau wie vorhin und ziehen Sie die CSV-Zeile per Drag&Drop auf das Projekt DIN 913.
-> Es öffnet sich die Sachmerkmalstabelle des Projekts.
Markieren Sie die nächst gelegene Zeile (M20x25).
Passen Sie rechtes den entsprechenden Wert für die Variante an (hier im Beispiel 25 auf 27).
Die Variablenwerte stimmen nun in PARTsolutions-Katalog und CSV-Katalog überein.
Im Folgenden werden nun automatisierte Zuweisungsprozesse erläutert. Beginnen Sie mit Abmessungssuche [Dimension search]. Anhand dieses kleinen Beispiels erhalten Sie alle grundlegenden Informationen.