Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Artikelzuordnung zwischen CSV-Daten und PARTsolutions-Daten in der Benutzeroberfläche von PARTdataCenter abbildet.
Import von CSV-Daten aus ERP/PDM-System
Unter Kataloge [Catalogs] findet sich der Kontextmenübefehl Katalog importieren [Import catalog] -> Importieren von CSV [Import from CSV].
Unter Prozesse können anpassbare Vorlagen zur Artikelzuweisung und zum Export in die LinkDB ausgewählt werden.
Die Datenstruktur entscheidet über die einzusetzende Vorlage: (für den Wizard steht aktuell nur eine "Default"-Vorlage zur Verfügung)
Abmessungssuche [Dimension search] (siehe Abschnitt 1.1.5, „ Abmessungssuche (mit "Article Assignment Wizard" für Normteile)“):
ID;NORM;SHAPE;DIMENSION;VARIANT;HERSTELLER_IDENT 1;DIN 913;;M4x10;NO;DIN913-M4x10 2;DIN 913;;M5x8;NO;DIN913-M5x8 3;DIN 913;;M4x4;NO;DIN913-M4x4 4;DIN 913;;M3x4;NO;DIN913-M3x4 5;DIN 913;;M5x25;NO;DIN913-M5x25 6;DIN 913;;M6x35;NO;DIN913-M6x35 7;DIN 914;;M4x6;NO;DIN914-M4x6 8;DIN 913;;M4x6;NO;DIN913-M4x6 9;DIN 913;;M6x16;NO;DIN913-M6x16 10;DIN 913;;M8x1x20;NO;DIN913-M8x1x20 11;DIN 913;;M4x8;NO;DIN913-M4x8 12;DIN 913;;M5x20;NO;DIN913-M5x20 13;DIN 913;;M3x16;NO;DIN913-M3x16 14;DIN 913;;M5x16;NO;DIN913-M5x16 15;DIN 913;;M6x20;NO;DIN913-M6x20 16;DIN 913;;M3x4-A2;NO;DIN913-M3x4-A2 17;DIN 913;;M3x10;NO;DIN913-M3x10 18;DIN 913;;M3x3;NO;DIN913-M3x3 19;DIN 913;;M3x6;NO;DIN913-M3x6 20;DIN 179 A;A;6x10;NO;DIN 179 A 6x10 21;DIN 179 A;A;6x20;NO;DIN 179 A 6x20 22;DIN 179 B;B;4,5 x 8,0;NO;DIN 179 B 4,5 x 8,0 23;DIN 179 B;B;12x20;NO;DIN 179 B 12x20 24;DIN 913;;M4x3;YES;DIN913-M4x3 25;DIN 913;;M5x30;YES;DIN913-M5x30
Artikelnummernsuche [Article Number Search] (siehe Abschnitt 1.1.8, „ Artikelnummernsuche - Automatische Zuweisung anhand Hersteller-Artikelnummer (alte Methode) “):
ID;Benennung;Baugroesse/Abmessung;Hersteller;Hersteller-Artikelnummer 2001;AUSTRITTFILTER;255x255;RITTAL;3325.200 2002;BEFESTIGUNGSTEILE;;RITTAL; 2003;EINSTECKMUTTER;M8;RITTAL; 2004;ENDABDECKUNG;;RITTAL; 2005;ENDABDECKUNG;;RITTAL; 2006;FILTERLÜFTER;H: 204 B:204 T:82;RITTAL;3325.500 2007;FILTERLÜFTER;H: 255 B:255 T:30;RITTAL;3325.500 2008;FILTERLÜFTER;220V50/60Hz;RITTAL;3325.100 2009;FRONTPLATTE;3HE 3TE B14,9;RITTAL; 2010;FRONTPLATTE;3HE 5TE B25,1;RITTAL; 2011;FRONTPLATTE;3HE 10TE B50,5;RITTAL;3684.896 2012;FRONTPLATTE;3HE 7TE B35,2;RITTAL;3684.894 2013;GEHÄUSE;122x120x80;RITTAL;9108.210 2014;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;600x400x120mm;RITTAL;1512.210 2015;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 300 x 200 x 120 mm;RITTAL;1531.510 2016;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 400 x 300 x 120 mm;RITTAL;1508.510 2017;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 500 x 300 x 120 mm;RITTAL;1509.510 2018;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 400 x 300 x 120 mm;RITTAL;1568.700 2019;GEHÄUSE - PANEL;591 mm x 419 mm x 131 mm;RITTAL;6371.220 2020;GEHÄUSE - SCHALTSCHRANK;600x600x350;RITTAL;1360.600 2021;GEHÄUSE - SCHALTSCHRANK;380x300x155;RITTAL;1004.600 2022;GEHÄUSE - SCHALTSCHRANK;B: 800mm x H: 2000mm x T:600mm;RITTAL;8806.500 ( 2023;GEHÄUSE - SCHALTSCHRANK;HxBxT mm: 1000x2000x600;RITTAL;8006.500 2024;GEHÄUSE - SCHALTSCHRANK;HxBxT mm: 2000x1200x600;RITTAL;8206.500 2025;GEHÄUSE - SEITENWÄNDE;0 mm x 2.000 mm x 600 mm;RITTAL;8106.235 2026;GEHÄUSE - SOCKEL;Fr Schränke/Pulte:800x100x400;RITTAL;2901.200 2027;GEHÄUSE - STANDPULT;800 mm x 960 mm x 400 mm;RITTAL;2668.500 2028;GEHÄUSE - ZUBEHÖR;706,5 - 1006,6 mm;RITTAL;7063.890 2029;GEHÄUSE - ZUBEHÖR;;RITTAL;6053.300 2030;GEHÄUSE - ZUBEHÖR;600 mm x 800 mm;RITTAL;7828.680 2031;GEHÄUSE - ZUBEHÖR;;RITTAL;2468.000 2032;GEHÄUSE - ZUBEHÖR;;RITTAL;8611.070 2033;GEHÄUSE - ZUBEHÖR;B 25mm;RITTAL;1590.000 2034;GERÄTEADAPTER;"63A; 54mm breit";RITTAL; 2035;GERÄTEADAPTER;72x230;RITTAL; 2036;GERÄTEADAPTER;100A/Baub.90mm;RITTAL; 2037;GEWINDELEISTE;M2,5;RITTAL; 2038;GRIFF FÜR GERÄTEBODEN;;RITTAL; 2039;HALTERABDECKUNG;f.SV3418/27/33;RITTAL; 2040;AUSTRITTFILTER;255x256;RITTAL;3325.200 2041;BEFESTIGUNGSTEILE;;RITTAL; 2042;EINSTECKMUTTER;M9;RITTAL; 2043;ENDABDECKUNG;;RITTAL; 2044;ENDABDECKUNG;;RITTAL; 2045;FILTERLÜFTER;H: 204 B:204 T:83;RITTAL;3325.500 2046;FILTERLÜFTER;H: 255 B:255 T:31;RITTAL;3325.500 2047;FILTERLÜFTER;220V50/60Hz;RITTAL;3325.100 2048;FRONTPLATTE;3HE 3TE B14,10;RITTAL; 2049;FRONTPLATTE;3HE 5TE B25,2;RITTAL; 2050;FRONTPLATTE;3HE 10TE B50,6;RITTAL;3684.892 2051;FRONTPLATTE;3HE 7TE B35,3;RITTAL;3684.890 2052;GEHÄUSE;122x120x81;RITTAL;9108.211 2053;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;600x400x120mm;RITTAL;1512.211 2054;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 300 x 200 x 120 mm;RITTAL;1531.511 2055;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 400 x 300 x 120 mm;RITTAL;1508.511 2056;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 500 x 300 x 120 mm;RITTAL;1509.511 2057;GEHÄUSE - KLEMMKASTEN;(BxHxT) 400 x 300 x 120 mm;RITTAL;1568.701 2058;GEHÄUSE - PANEL;592 mm x 419 mm x 131 mm;RITTAL;6371.221 2059;GEHÄUSE - SCHALTSCHRANK;600x600x351;RITTAL;1360.601 2060;GEHÄUSE - SCHALTSCHRANK;380x300x156;RITTAL;1004.601
Artikelmapping Suche [Article Mapping Search] (siehe Abschnitt 1.1.12, „ Attributmapping “):
Identnummer;Beschreibung;Norm;Material;Durchmesser;Laenge;Gewindesteigung 15;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;Stahl;20;30; 16;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;Stahl;20;30;1.5 17;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;Stahl;20;35; 18;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;Stahl;20;35;1.5 19;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;Stahl;100;315; 20;Zylinderschraube DIN 912;DIN 912;Stahl;100;300;
Unter Datenquellen [Data sources] -> PARTsolutions Kataloge [PARTsolutions catalogs] sehen Sie alle bereits installierten PARTsolutions-Kataloge.
Nach ausgeführter Artikelzuweisung sehen Sie unter Produkte [Products] die einzelnen Verknüpfungen von CSV-Datensatz und PARTsolutions-Tabellenzeile.
Die neue Oberfläche mit V12.12 ist komfortabler. Nach Selektion von Catalogs sehen Sie die einzelnen Verknüpfungen / Mappings im Dockingfenster Mappings.
Sind die Verknüpfungen für valide befunden, führen Sie den Export in die LinkDB aus.
Entsprechend des eingestellten Regelwerks[1] erfolgt die Darstellung im PARTdataManager bzw. 3Dfindit.
Ergebnis im PARTdataManager. Das Beispiel zeigt nur die Spalte der ERP-Nummer. Nach entsprechender Einrichtung der LinkDB können genau so gut beliebig viele weitere Informationen (Beschreibung, Werkstoff, Preis, Lagerbestand, etc.) aus Drittsystemen abgebildet werden.
[1] Siehe hierzu unter Abschnitt 5.7, „ ERP-Umgebung einrichten “ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) - Administration.