5.5. Weitere Suchmethoden

5.5.1. Textsuche
5.5.1.1. Suche mit einem einzelnen Begriff
5.5.1.2. Einzahl - Mehrzahl
5.5.1.3. Mehrere Begriffe
5.5.1.4. Suche mit einer Kombination aus Begriffen und Variablenwerten
5.5.1.5. Suche nur mit Variablenwerten
5.5.1.6. Exakte Suche {}
5.5.1.7. Strikte Suche !
5.5.1.8. Phrasensuche "" (bestimmte Reihenfolge der Begriffe)
5.5.1.9. Platzhaltersuche *
5.5.1.10. Führende Nullen in Teilenummern
5.5.1.11. Suche nach negativen Werten
5.5.1.12. Nummernsuche für Bereich
5.5.1.13. Nummersuche mit Einheiten (explizit und implizit)
5.5.1.14. Logische Operatoren
5.5.1.15. Mischung von AND und OR - Klammersetzung
5.5.1.16. Suchoptionen bei ERP-Integration
5.5.2. 3D Suche
5.5.2.1. Überblick
5.5.2.2. 3D Suche aus Suchergebnis
5.5.2.3. Eigenes 3D-Modell verwenden (oder das in 3D geöffnete)
5.5.2.3.1. 3D Suche (Einzelteil)
5.5.2.3.2. 3D Suche (einzelnes Teil in Baugruppe)
5.5.2.3.3. Partielle Suche
5.5.2.3.3.1. Vorgehensweise
5.5.2.3.3.2. Beispiele
5.5.2.3.3.2.1. Partielle Suche: Suche nach einer Kombination von planaren Flächen und ihrer Beziehung
5.5.2.3.3.2.2. Partielle Suche: Suche nach einer Fläche einschließlich innerer Kontour mit einer komplexen Form
5.5.2.3.3.2.3. Partielle Suche: Mustererkennung
5.5.2.3.3.2.4. Partielle Suche: Zylinderlänge ignorieren
5.5.2.3.3.2.5. Partielle Suche: Gegenstück finden
5.5.2.3.3.2.6. Partielle Suche: Suche nach einem 3D-Text (Zeichen)
5.5.2.4. Parametrische 3D Vorlagen
5.5.2.5. Erweiterte Suche nach geometrischen Merkmalen
5.5.2.5.1. Beispiel
5.5.3. 2D Suche
5.5.3.1. Fotosuche
5.5.3.1.1. Fotosuche kombinieren mit anderer Suchmethode
5.5.3.1.2. Manuell anpassen
5.5.3.1.3. Hintergrundinformationen
5.5.3.2. Skizzensuche
5.5.4. Farbsuche
5.5.4.1. Beispiel von A bis Z
5.5.4.2. Weitere Beispiele / Hinweise
5.5.5. Kombinierte Suche: 2D Skizzensuche + Geometrische Merkmale

Neben der Volltextsuche [Full-text search] (Eingabefeld unter ) stehen noch einige weitere Suchmethoden zur Verfügung, die auch untereinander kombiniert werden können:[20]

Der Auswahlbereich für die zusätzlichen Suchoptionen öffnet sich mit Klick in das Suche [Search]-Eingabefeld.

3D Form [3D Shape] Suche

Um mit einer 3D-Form zu suchen, können Sie entweder Ihre eigenen Modelle hochladen oder eine editierbare Standardform verwenden. Hier finden Sie detaillierte Informationen über die Suchmethode.

2D Skizze [2D Sketch] Suche

Mit der 2D-Skizze können Sie selbst eine Form zeichnen oder ein Foto hochladen, um die Suche einzugrenzen. Hier finden Sie detaillierte Informationen über die Suchmethode.

Farbe [Color] Suche

Die Suche kann durch die Angabe einer Farbe gefiltert werden. Hier finden Sie detaillierte Informationen über die Suchmethode.

Ausgewählte Suchmethoden werden im Suchfeld angezeigt. löscht die jeweilige Methode.

Beispiel: Mehrere Methoden kombiniert

Beispiel: Mehrere Methoden kombiniert

Hilfreich kann es auch sein, die Suche auf einen bestimmten Katalog oder auch ein bestimmtes Verzeichnis oder aber auch auf bestimmte Bereiche oder Märkte zu beschränken. Siehe hierzu Abschnitt 5.4, „ Filter “.



[20] nur 3D Suche [3D Search] und 2D Skizzensuche [2D Sketch search] nicht miteinander