5.5.1. Textsuche

5.5.1.1. Suche mit einem einzelnen Begriff
5.5.1.2. Einzahl - Mehrzahl
5.5.1.3. Mehrere Begriffe
5.5.1.4. Suche mit einer Kombination aus Begriffen und Variablenwerten
5.5.1.5. Suche nur mit Variablenwerten
5.5.1.6. Exakte Suche {}
5.5.1.7. Strikte Suche !
5.5.1.8. Phrasensuche "" (bestimmte Reihenfolge der Begriffe)
5.5.1.9. Platzhaltersuche *
5.5.1.10. Führende Nullen in Teilenummern
5.5.1.11. Suche nach negativen Werten
5.5.1.12. Nummernsuche für Bereich
5.5.1.13. Nummersuche mit Einheiten (explizit und implizit)
5.5.1.14. Logische Operatoren
5.5.1.15. Mischung von AND und OR - Klammersetzung
5.5.1.16. Suchoptionen bei ERP-Integration

Tragen Sie einen Suchbegriff (Text und/oder Zahl) ein oder auch eine Kombination von mehreren Begriffen und klicken Sie dann auf das Icon.

Sie können auch sukzessive Begriffe nacheinander eingeben und so die Suche weiter verfeinern.

Beispiel: Zuerst "iso 4762", dann "12.9" (Festigkeit), dann "L=10" (Länge)

Beispiel: Zuerst "iso 4762", dann "12.9" (Festigkeit), dann "L=10" (Länge)

Im Dialogbereich Filter sehen Sie, in wievielen Katalogen Treffer erzielt wurden, rechts daneben die Gesamtzahl der Treffer. Durch das Aktivieren von Auswahlkästchen wird die Suche unmittelbar erneut ausgeführt. Im obigen Beispiel bietet sich zum Beispiel die weitere Einschränkung auf einen Kataloghersteller an.