5.5.2.5.1. Beispiel

In diesem Beispiel wird die Suche nach einem geometrischen Merkmal kombiniert mit einer 2D Skizzensuche [2D Sketch search].

Gesuchtes Teil:

Ausgangssituation:

-> Es wurde das gewünschte Suchverzeichnis für die Eigenteile eingestellt (siehe Abschnitt 5.4.4, „ Verzeichnissuche “).

-> Es wurde mittels 2D Skizzensuche [2D Sketch search] eine Suche nach einem Flansch (Kreis) durchgeführt.

Mit nur einer Skizze wurden neben "Scheiben" auch vollkommen andere Teile gefunden, da ja aktuell nur eine einzigen Dimension definiert wurde.

Die Skizzensuche arbeitet gut mit einer Suche nach geometrischen Merkmalen zusammen. Sie können eine 2. Dimension (also beispielsweise die Dicke des gesuchten Teils) auch über ein geometrisches Merkmal definieren.

  1. Öffnen Sie die 3D Suche [3D Search] und klicken Sie dann auf Erweiterte Suche nach geometrischen Merkmalen [Advanced search for geometric features].

    Dialogbereich "Geometrische Merkmale [Geometric features]" öffnen

    Dialogbereich "Geometrische Merkmale [Geometric features]" öffnen

    -> Der Dialogbereich Geometrische Merkmale [Geometric features] wird geöffnet.

  2. Klicken Sie unter Globale Attribute [Global Attributes] auf Größe [Size].

    -> Der entsprechende Dialogbereich wird geöffnet.

  3. Tragen Sie unter Größe [Size] für Kleinste Abmessung [Minor Dimension] (mm) beispielsweise den Wert 8 ein.

    [Hinweis]Hinweis

    Sie können auch nach anderen Einheiten wie z.B. "Zoll" suchen. Öffnen Sie hierzu das Listenfeld unter Einheiten [Units].

  4. Klicken Sie unter Löcher [Holes] auf Loch [Hole] und tragen Sie unter Anzahl [Amount] beispielsweise den Wert 8 ein.

  5. Klicken Sie auf Übernehmen und suchen [Apply and search].

    -> Der gesuchte Flansch ist nun in der Ergebnisliste vorne mit dabei.

  6. Öffnen Sie das gewünschte Teil.

    -> Es werden Tabelle und 3D-Ansicht angezeigt.

    Flansch mit einer Dicke von 8 mm

    Flansch mit einer Dicke von 8 mm

[Hinweis]Hinweis

Bei Eigenteilen sind in der Regel 100% aller Zeilen pro Tabelle indexiert, bei Kaufteilen nur ein gewisser Prozentsatz. Wenn Sie auch bei Kaufteilen alle Zeilen 100%ig erfassen wollen, kann administrativ jederzeit nachindexiert werden.[28]



[28] Siehe Abschnitt 1.4.3.6.6.6, „ Geosuchindex “ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) - Administration.