5.5.2.3.3.2. Beispiele
5.5.2.3.3.2.1. Partielle Suche: Suche nach einer Kombination von planaren Flächen und ihrer Beziehung
5.5.2.3.3.2.2. Partielle Suche: Suche nach einer Fläche einschließlich innerer Kontour mit einer komplexen Form
5.5.2.3.3.2.3. Partielle Suche: Mustererkennung
5.5.2.3.3.2.4. Partielle Suche: Zylinderlänge ignorieren
5.5.2.3.3.2.5. Partielle Suche: Gegenstück finden
5.5.2.3.3.2.6. Partielle Suche: Suche nach einem 3D-Text (Zeichen)
5.5.2.3.3.2.1. Partielle Suche: Suche nach einer Kombination von planaren Flächen und ihrer Beziehung

Beispiel: Suche nach einem Stecker

Es wird eine Kombination aus planaren Flächen von Verbindungen selektiert.

Selektionen

Selektionen

Ergebnis: Es werden auch Teile gefunden, die insgesamt mehr als 3 Verbindungen aufweisen. Die Beziehung der Features untereinander ist wie bei Suchteil.

Ergebnis

Ergebnis

5.5.2.3.3.2.2. Partielle Suche: Suche nach einer Fläche einschließlich innerer Kontour mit einer komplexen Form

Suche nach einem Steckergesicht einschließlich Innenkonturen [Inner contours] (die Anzahl der inneren Konturen muss identisch sein in Suchteil und Ergebnisteil):

Selektion

Selektion

Abhängig von der eingestellten Genauigkeit [Accuracy] enthält das Ergebnis evtl. auch ähnliche Formen.

Ergebnis

Ergebnis

5.5.2.3.3.2.3. Partielle Suche: Mustererkennung

Zur Erfassung eines Lochmusters ist es ausreichend, die entsprechende Fläche zu selektieren.

Selektion der oberen Fläche

Selektion der oberen Fläche

Die Bauteiltiefe bleibt bei den Ergebnisteilen in diesem Fall offen.

Ergebnis ohne Selektion eines Loches

Ergebnis ohne Selektion eines Loches

Soll der Lochtyp (z.B. kegelförmig) und die Lochtiefe (Bauteillänge) einbezogen werden, selektieren Sie zusätzlich den bzw. die entsprechenden Zylinder.

Selektion der oberen Fläche + 1 Loch

Selektion der oberen Fläche + 1 Loch

Es erscheinen nun entsprechend spezifischere Ergebnisse.

Ergebnis

Ergebnis

5.5.2.3.3.2.4. Partielle Suche: Zylinderlänge ignorieren

Wird beispielsweise für ein Loch oder einen Stift ein passendes Gegenstück gesucht, kann es vorteilhaft sein, das Attribut "Länge" nicht für die Suche einzubeziehen.

Verwenden Sie in einem solchen Fall die Suchvorlage Zylinderlänge ignorieren [Ignore cylinder length].

Beispiel: Wenn Sie für einen Stecker eine Buchse suchen, werden Sie die Stifte markieren. Aber die Lochlänge in der Buchse könnte unterschiedlich sein.

5.5.2.3.3.2.5. Partielle Suche: Gegenstück finden

Beispiel 1:

Auf der Basis eines Lochs kann eine passende Schraube oder ein entsprechender Bohrer gesucht werden. Aktivieren Sie in diesem Fall zusätzlich auf die Option Zylinderlänge ignorieren [Ignore cylinder length].

"Gegenstück finden [Find a counterpart]" Einstellungsdialog

"Gegenstück finden [Find a counterpart]" Einstellungsdialog

Ergebnisse

Ergebnisse

Beispiel 2:

Kegel im CAD selektiert

Kegel im CAD selektiert

Kegel - Einstellungsdialog

Kegel - Einstellungsdialog

Suchteil

Suchteil

5.5.2.3.3.2.6. Partielle Suche: Suche nach einem 3D-Text (Zeichen)

Sie können nach erhabenen Buchstaben, Zahlen oder irgendwelchen Zeichen an einem Teil suchen. Die Positionerung der einzelnen Elemente zueinander wird einbezogen.

  • Suche nach "A":

    Buchstabe "A" muss vorkommen, das Übrige ist egal.

    Buchstabe "A" muss vorkommen, das Übrige ist egal.

    Ergebnis: Die übrigen Buchstaben spielen keine Rolle. "A" würde an jeder Position gefunden werden.

    Ergebnisse bei Suche nach "A"

    Ergebnisse bei Suche nach "A"

  • Suche nach "A" und "3":

    Die Ergebnisteile zeigen "A" und "3" in der gleichen Positionierung zueinander wie beim Suchteil. Ergebnisse, bei denen die Positionierung zueinander nicht identisch ist, werden ausgeschlossen.