Die CADENAS Klassifikation (CNS) ist nicht direkt sichtbar in 3Dfindit bzw. PARTdataManager, aber eine Vielzahl von Funktionen wird über die vergebenen Klassenmerkmale gesteuert.
Die Klassifikation (CNS) ist nicht nur für Teile, sondern auch für Teilekomponenten wie z.B. Anfügepunkte [Connection points] konzipiert.
Wählen Sie vor der Zuweisung im Listenfeld unter Filter die gewünschte Option aus.
Neben der Option Klassen [Classes] ist die Option Anfügepunkte [Connection points] besonders oft verwendet.
Anfügepunkte (geometrische Objekte) können Sie in PARTproject auch in der Vorschau [Preview] klassifizieren. Vorteil ist dort, dass Sie den direkten Bauteilbezug haben. Siehe hierzu auch Abschnitt 5.12.5, „Anfügepunkte klassifizieren “.
Wenn Sie im Filter die Option Klassen [Classes] wählen, erscheint folgende Auswahl:
CNSCAX, Cax Basis: Auszeichnung für Symbole und Layouts, u.a. im Bereich Elektro und BIM.
CNSELEK, Elektro: Zur konkreten Verwendung siehe Abschnitt 5.12.11, „Elektroteile klassifizieren “.
CNSGEOMBASE, Geometrische Eigenschaften: Allgemeine Eigenschaften für alle Bereiche
Die Merkmale im Einzelnen -> siehe unten
CNSPHYPROP, Physikalische Eigenschaften: Allgemeine Eigenschaften für alle Bereiche
Die Merkmale im Einzelnen -> siehe unten
CNSERPBASE, Sachmerkmal Eigenschaften: Allgemeine Eigenschaften für alle Bereiche wie z.B. Bestellnummer, Typenschlüssel, Beschreibungstexte für Ausschreibungssoftware, etc.
Die Merkmale im Einzelnen -> siehe unten
Klasse CNSERPBASE (Sachmerkmal Eigenschaften)
![]() | Hinweis |
|---|---|
Rote Schrift = Pflichtfelder, wenn nicht ausgefüllt, gibt es eine Fehlermeldung Blaue Schrift = falls nicht ausgefüllt, gibt es eine Warnmeldung | |
| Merkmal | Beschreibung |
| CNSTYPECODE | Typenschlüssel -> Anzeige auch unter Menüpunkt Variablen [Variables] |
| CNSORDERNO | Bestellnummer -> Anzeige auch unter Menüpunkt Variablen [Variables] |
| CNS_DESCRIPTION_SHORT | Description short |
| CNS_BRAND | Manufacturer / Brand name |
| CNS_URL | Company Website |
| CNSUSECASE | Anwendungsfall |
| CNS_DESCRIPTION_LONG | Description long |
| CNSEAN | EAN-Code |
| CNSCCN | ECCN-Code |
| CNSQUANTITY | Mengeneinheit |
| CNSPRICE | Preis |
| CNS_RAWMETERIAL | Rohmaterial |
| CNSSTDDTIME | Standardlieferzeit |
| CNSMNTINTV | Wartungsintervalle |
| CNSCERTIFICATEDNV | Zertifikat DNV |
| CNSCERTIFICATEEMAS | Zertifikat EMAS |
| CNSCERTIFICATEEX | Zertifikat Explosionsschutz |
| CNSCERTIFICATEFSC | Zertifikat FSC |
| CNSCERTIFICATEISO14001 | Zertifikat ISO14001 |
| CNSCERTIFICATEPEFC | Zertifikat PEFC |
| CNSCERTIFICATEPROP65 | Zertifikat Proposition 65 |
| CNSCERTIFICATEREACH | Zertifikat REACH |
| CNSCERTIFICATEROHS | Zertifikat RoHS |
| CNSCERTIFICATEWEEE | Zertifikat WEEE |
| CNSCTN | Zolltarifnummer |
| CNS_MANUFACTURER_PID | Manufacturer Product ID (Hilfsklassifikation für Reverse Search) |
Klasse CNSGEOMBASE (Geometrische Eigenschaften)
| Merkmal | Beschreibung |
| CNS_NOSECTION | In 2D nicht schneiden |
| CNSEXTRUSIONVAR | Extrusion Variable |
| CNSLODDEST | LOD Destination |
| CNSLODLEVEL | LOD Level |
Klasse CNSPHYPROP (Physikalische Eigenschaften)
Wenn Sie im Filter die Option Anfügepunkte [Connection points] wählen, erscheint folgende Auswahl:
CNS_CP|4, Elektro -> siehe Abschnitt 5.12.11, „Elektroteile klassifizieren “
Wie die Zuweisung von Klassen und Merkmalen konkret funktioniert, erfahren Sie unter Zuweisung von Klassen und Merkmalen auf Projektebene.