2.1.7.2. Ausprägung bestimmen in Ansicht "Vertikal"

2.1.7.2.1. Wertebereiche
2.1.7.2.2. Beispiel: Schnelles Einschränken auf die gewünschten Werte

Die Bauteilvariablen können alternativ zum Ansichtsmodus Tabelle [Table] im Ansichtsmodus Vertikal [Vertical] dargestellt werden.

Die Abb. zeigt beispielhaft ISO 4762 unmittelbar nach dem Laden noch ohne Veränderungen

Die Abb. zeigt beispielhaft ISO 4762 unmittelbar nach dem Laden noch ohne Veränderungen

Die Listendarstellung ist untergliedert in folgende Spalten:

Die folgende Tabelle erläutert die verschiedenen Symbole:

  Bedeutung

Fester Wert

Die Variable enthält einen nicht änderbaren festen Wert.

Es stehen mehrere Werte zur Auswahl bereit. [There are some values possible at the moment.]

Wenn Sie im Listenfeld einen Wert wählen, passiert Folgendes:

  1. Bei der geänderten Variablen ändert sich das Symbol auf .

  2. Bei abhängigen Variablen ändert sich ebenfalls das Symbol.

    Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

    1. Es ist nur noch ein einziger Wert möglich.

      -> Die Variable wird mit gekennzeichnet.

      Im aufgeklappten Listenfeld sehen Sie einen schwarzen Wert (den eingestellten) und die übrigen in blauer Schriftfarbe.

    2. Es gibt es zwar Einschränkungen, aber es sind noch mehrere Werte möglich.

      -> Die Variable bleibt weiterhin mit gekennzeichnet.

      Im aufgeklappten Listenfeld sehen Sie schwarze Werte. Diese wurden durch die Auswahl nicht betroffen.

      Außerdem sehen Sie blaue Werte. Diese wurden durch die Auswahl gefiltert.

Beispiel: D wurde auf den Wert 1.6 gesetzt. Dadurch sind bei L Werte größer gleich 20 nicht mehr möglich. Diese sind nun in blauer Schriftfarbe dargestellt.

Beispiel: D wurde auf den Wert 1.6 gesetzt. Dadurch sind bei L Werte größer gleich 20 nicht mehr möglich. Diese sind nun in blauer Schriftfarbe dargestellt.

Gefiltert. Gefilterte Variablen schränken andere Auswahlen ein. [Filtered. Filtered variables restrict other selections.]

Wert gepinnt

  • Der Wert wurde durch Klick auf oder durch direkte Auswahl gepinnt.

    Im eigenen Listenfeld sind alle Werte blau, außer der eingestellte. Dieser ist schwarz.

    [Hinweis]Hinweis

    Das bedeutet nicht, dass keine Änderung mehr vorgenommen werden kann.

    Allerdings werden durch die Wahl eines blauen Wertes alle vorher getroffenen Einschränkungen wieder aufgehoben.

  • Gefilterte Variablen schränken abhängige Variablen ein. Dort werden nicht mehr verfügbare Werte ebenfalls blau eingefärbt.

    Von der Filterung unberührte Variablen bleiben weiterhin schwarz.

  • Durch Klick auf das Symbol kann der Filter auch wieder aufgehoben werden. Es erscheint dann wieder das ursprüngliche Symbol .

Auswahl abgeschlossen, es gibt nur noch einen möglichen Wert [Selection done. There is only one value left to choose.]

Wert indirekt festgelegt

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn

  1. grundsätzlich nur ein Wert möglich war

    oder

  2. durch das Filtern/Pinnen einer anderen Variablen die Auswahl auf einen einzigen Wert eingeschränkt wurde.

    [Hinweis]Hinweis

    Das bedeutet nicht, dass keine Änderung mehr vorgenommen werden kann.

    Allerdings werden durch die Wahl eines blauen Wertes alle vorher getroffenen Einschränkungen wieder aufgehoben.

Wertebereichsfeld: Siehe Abschnitt 2.1.7.2.1, „Wertebereiche “.

Wertebereichsfelder können nicht gefiltert werden.