4.3.4.7.5. Timestamp ERP_PDM_NUMBER - Dialog PSOL Attribute - Material per SAP Maske - Return-Mapping

Voraussetzungen

Workflow

  1. Selektieren Sie in PARTdataManager die gewünschte Tabellenzeile und führen Sie mit Klick auf Transfer to CAD einen Teileexport aus.

    PARTdataManager leere Zeile > Transfer to CAD

    PARTdataManager leere Zeile > Transfer to CAD

    Genau so gut können Sie 3Dfindit verwenden. Installationshinweise finden Sie oben.

    Selektieren Sie in 3Dfindit die gewünschte Tabellenzeile und klicken Sie auf den Button Export to CAD.

    3Dfindit leere Zeile > Export to CAD

    3Dfindit leere Zeile > Export to CAD

    -> Der Dialog Neue Ident-Nummer [new ident-no.] wird geöffnet. (Es ist einstellbar, ob im Zuge des Exports noch Felder befüllt werden sollen und falls ja, welche.)

    PARTdataManager: Dialog "Neue Ident-Nummer [new ident-no.]"

    PARTdataManager: Dialog "Neue Ident-Nummer [new ident-no.]"

    3Dfindit: Dialog "Neue Ident-Nummer [new ident-no.]"

    3Dfindit: Dialog "Neue Ident-Nummer [new ident-no.]"

  2. Hier im Beispiel ist ein Material auszuwählen.

    Bestätigen Sie mit OK.

    -> Die SAP GUI Maske Create Material (Initial Screen) wird geöffnet.

  3. Hier im Beispiel wurden die Pflichtfelder automatisch ausgefüllt.

    Bestätigen Sie mit Enter.

    SAP GUI > Create Material (Initial Screen)

    SAP GUI > Create Material (Initial Screen)

    Die Eingabemaske für Basisdaten wird geöffnet.

    SAP GUI > Basic data 1

    SAP GUI > Basic data 1

    Auch hier wurden die Pflichtfelder automatisch ausgefüllt.

    Speichern Sie die Eingaben mit Klick auf Yes.

    -> Das Dokument wird im PDM eingecheckt.

    -> Das Dokument wird im CAD geöffnet. Der angezeigte Dateiname enthält die Dokumenten-ID (SAP_DOCID).

    NX mit Dokument

    NX mit Dokument

  4. Wechseln Sie zu SAP ECTR.

    -> Unter Linked Objects wird die Materialnummer SAP_MATERIAL_NO angezeigt.

    -> Im Object Browser werden SAP_MATERIAL_NO und Dokumenten ID SAP_DOCID angezeigt.

    SAP ECTR mit SAP_DOCID und SAP_MATERIAL_NO

    SAP ECTR mit SAP_DOCID und SAP_MATERIAL_NO

  5. Wechseln Sie zu PARTdataManager bzw. 3Dfindit.

    -> PSOL ERP-Nummer (mit Zeitstempel), Material (optional), SAP-Materialnummer und SAP-Dokumenten-ID wurden automatisch eingetragen.

    PARTdataManager mit ERP_PDM_NUMBER, SAP_MATERIAL_NO und SAP_DOCID

    PARTdataManager mit ERP_PDM_NUMBER, SAP_MATERIAL_NO und SAP_DOCID

    3Dfindit mit ERP_PDM_NUMBER, SAP_MATERIAL_NO und SAP_DOCID

    3Dfindit mit ERP_PDM_NUMBER, SAP_MATERIAL_NO und SAP_DOCID

  6. Optional: Klicken Sie auf den Button SAP-Dokument-Daten anzeigen [Show SAP document data].

    -> Ein Dialog wird geöffnet, der die in SAP ECTR zu dem aktuell gewählten Material verknüpften Dokumente anzeigt.

    In der Titelzeile sehen Sie die SAP-Materialnummer, im Dialog die verknüpften Dokumente.

    In der Titelzeile sehen Sie die SAP-Materialnummer, im Dialog die verknüpften Dokumente.

  7. Optional: Klicken Sie in der PARTdataManager Sachmerkmalstabelle auf das Dokumentensymbol .

    -> Sie sehen die Verknüpfung zwischen Dokument und PSOL und die Einträge in der PLMTABLE2.

    Dialog "Document list"

    Dialog "Document list"