Mit Hilfe der Option Text und Farbe anpassen [Adjust text and color] können Sie internen Werten einen Text zuweisen und gleichzeitig die Anzeigefarbe bestimmen. Die Funktion ist eine Mischung aus den beiden zuvor genannten.
Die Einstellung gilt für 3Dfindit/PARTdataManager und PARTlinkManager gleichermaßen.
Die
Einstellung erfolgt in der Konfigurationsdatei
$CADENAS_SETUP/plinkcommon.cfg:
Block [MAPPING_<variable name>]: Der Schlüsselname steht für den angezeigten Text, der erste Wert steht für den internen Wert, die nächsten für die Farbe in Form von RGB-Code.
[MAPPING_ACTIVE_STATE] Locked="0","255","0","0" Released="1","0","255","0" Expired="2","0","0","0"
Die Einstellung in der Benutzeroberfläche erfolgt in PARTlinkManager unter Extras Menü -> Konfigurieren [Configure] Dialogfenster -> Reiter PARTlinkManager Einstellungen [PARTlinkManager preferences] -> Dialogbereich Tabellenwerte anpassen [Adjust table values] -> Listenfeldauswahl Text anpassen [Adjust text]: