Mit Hilfe der Option Farbe anpassen [Adjust color] können Sie interne Werte auf anzuzeigende unterschiedliche Farben mappen.
Die Einstellung gilt für 3Dfindit/PARTdataManager and PARTlinkManager gleichermaßen.
Die
Einstellung erfolgt in der Konfigurationsdatei
$CADENAS_SETUP/plinkcommon.cfg:
Block [MAPPING_<variable name>], Schlüssel COLORCODE<NUMBER>, zuerst interner Wert, dann Werte für RGB-Code
[COLMAPPING_ACTIVE_STATE] COLORCODE0="0","255","0","0" COLORCODE1="1","0","255","0" COLORCODE2="2","0","0","0"
Die Einstellung in der Benutzeroberfläche erfolgt unter PARTlinkManager -> Extras Menü -> Konfigurieren [Configure] Dialogfenster -> Reiter PARTlinkManager Einstellungen [PARTlinkManager preferences] -> Dialogbereich Tabellenwerte anpassen [Adjust table values] -> Listenfeldauswahl Farbe anpassen [Adjust color]:
Beispiel für ACTIVE_STATE: Die ersten Werte stehen für "Gesperrt [Locked]" (0), "Freigegeben [Released]" (1) und "Ausgelaufen [Expired]" (2). Die folgenden Werte stehen für den gewünschten RGB-Code.