7.11.5. [ELEMENT_grid] zur Platzierung mehrerer Ableitungen

Das Element "Grid" definiert ein Gitter, in dem mehrere Standard-Ableitungen angeordnet werden können.

Gitter mit 2 Reihen und 2 Spalten gefüllt mit 3 Standard-Ableitungen

Gitter mit 2 Reihen und 2 Spalten gefüllt mit 3 Standard-Ableitungen

Das Element "Grid" wird in der dw-Datei deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.

Beispiel:

[ELEMENT_grid1]

Die Anzeige im Dialogfenster Element editieren erfolgt ausgegraut unter Name.

Grundlegende Attribute

Titel Item und Ratio Item - Titel und Maßstabsangabe (optional)

[Hinweis]Hinweis

Titel Item und Ratio Item sind vom Typ "text".

Optional kann mit Hilfe eines Textelements ein Titel oder eine Maßstabsangabe eingefügt werden. Details zum Textelement finden Sie unter Abschnitt 7.11.8, „[ELEMENT_text] Text“.

Beispiel: Entsprechende Schlüssel in der dw-Datei

title=isotitle
ratio_title=isotitleratio
title_show=true
ratio_title_show=true
use_ratio=false