Mit "Text" platzieren Sie einen Text in der Zeichnungsansicht. Dies kann im Zusammenhang mit einer Tabelle sinnvoll sein, aber auch für den Titel zur "Normalprojektion" oder für Maßstabsangaben, etc.
Das Element "Text" wird in der dw-Datei deklariert mit "ELEMENT_" gefolgt von einer eindeutigen Bezeichnung für das Element.
[ELEMENT_text1]
Die Anzeige im Dialogfenster Element editieren [Edit element] erfolgt ausgegraut unter Name.
Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
Texte werden beispielsweise in einem Rahmen, einer Box oder einem Grid platziert. Wählen Sie im Dialog Element editieren [Edit element] im Listenfeld eine der angebotenen Optionen.
Variablen (z.B. $NT.) sind erlaubt.
Für eine Maßstabsangabe verwenden Sie die
Variable $2D_RATIO..
text_size (Textgröße [Text size])
Gibt die Textgröße an. Die minimal mögliche Textgröße ist '1'.
width_factor (Textbreite Faktor [Text width factor])
Gibt den Streckungsfaktor der Breite für den Text an. Der minimal mögliche Wert ist '0.5'.
translateable (Übersetzbar [Translatable])
Gibt an, ob der unter "text" angegebene Text übersetzt werden soll.
Hierbei muss es eine *.def-Datei geben (Default ist dwtext.def), in der Übersetzungen für die Texte eingetragen sind. Vergleiche hierzu auchAbschnitt 7.11.12, „ Übersetzungen “.
Die def-Datei muss im frame-Element eingetragen sein. Vergleiche Abschnitt 7.11.10, „[ELEMENT_frame] Mehrere Elemente in Rahmen zusammenfassen “.
Informationen zum Einsatz von Merkmalsalgorithmen [Attribute algorithms] finden Sie unter Abschnitt 7.8.12.10, „Übersetzungsfunktionen “.
text_align (Ausrichtung [Alignment])
Wertebereich: left (alternativ keine Angabe) | center | right
sizeable (Veränderbare Größe [Resizable])
Gibt an, ob die Größe/Position des Text-Elementes im Bearbeitungsmodus [Edit mode] veränderbar sind.
Die möglichen Werte sind "true" oder "false".
Bei Aktivierung bekommt der rote Rahmen einen quadratischen Anfasser.
Wertebereich: horizontal | vertical
Folgende Attribute sind zwingend anzugeben:
[ELEMENT_text1] type=text parent=frame position_x=200.00 position_y=200.30 position_w=60.00 position_h=15.00 text=Normtext: $NT. text_size=5.00 width_factor=0.50 translatable=false text_align=left sizeable=true rotation=horizontal translateable=false