5.8.2.1.12.4. Registerseite "Plugins"
5.8.2.1.12.4.1. BIMtest
5.8.2.1.12.4.2. QAchecker

Die Registerseite Plugins bezieht sich auf Testmeta im Ganzen, die angezeigten Plugins bei Klassifikationsliste (Registerseite Tests) beziehen sich nur auf die Klassifikationen.

Registerseite "Plugins"

Registerseite "Plugins"

"Klassifikationsliste" auf Registerseite "Tests"

"Klassifikationsliste" auf Registerseite "Tests"

5.8.2.1.12.4.1. BIMtest

Mit den Funktionen im Dialogbereich BIMtest können gezielt bestimmte Aspekte, die für den BIM-Bereich von entscheidender Bedeutung sind, überprüft werden.

Aktivieren Sie die gewünschten Funktionen:

  • Klassifikation und Richtung des Platzierungspunkts:

    • Prüfung, ob entweder CNS_CP_PLACE_PC oder RVT_CP vorhanden ist, da diese elementar für die korrekte Ausrichtung im CAD sind.

    • Prüfung der Ausrichtung von CNS_CP_PLACE_PC / RVT_CP (Die lokale Z-Achse des Punktes muss nach unten zeigen.)

  • Klassifikation und Richtung der Pipingpunkte:

  • Gültigkeit der Klassifikationsattribute mit Einheiten:

  • Gültigkeit der Geometrie:

  • Gültigkeit der Tabellenwerte in Bezug auf Klassifikationswerte:

  • Gültigkeit der CNS_PIPE_CONNECTOR_DESIGNATION:

Auf der Registerseite Allgemein müssen folgende Punkte gesetzt sein, der Rest kann für den reinen BIM Check deaktiviert bleiben.

  • Geometrie berechnen

  • Bereits getestete Projekte erneut testen

  • Wertebereiche testen

Soll ein Bericht ausgegeben werden, aktivieren Sie auf der Registerseite Ausgabe die Funktion Protokoll erstellen. Geben Sie dann den Ausgabepfad für die Fehlerdatei und das CSV-Trennzeichen an.

[Hinweis]Hinweis

Der Test sollte nicht auf zu große Verzeichnisse angewendet werden. CSV Dateien (auch wenn sie in Notepad geöffnet werden) haben eine Beschränkung bezüglich der Anzahl der Zeilen. Ab einer gewissen Größe können die Dateien nicht mehr geöffnet werden. Daher besser die Unterverzeichnisse einzeln durchtesten.

Der BIM-Test kann gegebenenfalls kundenspezifisch angepasst werden.

Auswertung und Interpretation des Berichts

Der Bericht wird als CSV Datei ausgegeben. Dort werden einige Punkte ausgegeben wie bspw. Status, Projektpfad, Text, usw.

Die Ergebnisse des BIM Checkers stellen immer nur eine Warnung dar, da sie nicht zwingend für die Erhöhung des QA-Status sind.

Interessant sind primär der Projektpfad, der Text und die Gruppe, ggf. auch noch der Wertebereich.

  • Projektpfad: Verweist auf das jeweilige Projekt

  • Text: Beschreibungstext des Fehlers

  • Gruppe: Bei den Tests des BIM Checkers wird hier der NB angegeben

  • Wertebereich: Für jeden verfügbaren Wertebereich wird ein Test durchgeführt. Hier können für den Test relevante Einstellungen eingesehen werden.

Folgende Texte werden ausgegeben:

  • Prüfung 1: RVT_CP/CNS_CP_PLACE_PC not classified (missing CLASSTYPE(cns)=CP?)

  • Prüfung 2: BIM_RVTFML: local Z isn't pointing in the opposite direction of the global Z axis

  • Prüfung 3: project doesn't have pipe classification

Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich die Auswertung über eine Pivot Tabelle zu machen. Hierfür gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten diese aufzubauen, je nach persönlicher Präferenz.

Fehlerorientierte Pivot Tabelle

Fehlerorientierte Pivot Tabelle

Projektorientierte Pivot Tabelle

Projektorientierte Pivot Tabelle

5.8.2.1.12.4.2. QAchecker

Mit dem QAchecker können selektiv bestimmte Aspekte wie z.B. Tabelle, Klassifikation, Übersetzung überprüft werden.

  1. Aktivieren Sie den Dialogbereich QAchecker und dann die gewünschten Optionen.

  2. Geben Sie im Dialogbereich Report den Ausgabepfad an. Die Funktion schreibt pro Projekt eine Excel-Datei, in welcher die entsprechenden Werte aus dem Projekt abgelegt werden. Die einzelnen Punkte sind Excel-Tabellen, die je nach Auswahl vorhanden sind oder nicht.

    Auswertung "Classification"

    Auswertung "Classification"

    Auswertung "Translation"

    Auswertung "Translation"

Im Dialogbereich Variables selection haben Sie optional die Möglichkeit eine Einschränkung auf bestimmte Variablen vorzunehmen. Deaktivieren Sie ALL_VARS und legen Sie mit dem Plus-Zeichen + die gewünschten Variablen an.

Die Tabelle Translation zeigt nun in der Rubrik Variables nur die manuell angelegten.