3.5.4.2.1.2. Revit:
Dachfenster
Sind Dachfenster
entsprechend klassifiziert, wird beim Platzieren in Revit automatisch die
passende Dachöffnung erstellt und das Fenster an der Dachneigung
orientiert.
Für rechteckige und runde Dachfenster ist
die passende Klasse zu verwenden.
Außerdem muss ein
korrekt gesetzter Anfügepunkt vorhanden sein.
3.5.4.2.1.2.1. Anfügepunkt Es muss ein
Anfügepunkt CNS_CP_PLACE_PC vorhanden
sein.
Bei
rechteckigen Dachfenstern muss sich der Anfügepunkt in der Mitte der
Unterkante befinden.
Bei runden
Dachfenstern muss sich der Anfügepunkt im Mittelpunkt befinden.
Die flache
Seite des Anfügepunktes muss in Richtung des Daches zeigen.
3.5.4.2.1.2.2. Klassifizieren mit Revit family template
Über Merkmal "HEIGHT" und "WIDTH"
bzw. "DIAMETER" wird die Höhe und Breite
bzw. der Durchmesser der zu erzeugenden Öffnung erstellt.
Setzen Sie bei
Merkmal RVT_FAMILY_CATEGORY den Wert
auf Windows, damit
das Objekt in Revit als Fenster erkannt bzw. klassifiziert wird. Handelt
es sich um eine Baugruppe, dann weisen Sie das Template der Datei
*_asmtab.prj zu und
klassifizieren diese.
![[Wichtig]](images/important.png) | Wichtig |
|---|
Das
Dachfenster wird an die untere Referenzebene des Daches, also an die
Innenseite, eingefügt. Soll das Dachfenster bündig mit der Außenseite
sein, einen Überstand haben oder anderweitig einen Versatz zur unteren
Referenzebene des Daches haben, so muss dies bei der Modellierung
berücksichtigt werden. Setzen Sie gegebenenfalls den Anfügepunkt (CP)
auf eine separate Ebene, welche dann über eine Variable gesteuert
werden kann.
Die
Dachdicke kann nicht abgefragt werden, sodass der Planer dies
entsprechend bei der Auswahl des Dachfensters (in der PARTdataManager
Tabelle) berücksichtigen muss. |