Diese Klasse beschreibt planare, rechteckige Flächen, für die gewisse Einschränkungen beim Platzieren oder Einrichten des Gerätes (z.B. Erstellung von Bohrungen) gelten.
Analog zu den anderen flächigen CP-Klassifikationen ist das lokale, 2-dimensionale Koordinatensystem durch den Anfügepunkt gegeben (vgl. Abschnitt 5.12.11.9.2, „Definition von Outlines / Konturen“). Insbesondere definieren die X- und Y-Achse die Orientierung der Sperrfläche im Raum.
Klassifikation einer rechteckigen Bohrsperrfläche mit Breite 10 mm und Höhe 1000 mm. Beachte die Geometrie wird analog zu Abschnitt 5.12.11.9.2, „Definition von Outlines / Konturen“ bestimmt.
Generell wird die Form der Fläche analog zu den vorherigen Kapiteln definiert. Das Attribut "Restriction Area Type" erlaubt in diesem Fall die folgenden Werte:
| Enumerierter Wert | Bedeutung |
| Restricted Placing Area | Kein Platzieren auf dieser Fläche |
| Restricted Drilling Area | Bohrsperrfläche |
| Restricted Routing Range | Keine Verdrahtung über diese Region |
Mit dieser Klasse können vor allem im Schaltschrankbereich Eigenschaften von Modellen, die sehr stark anpassbar sind, vordefiniert werden. Die folgende Abb. zeigt einen EPLAN-Export einer Tür mit 5 Sperrflächen (5 x Bohrsperrfläche). Dies ist notwendig, da Bohrungen in diesen Bereichen entweder die Gummidichtung oder das Türschloss zerstören würden.
Eine Tür mit Gummidichtung ist eine typische Anwendung von Sperrflächen.
Sperrflächen in EPLAN: Die umrandende Form der Sperrflächen ergibt sich aus der Tatsache, dass die Gummidichtung an der Rückseite nicht zerstört werden darf.