5.12.11.9.2. Definition von Outlines / Konturen

Verschiedene Klassifikationen, z.B . Bohrmuster CNS_CP|4|2, beschreiben planare (2D)-Linienzüge im 3D-Raum, die an einem Anfügepunkt aufgehängt sind. Das 2D-Koordinatensystem dieser Geometrie ist durch die X- bzw. Y-Achse des Anfügepunkts definiert.

Der Anfügepunkt definiert ein lokales Koordinatensystem im 3D-Raum; X-Achse [rot], Y-Achse [grün], Z-Achse [blau].

Der Anfügepunkt definiert ein lokales Koordinatensystem im 3D-Raum; X-Achse [rot], Y-Achse [grün], Z-Achse [blau].

Die Normale dieser Fläche ist durch die Z-Achse des Anfügepunkts gegeben. Im CAX-Bereich werden häufig Konturen wie z.B. Bohrmuster, Montageausbrüche oder Montagegitter benötigt.

Typische Kontur eines Elektroteils

Typische Kontur eines Elektroteils

Prinzipiell gibt es im CNS-System zwei Möglichkeiten dies zu modellieren:

Beschreibung der Kontur durch Parameter

Die parametrische Beschreibung beinhaltet zwei Elemente, die geometrische Form als enumerierter Wert (Drilling Sub Type) und eine Reihe von Parametern, die diese Form instanziieren. Das System erlaubt bis zu 3 Parameter (Drilling 1. Dimension, Drilling 2. Dimension, Drilling 3. Dimension), deren Bedeutung von der gewählten Form abhängt:

Relevante Attribute für die Konturdefinition im Spezialfall von Bohrmustern

Relevante Attribute für die Konturdefinition im Spezialfall von Bohrmustern

Drilling Sub Type Drilling 1. Dimension Drilling 2. Dimension Drilling 3. Dimension
roundRadius--
quadraticLength--
rectangularWidthHeight-
slotted holeRadiusLength-
hexagonOuter Radius--
............

Beispiel: Definition eines rechteckigen Ausbruchs mit 10 mm Breite und 100 mm Höhe

Beispiel: Definition eines rechteckigen Ausbruchs mit 10 mm Breite und 100 mm Höhe

Dieses Schema wird bei unterschiedlichsten Klassen verwendet wie z.B. bei den Montageausbrüchen und der Komponenten-Systembeschreibung von Cabinets, sowie der Beschriftungsfläche.

[Hinweis]Hinweis

Die Anzahl der unterstützen Geometrien ist jeweils unterschiedlich. Generell werden nur Kreis (round), Rechteck (rectangular) und Quadrat (quadratic) empfohlen.

Bereitstellung eines allgemeinen Linienzugs durch eine externe Datenquelle

Die zweite Möglichkeit zur Bereitstellung von Geometrien wird ermöglicht durch externe Vektorgraphiken (DXF-Dateien), die in PARTproject unter Zusätzliche Exportformate [Additional export formats] dem Projekt hinzugefügt wurden.

Projekt mit 2 Additional Files. Die File-Identifier sind gegeben durch dxf1 und dxf2. Diese Identifier ermöglichen die Verknüpfung zwischen externen Dateien und dem Klassifikationssystem.

Projekt mit 2 Additional Files. Die File-Identifier sind gegeben durch dxf1 und dxf2. Diese Identifier ermöglichen die Verknüpfung zwischen externen Dateien und dem Klassifikationssystem.

Die Klassifikation verweist über das Attribut Drilling Contour auf die externen Dateien, wobei die Syntax gegeben ist durch ADDFILE://<Wert von ID>.

Drilling Contour

Drilling Contour

Generell sollte man sich in der DXF-Datei auf Linien und Kreisbögen beschränken. Diese Beschränkung ergibt sich aus den Eigenschaften automatisierter NC-Fräsmaschinen.