Im folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie ein Konisches Gewinde über Länge [Conical thread by lengths] erstellen können.
Bestimmen Sie per Rechtsklick auf eine Linie > Merkmale [Attributes] die Rotationsachse [Rotation axis].
Ohne eine Rotationsachse kann das Tool nicht verwendet werden. Das Symbol ist dann ausgegraut.
Klicken Sie in der Toolbar auf Konisches Gewinde über Länge [Conical thread by lengths].
Folgen Sie den Hinweisen in der Fußzeile der Skizze. Klicken Sie auf die entsprechenden Skizzenelemente und -bereiche.
Gewindeanfang selektieren... [select thread start...]: Wählen Sie den Anfang des Gewindes. Die Auswahl muss eine Linie sein.
Gewindeende wählen... [Select end of thread...]: Wählen Sie das Ende des Gewindes. Dies kann ein Referenzpunkt oder ein freier Punkt sein.
Materialseite selektieren... [select material side...]: Bestimmt die Materialseite, kann später geändert werden.
Geben Sie einen gültigen Nenndurchmesser [Nominal diameter] ein. Der eingegeben Wert hier muss genau sein! Daher empfiehlt es sich, in dem Feld über Rechtsklick > Gültige Werte [Applicable values] einen Wert aus der Tabelle direkt auszuwählen.
Sie können auch eine Formel, eine Funktion anwenden oder mit Variablen arbeiten. Wichtig ist nur, dass dabei ein gültiger Wert aus der Tabelle entsteht.
Im Dockingfenster Element editieren [Edit element] können Sie das Gewinde anpassen.
Aussengewinde [Outer thread]: Legen Sie fest, ob das Element ein Außengewinde ist. Je nach Auswahl der Materialseite (Schritt C) ist hier bereits automatisch ein Haken gesetzt.
Gewindetyp [Thread type]: Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Typ aus.
Nenndurchmesser [Nominal diameter]: Geben Sie einen gültigen Wert aus der Tabelle als Durchmesser ein.
Gewindesteigung [Thread pitch]: Ist die Option "def." (default) gesetzt, wird ein Regelgewinde entsprechend der eingestellten Norm erzeugt. Sofern Sie ein Feingewinde mit definierten Gewindesteigungen erzeugen wollen, deaktivieren Sie die Option und geben den Variablennamen oder Wert für die Gewindesteigung [Thread pitch] an. Gültige Werte können Sie unter Rechtsklick in das Feld > Gültige Werte [Applicable values] direkt auswählen.
Variante [Variant]: Wird bei bestimmten Gewinden benutzt und ermöglicht eine weitere Spezifikation. Ist in den meisten Fällen leer.
Linksgewinde [Left-handed thread]: Wählen Sie aus, ob das Gewinde ein Links- oder Rechtsgewinde sein soll.
Gewindelänge [Thread length]: Wenn bei Schritt B ein freier Punkt gewählt wurde kann die Gewindelänge selbst definiert werden, andernfalls wird diese von dem gewählten Element vorgegeben.
Auslauflänge [Run out length]: Wenn bei Schritt B ein freier Punkt gewählt wurde kann die Gewindelänge selbst definiert werden, andernfalls wird diese von dem gewählten Element vorgegeben.