7.6.2.12.5.3. Tangentiale Fortsetzung

Sind aufeinander folgende Kanten mit einem Winkel < 15 Grad verbunden, müssen Sie nur eine einzige Kante selektieren, um die Funktion Neue Fase/Rundung erstellen... [New Chamfer/Fillet...] auf alle folgenden Kanten ebenfalls anzuwenden.

Beispiel:

Selektion einer Kante

Selektion einer Kante

Automatische Anwendung der tangentialen Fortsetzung auf alle angrenzenden passenden Kanten

Automatische Anwendung der tangentialen Fortsetzung auf alle angrenzenden passenden Kanten

[Hinweis]Hinweis

Tangentiale Fortsetzung kann auch unerwünschte Blends verursachen. In diesem Fall muss das Blend früher erstellt werden oder mittels Sketch.

Übergangswinkel größer 15 Grad

Bei Winkeln größer 15 Grad greift die tangentiale Fortsetzung nicht.

Im folgenden Beispiel wird bei der ersten Kante nach der selektierten das Blend-Feature angewendet, bei der zweiten nach der selektierten dagegen nicht (siehe Abb. unter Punkt b), weil der Übergangswinkel größer als 15 Grad ist.

  1. Selektion einer Kante

  2. Automatische tangentiale Fortsetzung bei passenden Kanten

Auflösung zu gering

Real werden in eCATALOG 3Dfindit nie Kurven abgebildet. Kurven werden immer zerlegt in Strecken, die in einem bestimmten Winkel zueinander stehen. Bei geringer Auflösung kann es also passieren, dass der Übergangswinkel größer 15 Grad ist.

Folgt auf eine Strecke eine Kurve und die tangentiale Fortsetzung scheitert, so handelt es sich immer um die Problematik der zu geringen Auflösung.

Beispiel für Kurve, die einer Strecke folgt

Beispiel für Kurve, die einer Strecke folgt

Folgt jedoch auf eine Strecke, eine andere Strecke in stumpfem Winkel und die tangentiale Fortsetzung funktioniert nicht, so liegt es am Winkel von über 15° (siehe oben).

Beispiel für Strecke, die einer anderen Strecke folgt

Beispiel für Strecke, die einer anderen Strecke folgt

Im folgenden Beispiel wird mit Kantenselektion gearbeitet. Bei ein paar Kanten funktioniert die tangentiale Fortsetzung, bei zwei anderen Kanten bricht die tangentiale Fortsetzung aufgrund zu geringer Auflösung ab.

Das Blend-Feature sollte an sich aufgrund der tangentialen Fortsetzung funktionieren.

Das Blend-Feature sollte an sich aufgrund der tangentialen Fortsetzung funktionieren.

Die Abb. zeigt das Scheitern der tangentialen Fortsetzung aufgrund zu geringer Auflösung.

Die Abb. zeigt das Scheitern der tangentialen Fortsetzung aufgrund zu geringer Auflösung.

Alternative Herangehensweise

[Hinweis]Hinweis

Verwenden Sie insbesondere für eine fortlaufende Kontur nicht die Kantenselektion, sondern die Flächenselektion, da dies beträchtlich geringeren Aufwand bedeutet verglichen mit der Selektion einzelner Kanten!

Beispiel:

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die Verwendung der Flächenselektion.

Selektion der Bodenfläche

Selektion der Bodenfläche

Das Blend-Feature wird auf alle Kanten, die an die Bodenfläche angrenzen, angewendet.

Das Blend-Feature wird auf alle Kanten, die an die Bodenfläche angrenzen, angewendet.

[Hinweis]Hinweis
  • Tangentiale Fortsetzung wird auch in CAD-Systemen verwendet, so dass es auch vorkommen kann, dass im CAD mehr Blends zu sehen sind als in PARTdesigner. Um ganz sicher zu gehen, dass tangentiale Fortsetzung funktioniert, ist es empfehlenswert, mehr Kanten zu selektieren als unbedingt notwendig. Mehr Kanten sind kein Problem, zu wenige eventuell schon.

  • In manchen Fällen kann das Einfügen eines Blend die tangentiale Fortsetzung zurücksetzen.[83] In diesem Fall müssen Sie die Kante manuell selektieren. Wie bereits erwähnt: Es ist empfohlen mehr Kanten als nur die absolut notwendigen zu selektieren.



[83] #95127