Ist die Kanten Visualisierung aktiviert (Default), sind alle Kanten, auf welche das Blend-Feature angewendet wird, grün markiert (siehe folgende Abb).
Sie können die Kanten Visualisierung folgendermaßen aktivieren und deaktivieren:
- Drücken Sie F10 oder öffnen Sie alternativ das Einstellungsmenü über Extras Menü -> Einstellungen... -> PARTdesigner -> Fase/Rundung.
- Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Auswahlkästchen unter Kanten Visualisierung.
Im Folgenden sind die verschiedenen Modi für die Vorschau Darstellung von Fase/Rundung erläutert:
Einstellungsdialog öffnen via F10 oder alternativ via Extras Menü -> Einstellungen... -> PARTdesigner -> Fase/Rundung -> Vorschau Darstellung
Gesamtteil: Das Verhalten ist ähnlich wie bei Fasenfläche, nur dass hier das ganze Teil in der Vorschaufarbe angezeigt wird. Solange Fasen oder Rundungen noch nicht bestätigt ist, werden sowohl die Original-Kante wie die Vorschau angezeigt. Bei einem bereits bestätigten und erneut geöffnetem Blend wird nur die Fasen- bzw. Rundungsfläche angezeigt.
Fasenfläche: Nicht nur bei aktuell editierten Kanten wird die Fasen- bzw. Rundungsfläche in der Vorschau angezeigt, sondern bei allen mit dem Blend-Feature versehenen Kanten. Das ist der Unterschied zu Option Veränderung. Bei gerade editierten Fasen oder Rundungen wird sowohl die Original-Kante (noch ohne Materialabtrag) als auch die Vorschau der Fase oder Rundung angezeigt.
Unterschied zum Original: Die Vorschau zeigt den Materialabtrag (im Gegensatz zu den übrigen Vorschauoptionen, welche die Fasen- bzw. Rundungsfläche anzeigen).
Nur bei der aktuell geänderten Kante wird die Fasen- bzw. Rundungsfläche in der Vorschau angezeigt. Bei den bereits zuvor geänderten Elementen sind nur die Kanten visualisiert (bei aktivierter Option Kanten Visualisierung, was die Default-Einstellung ist).
Einen Unterschied zwischen den Optionen Fasenfläche und Veränderung sehen Sie nur, wenn Sie ein bereits existierendes Blend-Feature erneut editieren.
Sie können die
Kanten Visualisierung und die Vorschau Darstellung im Fase/Rundung Dockingfenster mit Klick auf das
Auge-Icon
zusammen aktivieren bzw. deaktivieren (siehe folgende
Abb.).