7.10.1.2.2.2. Skalierung und Papierformate
7.10.1.2.2.2.1. Zeichnungselemente in 2D-Ansicht skalieren, positionieren
7.10.1.2.2.2.2. Papierformat anpassen in 2D-Ansicht

Bei den folgenden Ansichten kann die Ansicht mit Zeichnungsrahmen oder mit Zeichnungsrahmen und integrierter Stückliste exportiert werden.

[Hinweis]Hinweis

Je nach Typ werden die entsprechenden Papierformate angezeigt. Siehe hierzu unter Abschnitt 7.10.1.2.2.2.2, „Papierformat anpassen in 2D-Ansicht“.

Dabei können folgende Anpassungen vorgenommen werden:

Siehe hierzu die folgenden Abschnitte.

7.10.1.2.2.2.1. Zeichnungselemente in 2D-Ansicht skalieren, positionieren

Zeichnungselemente skalieren:

  1. Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus [Edit mode]:

    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Ansichtsbereich.

      Aktivieren Sie im Kontextmenü den Bearbeitungsmodus [Edit mode]

    • Oder klicken Sie alternativ in der Werkzeugleiste auf die entsprechende Schaltfläche.

  2. Klicken Sie auf ein Zeichnungselement.

    -> Es erscheint der rote Rahmen mit dem Anfasser in der rechten unteren Ecke.

Bearbeitungsmodus [Edit mode] aktivieren Bearbeitungsmodus aktivieren

Bearbeitungsmodus [Edit mode] aktivieren

  1. Verschieben Sie das Element und/oder vergrößern/verkleinern Sie den roten Rahmen.

    -> Die Ansicht ändert sich entweder stufenlos oder stufenweise in festgelegten Maßstäben. Siehe hierzu "Kein Maßstab [No scale]" im nächsten Punkt.

Maßstab - 1: 10

Maßstab - 1: 10

Kein Maßstab [No scale]

Kein Maßstab [No scale]

Kein Maßstab [No scale]

  • Option Kein Maßstab [No scale] deaktiviert (Maßstab verwendet):

    Innerhalb des gegebenen Rahmens wird der am besten passende Maßstab verwendet. Der Maßstab wird in der Überschrift angezeigt (wird evtl. erst in der Vergrößerung sichtbar).[102]

    Maßstab 1:10

    Maßstab 1:10

    Maßstab 1:10

    Maßstab 1:10

    Maßstab 1:5

    Maßstab 1:5

  • Option Kein Maßstab [No scale] aktiviert:

    Innerhalb des Rahmens wird der gesamte zur Verfügung stehende Platz genutzt. (In der Regel werden die Ableitungen dadurch größer.)

7.10.1.2.2.2.2. Papierformat anpassen in 2D-Ansicht

Wählen Sie im Listenfeld unter Papierformate [Paper formats] das gewünschte Format aus. (Entweder A0 bis A4 bei DIN oder A bis E bei ANSI)[103]

Papierformat auswählen

Papierformat auswählen

Papierformat A3 -> Default-Skalierung 2:1

Papierformat A3 -> Default-Skalierung 2:1

Papierformat A4 -> Default-Skalierung 1:2

Papierformat A4 -> Default-Skalierung 1:2

-> Die Skalierung wird automatisch angepasst. Wie unter Abschnitt 7.10.1.2.2.2.1, „ Zeichnungselemente in 2D-Ansicht skalieren, positionieren“ beschrieben, können Sie diese ändern.



[102] Die möglichen Maßstäbe sind administrativ in der Konfigurationsdatei definiert. Siehe Abschnitt 1.7.5.2, „ 2dscales.cfg - Maßstab anwenden für 2D-Ansicht “ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) - Administration.

[103] Defaultwerte für die Papierformate sind per Konfigurationsdatei vorgegeben. Siehe hierzu unter Abschnitt 7.11, „Dockingfenster "2D-Ableitung" - Eigene Kombinationsansichten (*.dw) erstellen “.