2.1.6.4.10.5. Partielle Suche: Beispiele zu Anwendungsfällen
2.1.6.4.10.5.1. Partielle Suche: Suche nach einer Kombination von planaren Flächen und ihrer Beziehung
2.1.6.4.10.5.2. Partielle Suche: Suche nach einer Fläche einschließlich innerer Kontour mit einer komplexen Form
2.1.6.4.10.5.3. Partielle Suche: Suche nach einem Lochmuster durch Selektion einer Fläche
2.1.6.4.10.5.4. Partielle Suche: Suche nach Negativteilen
2.1.6.4.10.5.5. Suche nach erhabenen Zeichen (Mustererkennung)
2.1.6.4.10.5.6. Partielle Suche: Suche nach einem 3D-Text
2.1.6.4.10.5.7. Partielle Suche: Zylinderlängen ignorieren
2.1.6.4.10.5.8. Partielle Suche: Unterschiedliche Ergebnisähnlichkeiten mit und ohne Berücksichtigung der geometrischen Anordnung

2.1.6.4.10.5.1. Partielle Suche: Suche nach einer Kombination von planaren Flächen und ihrer Beziehung

Beispiel: Suche nach einem Stecker

Es wird eine Kombination aus planaren Flächen von Verbindungen selektiert.

Selektionen

Selektionen

Ergebnis: Es werden auch Teile gefunden, die insgesamt mehr als 3 Verbindungen aufweisen. Die Beziehung der Features untereinander ist wie bei Suchteil.

Ergebnis

Ergebnis

2.1.6.4.10.5.2. Partielle Suche: Suche nach einer Fläche einschließlich innerer Kontour mit einer komplexen Form

Suche nach einem Steckergesicht einschließlich Innenkonturen [Inner contours] (die Anzahl der inneren Konturen muss identisch sein in Suchteil und Ergebnisteil):

Selektion

Selektion

Abhängig von der eingestellten Genauigkeit [Accuracy] enthält das Ergebnis evtl. auch ähnliche Formen.

Ergebnis

Ergebnis

2.1.6.4.10.5.3. Partielle Suche: Suche nach einem Lochmuster durch Selektion einer Fläche

Beispiel: Selektion der oberen Fläche bei einem Flansch mit mehreren Löchern.

Selektion der oberen Fläche

Selektion der oberen Fläche

Um das Lochmuster zu erfassen, muss die Option Innenkonturen [Inner contours] aktiviert sein. Bei dieser Vorgehensweise bleibt der Lochtyp (z.B. kegelförmig) und die Lochtiefe (Bauteillänge) offen.

Ergebnis

Ergebnis

Alternativ können Sie auch die Löcher direkt selektieren.

Selektion

Selektion

In diesem Fall ist zusätzlich zum Lochmuster auch Lochtiefe und -typ (z.B. kegelförmig) definiert, so dass spezifischere Ergebnisse erscheinen.

Ergebnis

Ergebnis

2.1.6.4.10.5.4. Partielle Suche: Suche nach Negativteilen

Beispiel 1:

Auf der Basis eines Lochs kann eine passende Schraube oder ein entsprechender Bohrer gesucht werden.

Selektion

Selektion

Im vorliegenden Beispiel kommt das Feature in sehr unterschiedlichen Teilen vor.

Ergebnisse

Ergebnisse

Beispiel 2:

Suchteil

Suchteil

Ergebnis

Ergebnis

2.1.6.4.10.5.5. Suche nach erhabenen Zeichen (Mustererkennung)

Die

  • Suche nach "A":

    Buchstabe "A" muss vorkommen, das Übrige ist egal.

    Buchstabe "A" muss vorkommen, das Übrige ist egal.

    Ergebnis: Die übrigen Buchstaben spielen keine Rolle.

    Ergebnisse bei Suche nach "A"

    Ergebnisse bei Suche nach "A"

  • Suche nach "A" und "3":

    Die Ergebnisteile zeigen "A" und "3" in der gleichen Positionierung zueinander wie beim Suchteil. Ergebnisse, bei denen die "3" an anderer Stelle vorkommt, werden ausgeschlossen.

2.1.6.4.10.5.6. Partielle Suche: Suche nach einem 3D-Text

Sie können nach erhabenen Buchstaben, Zahlen oder irgendwelchen Zeichen an einem Teil suchen.

Beispiel: Suche nach der Zahlenfolge "5 6".

Selektion

Selektion

Suchergebnisse können die Kombination von "5 6" an unterschiedlichen Positionen enthalten. Die Position von "5" und "6" zueinander muss jedoch exakt gleich sein.

Ergebnis

Ergebnis

2.1.6.4.10.5.7. Partielle Suche: Zylinderlängen ignorieren

Wird beispielsweise für ein Loch oder einen Stift ein passendes Gegenstück gesucht, kann es vorteilhaft sein, das Attribut "Länge" nicht für die Suche einzubeziehen.

Verwenden Sie in einem solchen Fall die Suchvorlage Zylinderlängen ignorieren [Ignore cylinder lengths].

Beispiel:

Wenn Sie für einen Stecker eine Buchse suchen, werden Sie die Stifte markieren. Aber die Lochlänge in der Buchse könnte unterschiedlich sein. Setzen Sie die Option Zylinderlängen ignorieren [Ignore cylinder lengths].

2.1.6.4.10.5.8. Partielle Suche: Unterschiedliche Ergebnisähnlichkeiten mit und ohne Berücksichtigung der geometrischen Anordnung

Spezielle geometrische Anordnungen gehen in die Ähnlichkeitsbewertung der Suchergebnisse ein.

  • 1. Fall: Es werden zwei Flächen selektiert, die in einem bestimmten Winkel zueinander stehen.

    Selektion

    Selektion

    [Hinweis]Hinweis

    Ähnlichkeiten werden sowohl anhand des Langloch-Ausschnitts, als auch anhand der Winkelstellung der Flächen zueinander ermittelt.

    Daher fallen hier die Ergebnisse geringer aus als im 2. Fall.

    Ergebnis

    Ergebnis

  • 2. Fall: Es werden 4 Features eines Langlochs selektiert.

    Selektion

    Selektion

    Alle Teile, die dieses Langloch enthalten, werden gefunden.

    Ergebnis

    Ergebnis

[Hinweis]Hinweis

Ist der Winkel wichtig? Dann markieren Sie 2 Flächen, die den Winkel einschließen.

Ist das Langloch-Feature das Entscheidende? Dann markieren Sie nur dieses.

Der prozentuale geometrische Ähnlichkeitswert wird diesen Unterschied widerspiegeln.