2.1.12.2. Dubletten Analyse

Mit der Dubletten Analyse [Duplicate Analysis] können Sie ein selektiertes Verzeichnis nach Dubletten durchsuchen.[105]

  1. Aufruf

    Klicken Sie im Strukturbaum auf den Kontextmenübefehl Analyse [Analysis] > Dublettenanalyse erstellen... [Create duplicate analysis...].

    -> Es öffnet sich das gleichnamige Dialogfenster.

  2. Einstellungsoptionen

    Setzen Sie die gewünschten Einstellungen.

    • Art der Suche [Search type]: Geometrisch [Geometric] | Textuell [Textual]

      Eine Dublettenanalyse kann auf geometrischer oder textueller Basis durchgeführt werden.

    • Name des Reports [Report name]: Tragen Sie im Eingabefeld den gewünschten Namen ein.

    • Suchvorlage [Search template]: Wählen Sie die Option Dublettensuche [Duplicate search].

    • Minimale Ähnlichkeit in % [Minimum similarity in %]: Stellen Sie hier die minimalste tolerierte Ähnlichkeit ein. Default ist 98%.

    • Maximale Anzahl der Suchergebnisse [Maximum number of search result]: Hiermit können Sie die Anzeige der Ergebnisse einschränken. Dies beeinflusst nicht die Suche an sich.

    • Größenabhängig [Size-dependent]: Standardmäßig sollte die Option aktiviert sein.

    • Gespiegelte Teile filtern [Filter mirrored parts]: Wenn Sie die Option aktivieren, werden gespiegelte Teile herausgefiltert.

      Beispiel: Gespiegelte Teile

      Beispiel: Gespiegelte Teile

    • Dubletten im gleichen Projekt ignorieren [Ignore duplicates in same project]: Eventuell gibt es innerhalb einer Teilefamilie Teile mit derselben Geometrie, aber anderen Eigenschaften wie Farbe beispielsweise.

    • Variablenfilter [Variable filter]: Der Dialogbereich kann optional aktiviert werden.

      Bei geometrischer Suche kann zusätzlich die Option Alle Variablen gemeinsam durchsuchen [Search variables all together] aktiviert werden. Bei textueller Suche sind zusätzlich die Optionen Leerzeichen ignorieren [Ignore blanks], Mehrfache Verweise ignorieren [Ignore multiple references], Versteckte Variablen ignorieren [Ignore hidden variables] und Alle Variablen gemeinsam durchsuchen [Search variables all together] möglich (siehe unten).

      Der Variablenfilter ist vielseitig einsetzbar: Im Eingabefeld können sowohl Variablen der Linkdatenbank als auch Klassenmerkmale eingetragen werden. Mehrfachauswahl ist ebenfalls möglich. Die Einträge erfolgen dann kommasepariert.

      Mit Klick auf bzw. werden in einem Listenfeld die relevanten Optionen angezeigt und können so direkt ausgewählt werden.

      1. Bei Teilemanagement ist bei der Dublettensuche z.B. die Berücksichtigung des Materials wichtig.

        Variable der Linkdatenbank auswählen

        Variable der Linkdatenbank auswählen

        Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisliste ohne Variablenfilter. Der markierte Treffer ist keine Dublette, weil sich die Teile hinsichtlich Werkstoff unterscheiden. Sobald der Variablenfilter (mit entsprechendem Wert, hier im Beispiel "MAT_NAME") gesetzt wird, taucht dieser Treffer nicht mehr in der Ergebnisliste auf.

        Gleiche Geometrie aber unterschiedliche Werkstoffe

        Gleiche Geometrie aber unterschiedliche Werkstoffe

        Es gibt auch Fälle, wo ungleiche Werte für eine Dublette sprechen.

        [Hinweis]Hinweis

        Mit Ausrufezeichen ! vor dem Variablennamen müssen die Werte unterschiedlich sein, damit eine Dublette erkannt wird.

        Anwendungsfälle

        • Beispiel 1

          Teil1.Material = Steel
          Teil2.Material = Steel

          ➝ Das ist eine Dublette.

          Teil1.Material = Steel 
          Teil2.Material = Wood

          ➝ Das ist keine Dublette.

          In diesem Fall setzt man den Variablenfilter auf MATERIAL. (Der Eintrag in einer Tabellenspalte "Material" muss gleich sein, um als Dublette erkannt zu werden.)

        • Beispiel 2

          Teil1.Filename = xy123.prt
          Teil2.Filename = xy123.prt

          ➝ Das Teil ist KEINE Dublette. Es wurde lediglich zwei mal gespeichert. Es soll also von den Suchergebnissen ausgeschlossen werden.

          In diesem Fall setzt man den Variablenfilter auf !FILENAME. (Der Eintrag in einer Tabellenspalte "Filename" muss unterschiedlich sein, um als Dublette erkannt zu werden.)

      2. Für die Teilemodellierung ist eine Dublettenprüfung auf falsch bzw. doppelt gesetzte Klassenmerkmale wie insbesondere Bestellnummer [Order number] und Typenschlüssel [Type code] unabhängig vom konkreten Variablennamen möglich. Ähnliches gilt für weitere Sachmerkmale. Siehe auch unten bei Alle Variablen gemeinsam durchsuchen [Search variables all together].

        Klassenmerkmal auswählen

        Klassenmerkmal auswählen

      Zusatzoptionen

      • Leerzeichen ignorieren [Ignore blanks] (nur bei textueller Suche)

      • Mehrfache Verweise ignorieren [Ignore multiple references] (nur bei textueller Suche): Hier geht es um Linkprojekte.

      • Versteckte Variablen ignorieren [Ignore hidden variables] (nur bei textueller Suche)

      • Alle Variablen gemeinsam durchsuchen [Search variables all together]: Es werden alle Variablen, die im Eingabefeld eingetragen sind, durchsucht. (Mehrere Variablen werden kommasepariert eingetragen.)

        Die Funktion kann sowohl im Bereich Teilemanagement als auch im Bereich Teilemodellierung sinnvoll eingesetzt werden:

        • Teilemanagement

          Wenn beispielsweise das Material unter zwei verschieden Variablen gesetzt ist, sollten natürlich beide gemeinsam durchsucht werden.

          Beispiel

          Zwei Variablen: A,B

          Ohne Aktivierung der Option heißt es:

          Part1.A = Part2.A UND Part1.B = Part2.B (Variable A muss in Teil 1 und 2 identisch sein UND Variable B muss in Teil 1 und 2 identisch sein.)

          Mit Aktivierung der Option heißt es:

          Part1.A = Part2.A ODER Part1.A = Part2.B ODER Part1.B = Part2.B ODER Part1.B = Part2.A

          (Es reicht, wenn für eine Variable-Teil-Kombination Übereinstimmung gefunden wird.)

        • Teilemodellierung

          Anwendungsfall A

          Ohne Aktivierung der Option werden Teile mit gleicher Bestellnummer [Order number] bzw. gleichem Typenschlüssel [Type code] als Dubletten erkannt.

          Anwendungsfall B

          Wenn fälschlicherweise manchmal Bestellnummer [Order number] und manchmal Typenschlüssel [Type code] gesetzt wurde (obwohl durchgängig z.B. Bestellnummer [Order number] gesetzt sein sollte, greift der Dublettencheck bei aktivierter Option trotzdem. Bei gleichen Werten ist es eine Dublette, egal ob unter Bestellnummer [Order number] oder Typenschlüssel [Type code] gefunden.

      • Leere Werte als Duplikate behandeln [Treat empty values as duplicates]:

      [Hinweis]Hinweis

      Eine Liste von Synonymen kann unter $CADENAS_USER/reports.cfg angegeben werden.

      Beispiel:

      [Synonyms]
      8.8=St37, St 37

      Diese Synonyme werden für LinkDB-Variablen und Tabellenvariablen überprüft.

    • Topologie-Filter [Topology filter]:

      Die geometrische Suche, welche die Basis der Dublettenanalyse ist, bezieht manche Details wie unterschiedliche Lochmuster nicht ein. Damit wird in manchen Fällen 100% Übereinstimmung anzeigt, was nicht korrekt ist.

      Mit Topologie-Filter [Topology filter] können Sie beispielsweise vorgegeben, dass das Lochmuster von Suchteil und Suchergebnis übereinstimmen muss.

      Beispiel:

      Selektieren Sie bei Lineares Muster [Linear Pattern] Abstand [Distance] X und Abstand [Distance] Y. Jetzt werden Teile mit unterschiedlichen Lochmustern nicht mehr als Dubletten aufgeführt.

    • Quellteile-Filter [Source part filter] und Kandidaten-Filter [Candidate filter]:

      Eine Dublettenanalyse kann auch nur für eine bestimmte Gruppe von Teilen ausgeführt werden. Verwenden Sie hierzu den Quellteile-Filter [Source part filter].

      Außerdem können auch die Ergebnisteile gefiltert werden. Verwenden Sie hierzu den Kandidaten-Filter [Candidate filter].

      In beiden Fällen stehen die Filter Volltextsuche [Full-text search], Variablensuche [Variables search] und Topologiesuche [Topology search] zur Verfügung. Die Funktionen können mit Klick auf Suchfunktion hinzufügen [Add search function] auch mehrmals verwendet werden.

      Beispiel 1: Filterung der zu verwendenden Quell-Teile

      Es kann z.B. per Variablensuche [Variables search] bestimmt werden, dass die zu verwendenden Quell-Teile z.B. MAT_NAME=Steel haben und es bei den Kandidaten egal ist (vielleicht wurde noch gar keine ERP-Nummer vergeben).

      Variablensuche [Variables search]: MAT_NAME=Steel

      Variablensuche [Variables search]: MAT_NAME=Steel

      Man könnte z.B. auch per Topologiesuche [Topology search] eine bestimmte Gruppe von Teilen definieren, für welche die Dublettensuche ausgeführt werden soll (z.B. achsensymmetrische Teile größer 700 mm).

      Topologiesuche [Topology search]: Einstellung für Größe und Symmetrie

      Topologiesuche [Topology search]: Einstellung für Größe und Symmetrie

      Beispiel 2: Filterung der Ergebnisteile

      Wollen Sie z.B. im Ergebnis nur Teile mit Bohrlöchern, stellen Sie auf der Registerseite Kandidaten-Filter [Candidate filter] eine Suche mit Loch [Hole] -> Menge [Amount] > 0 ein.

      Topologiesuche [Topology search]: Einstellung für Loch

      Topologiesuche [Topology search]: Einstellung für Loch

      Die Funktionsweise entspricht im übrigen den Standardsuchfunktionen:

    • Nur Vorzugsreihen (Suchteile) [Only preferred ranges (search parts)] / Nur Vorzugsreihen (Suchergebnisse) [Only preferred ranges (search results)]

      Sie können eine Analyse auch auf der Basis von Vorzugsteilen erstellen. Aktivieren Sie hierzu das Auswahlkästchen. Dies entspricht in der Wirkung der Aktivierung der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus [Preferred rows on/off] in der ERP-Werkzeugleiste. Der Report verwendet dann nur Vorzugsteile.

      [Hinweis]Hinweis

      Der Zustand der Schaltfläche Vorzugsreihen an/aus [Preferred rows on/off] in der ERP-Werkzeugleiste hat bei Reports keine Auswirkung.

      [Hinweis]Hinweis

      Details zu Vorzugsreihen finden Sie unter:

  3. Ergebnis

    Bestätigen Sie abschließend mit Klick auf OK.

    Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wird das Ergebnis automatisch auf einer eigenen Registerseite angezeigt. Die Beschriftung des Reiters (hier "Dublettenanalyse") ist analog zum eingetragenen Namen im Einstellungsdialog.

    [Hinweis]Hinweis

    Die Prozentangabe auf der jeweiligen Hauptzeile zeigt den Übereinstimmungsgrad des besten gefundenen Ergebnisteils.

  4. Teil suchen [Search part]

    Um bestimmte Ergebnisse zu finden, können Sie auch die Suchfunktion einsetzen.

    Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 2.1.12.4.4, „ Teil suchen “.

  5. Markierung [Mark] und Filter

    Optional können Sie Dublettenvorschläge markieren. Danach können Sie entsprechende Filter einsetzen.

    Die Bedeutung der einzelnen Icons:

    Markierung [Mark] Filter
    • Dieses Teil ist eine Dublette [This part is a duplicate]

    • Dieses Teil ist keine Dublette [This part is not a duplicate]

    • Dieses Teil muss untersucht werden [This part has to be analyzed]

    • Markierung entfernen [Remove mark]

    • Dieses Teil ist eine Dublette [This part is a duplicate]

    • Dieses Teil ist keine Dublette [This part is not a duplicate]

    • Dieses Teil muss untersucht werden [This part has to be analyzed]

    • Zeige nicht markierte Elemente [Show unmarked Elements]

    Beispiel:

    1. Selektieren Sie die gewünschte Zeile.

    2. Klicken Sie unter Markierung [Mark] auf das Icon Dieses Teil ist eine Dublette [This part is a duplicate].

      -> Das Icon wird links am Anfang der selektierten Zeile angezeigt.

    3. Wenn nun der Filter Dieses Teil ist eine Dublette [This part is a duplicate] aktiviert ist und die übrigen deaktiviert, dann werden in der Ergebnisliste nur noch als Dublette markierte Teile angezeigt.

  6. Bauteilvergleich und weitere Optionen

    Nach Mouseover über einer Zeile stehen optional weitere Funktionen zur Verfügung:

    Sie können Teile in den Bauteilvergleich laden, in der PARTdataManager 3D-Ansicht öffnen oder ins CAD exportieren.

    Sie können Teile in den Bauteilvergleich laden, in der PARTdataManager 3D-Ansicht öffnen oder ins CAD exportieren.

    Mit Klick auf die Schaltfläche Mit allen Suchergebnissen vergleichen [Compare with all search results] laden Sie das Suchteil und alle darunter liegenden Ergebnisteile in den Vergleich.

    Teile im Bauteilvergleich

    Teile im Bauteilvergleich

    Für Details siehe Abschnitt 2.1.12.4.5, „ Bauteilvergleich und verschiedene Funktionen“.

  7. Exportieren [Export]

    Optional können Sie die Suchergebnisse im HTML-, CSV- oder PDF-Format exportieren.

    Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 2.1.12.4.8, „ Exportieren “.



[105] Für den Dubletten Report [Duplicates Report] wird die Lizenz PSADDONS*GEO_DUPLICATE_ANALYSIS benötigt.