Im vorliegenden Beispiel soll für ein bestehendes Fertigteil ein geeignetes Rohteil gesucht werden.
Selektieren Sie das gewünschte Projekt bzw. Verzeichnis im Indexbaum.
Wählen Sie den Kontextmenübefehl unter Roh-/Fertigteilsuche -> Rohteilereport -> Report erstellen....
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
Detaillierte Hinweise zu den Einstellungsoptionen finden Sie unter Abschnitt 3.1.13.3.4, „Roh- / Fertigteilereport: Einstellungsoptionen“.
-> Die Erstellung des Reports wird gestartet. Im Dialogfenster Laufende Berichtgenerierungen auf dem Server werden Sie über den Fortschritt informiert.
Sobald die Erstellung des Reports abgeschlossen ist, wird das Ergebnis automatisch auf einer eigenen Registerseite angezeigt.
Unter Übersicht sind alle Fertigteile aufgelistet, für die Rohteile gefunden wurden.
Unter Ergebnisse werden die Suchteile durchnummeriert aufgelistet. Zu jedem Suchteil finden Sie rechts daneben die gefundenen Vergleichsteile mit Angabe der prozentualen Ähnlichkeit.
Beim Fertigteilereport zeigt die Ergebnisliste Fertigteile, welche aus dem Rohteil erzeugt werden können.
Beim Rohteilereport zeigt die Ergebnisliste Rohteile, aus denen das Fertigprodukt erstellt werden kann.
Bauteile aus der Ergebnisliste müssen nicht unbedingt geöffnet werden, da die 6 Vorschaubilder das jeweilige Bauteil von allen Seiten zeigen und Überstand rot gekennzeichnet ist.
Der Report liefert diese nützlichen Informationen. Denn noch ist das Teil nicht verbaut und es kann ein anderes Rohteil aus dem Lagerbestand verwendet werden.
Die Abbildung zeigt ein Rohteil mit Überstand (mit fehlendem Material ca. 6,4%) und einen Verschnitt von ca. 25,9 %.
Bei jedem gefundenem Teil finden Sie folgende Angaben:
Grundsätzliche Angaben zu Katalog, Beschreibung, Normnummer, Norm-Titel
Überstand: Fehlvolumen im Rohteil (vgl. Einstellungsdialog: Tolerierter Fehler im Fertigteil). Zusätzlich zur Prozentangabe wird das Volumen angezeigt.
Verschnitt: Mehrvolumen des Rohteils (vgl. Einstellungsdialog: Maximaler Verschnitt im Rohteil). Zusätzlich zur Prozentangabe wird das Volumen angezeigt.
Weitere Benutzerdefinierte Variablen
Diese werden angezeigt, sofern sie im Einstellungsdialog, im Dialogbereich Benutzerdefinierte Variablen gesetzt wurden.
Optional
können Sie mit Klick auf die Schaltfläche Mit Suchteil vergleichen
das Suchteil und das gewünschte Vergleichsteil in
den Bauteilvergleich laden und überlagern. Der
3D-Vergleich zeigt detailliert, wo Material
fehlt und wo Material abgetragen werden muss.
Details zum Bauteilvergleich finden Sie unter .Abschnitt 3.1.6.10, „Bauteilvergleich“.
Eine Beschreibung zu den einzelnen Symbolen finden Sie unter Abschnitt 3.1.13.1.10, „Symbole in "Make-or-Buy", "Lieferanten finden", "Cost Mockup", "Roh- / Fertigteilereport"“.
Eine Beschreibung zu den Schaltflächen finden Sie unter Abschnitt 3.1.13.1.11, „Schaltflächen“.