3.1.19.2.5.2. Tabelle bearbeiten
3.1.19.2.5.2.1. Registerseite Dokumente
3.1.19.2.5.2.2. Registerseite Variablen
3.1.19.2.5.2.3. Registerseite Tabelle

Über den Menüpunkt Bearbeiten öffnen Sie das Dialogfenster Tabellen erstellen. Darin können Sie die aktuelle Tabelle grundlegend beeinflussen und gestalten.

[Wichtig]Wichtig

Der Menüpunkt Bearbeiten ist nur bei nativen Teilen bzw. mit spezieller Lizenz aktiv!

Im Dialogfenster finden Sie drei Registerseiten, welche im Folgenden beschrieben sind.

3.1.19.2.5.2.1. Registerseite Dokumente

Dialogfenster Tabellen erstellen - Registerseite Dokumente

Bezeichnung:

Der Bezeichnungstext ist die erste Hälfte des Projektnamens im Verzeichnisbaum.

Der Bezeichnungstext erscheint unter Symbole evtl. bei langen Texten nur bei Mouseover.

Beschreibung:

Der Beschreibungstext ist die zweite Hälfte des Projektnamens im Verzeichnisbaum. Er kann individuell festgelegt werden.

Ändern Sie Bezeichnung und Beschreibung (im Regelfall nur bei "native parts") im Dialogfenster Tabellen erstellen (siehe oben).

Normbezeichnung: ...erscheint in der Kopfzeile der Tabelle und besteht aus der Normbezeichnung selbst sowie der jeweiligen Ausprägung: z.B. ’Winkel DIN 41307 - 2 L 1’.

[Hinweis]Hinweis

Bezeichnung und Normbezeichnung müssen eindeutig sein!

Normbezeichnung prüfen ...untersucht Ihre Eingaben auf syntaktische Fehler und Vollständigkeit. Falls Fehler vorliegen, werden Sie durch eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen.

NB automatisch korrigieren: Fehlerhafte Eingaben werden automatisch vom Programm angepasst.

[Hinweis]Hinweis

Die automatische Korrektur berücksichtigt keine individuellen Darstellungswünsche. Es werden lediglich zwingend erforderliche Angaben eingesetzt.

Stücklistenbezeichnung (optional): Alternative zur Normbezeichnung. Wird ebenso beim Export ans CAD-System übergeben und erscheint dort in der Stückliste.

Bezeichnung prüfen ...untersucht Ihre Eingaben auf syntaktische Fehler und Vollständigkeit. Falls Fehler vorliegen, werden Sie durch eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen.

Klassifikationen: Um das aktuelle Projekt einer Klassifikation zuzuweisen, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie unter Klassifikationen, in der gewünschten Klassifikation auf die Durchsuchen-Schaltfläche ....

    -> Es öffnet sich das Dialogfenster Klassifizierung.

  2. Öffnen Sie unter Klassensystem die Baumstruktur und führen Sie auf der Klasse, in welcher das Projekt aufgenommen werden soll, einen Doppelklick aus.

    -> Die Klasse wird links unter Ausgewählte Klassen eingetragen.

  3. Bestätigen mit OK.

    -> Die Klasse wird im Dialogbereich Klassifikationen in der gewünschten Klassenzeile eingetragen.

  4. Schließen Sie das Dialogfenster.

    -> Das Teil ist nun in der Projektauswahl auf der Registerseite Klassen in der gewünschten Klasse eingetragen.

3.1.19.2.5.2.2. Registerseite Variablen

Dialogfenster Tabellen erstellen - Registerseite Variablen

Button Variable hinzufügen: Zu den bereits angelegten Variablen lassen sich weitere hinzufügen. Öffnen Sie dazu über den Button das gleichnamige Eingabefenster und geben Sie einen Namen für die neue Variable an. --> Die Variable wird in die Liste übernommen

Kürzel und Beschreibung: Diese Angaben bilden den Wortlaut im jeweiligen Spaltenkopf.

Einheit: ...erscheint im Spaltenkopf in Klammern stehend hinter der Beschreibung (optional).

Datentyp: Wahl zwischen Text und Zahl. Bei Text legen Sie im Feld Zeichen die Anzahl der Textzeichen und damit die Spaltenbreite fest. Bei Zahl entscheiden Sie darüber, wieviele Nachkommastellen mitangegeben werden.

Löschstatus:

[Hinweis]Hinweis

Der Löschstatus wird beim Export ins CAD berücksichtigt. Mit der Kombination von Löschstatus und Sichtbarkeitsstatus kann die Sichtbarkeit im PARTdataManager und der Export ans CAD unabhängig voneinander eingestellt werden.

Wertebereich:

  • Verfügbar

    Die jeweilige Variable (Spalte) wird in der Tabelle angezeigt und ans CAD exportiert.

  • gelöscht

    Die jeweilige Variable (Spalte) wird nicht in der Tabelle angezeigt und nicht ans CAD exportiert.

    In der Liste sind gelöschte Variablen durch ein „*“-Zeichen gekennzeichnet.

Sichtbarkeitsstatus:

Wertebereich:

  • sichtbar

    Die jeweilige Variable (Spalte) wird in der PARTdataManager-Tabelle angezeigt.

  • versteckt

    Die jeweilige Variable (Spalte) wird nicht in der PARTdataManager-Tabelle angezeigt

[Hinweis]Hinweis

Der Sichtbarkeitsstatus wird beim Export ins CAD nicht berücksichtigt. Mit der Kombination von Löschstatus und Sichtbarkeitsstatus kann die Sichtbarkeit im PARTdataManager und der Export ans CAD unabhängig voneinander eingestellt werden.

Für jede Variable lassen sich entweder feste Werte oder aber Wertebereiche festlegen. Wenn Sie im Feld Variablenwerte die Einstellung Wertebereich wählen, müssen Sie bei von bzw. bis dementsprechend einen Bereich definieren. Dabei können Sie auch Abstufungen, wie beispielsweise „10.20.30“ unter bis angeben. Wertebereichsspalten sind in der Tabelle später durch einen gelben Hintergrund visuell hervorgehoben.

3.1.19.2.5.2.3. Registerseite Tabelle

Dialogfenster Tabellen erstellen - Registerseite Tabelle

Auf dieser Registerseite können Sie die zum aktuellen Objekt gehörige Sachmerkmalstabelle editieren.

Wenn Sie den Inhalt einer Zelle ändern wollen, klicken Sie einfach in die betreffende Zelle und geben Sie den gewünschten Wert ein.

... hängt eine Zeile ans untere Ende der Tabelle an.

... entfernt die markierte (Zeilennummer anklicken) Zeile.

... fügt eine Zeile unterhalb der markierten ein. Dabei wird der Inhalt der markierten Zeile übernommen.