Setzen Sie im "VARS" Block den Key „PARTREQUEST_CREATE“ auf False (0). Damit wird die Anfrage in die DB geschrieben.
[VARS] PARTREQUEST_CREATE = 0
Die Einstellung unter WEB_ACTIONS ist grundlegend und zwar einmal für User [hier im Beispiel Rolle "Designer"] und zum anderen für die Administration, bzw. Normenstelle bzw. Key-User (je nach Firmenworkflow) [hier im Beispiel Rolle "Admin"].
Der User hat nur den Button CREATE_REQUEST_ACTION (6) sichtbar (und den Export-Button). Damit wird ein Anlagedialog aufgerufen, wo der User beispielsweise das gewünschte Material auswählen kann und einen Kommentar eintragen kann.
[WEB_ACTIONS] 3= EXPORT_ACTION 6=CREATE_REQUEST_ACTION
Der Admin hat die Möglichkeit neue Zeilen anzulegen (1), Varianten anzulegen (4) oder einen Datensatz mittels EDITRECORD_ACTION (5) vollumfänglich zu editieren.
[WEB_ACTIONS] 1= ADD2DB_ACTION 3= EXPORT_ACTION 4= ADDVARIANT_ACTION 5= EDITRECORD_ACTION
Spezifizierungen für den Button bzw. die dahinterliegende Funktion erfolgen über den gleichnamigen Block. Hier wird beispielsweise das angezeigte Icon [Icon] oder die Beschriftung des Buttons [Description] definiert.
CREATE_REQUEST_ACTION - Button
/
Der Button öffnet folgenden Dialog:
Create a part ident request (de und en dieselbe Anzeige) - Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.23.8.2.2.2, „Ablauf“.
Der Dialog für Anfragen wird im Block [REQUESTDIALOG] gestaltet (ähnlich [USERDIALOG]).
[REQUESTDIALG] Werkstoff= CNS_MATERIAL,Werkstoff:,1,1,,1,1,CNS_material.cfg,full,.+,
In der Regel werden hier weniger Felder angezeigt, als im Block [USERDIALOG], da der anfragende User viele gar nicht benötigt und sie auch nicht setzen darf.
Eingabefenster "Ident-Nummer beantragen [Create a part ident request]" entsprechend obiger Einstellung
Für die Bearbeitung seitens Admin, Normenstelle, Key-User wird der Block [USERDIALOG] verwendet.
| ||||