In dieser Konfigurationsdatei ist die grundsätzliche Struktur von Toolbar, Menüs spezifiziert.
![]() | Hinweis |
|---|---|
Normalerweise müssen Sie diese Einstellungen nicht ändern. Die Sichtbarkeit von Elementen wird gesteuert durch menuvisibility_PARTproject.cfg. | |
Für allgemeine Erläuterungen siehe menustructure_PARTdataManager.cfg.
[Tweakmenu] toolbarOrderTop=Standard,LinkDatabase toolbarOrderRight= toolbarOrderLeft= toolbarOrderBottom=
Vergleiche menustructure_PARTdataManager.cfg.
Um das Layout der Buttonanzeige individuell anzupassen, verwenden Sie die Einstellungsoptionen des Schlüssels “<name>ToolbarButtonStyle”. Vergleiche menustructure_PARTdataManager.cfg.
Die Schlüsselwerte von menuOrder repräsentieren die gewünschte Reihenfolge der einzelnen Menüs.
| Menüname | Aktion-Name |
| Datei [File] | FileMenu |
| Versionsverwaltung [Versioning system] | QAMenu |
| ERP | ErpMenu |
| Extras | ExtrasMenu |
| Fenster [Window] | WindowMenu |
| Hilfe [Help] | HelpMenu |
menuOrder=FileMenu,QAMenu,ErpMenu,ExtrasMenu,WindowMenu,HelpMenu
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
FileMenuName=FileMenu FileMenuTitle=&File FileMenuContent=FileSave,FileSaveAll,-,FileExportTrans,FileImportTrans,-,actionRecentFilesList,-,FileExit
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei Abschnitt 1.7.7.2.3.2, „ menuvisibility_PARTProject.cfg: Aktion-Namen von Menüs, Menüpunkten, Toolbars und Buttons“.
Versionsverwaltung [Versioning system] Menü
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
QAMenuName=QAMenu QAMenuTitle=&Versionsverwaltung QAMenuContent=QALogin,QALegend
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei menuvisibility_PARTProject.cfg.
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
ErpMenuName=ErpMenu ErpMenuTitle=ERP ErpMenuContent=LinkDbLogin,LinkDbChangeGroup,CallLinkMgr,LinkDbShowLegend,PreferredRanges
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei menuvisibility_PARTProject.cfg.
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
ExtrasMenuName=ExtrasMenu ExtrasMenuTitle=E&xtras ExtrasMenuContent=ExtrasOfflineCD,ExtrasCipCatalog,-,actionPluginList,-,ExtrasEditClassSystem,ExtrasExportCSystemTranslation,ExtrasImportCSystemTranslation,-,
ExtrasMessageList,-,ModePreferences,-,ShowPreferences
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei menuvisibility_PARTProject.cfg.
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
WindowMenuName=WindowMenu WindowMenuTitle=&Window WindowMenuContent=actionWindowCascade,WindowsTile,WindowsTree,WindowsEdit,WindowsPreview
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei menuvisibility_PARTProject.cfg.
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
HelpMenuName=HelpMenu HelpMenuTitle=&? HelpMenuContent=HelpHelp,HelpAbout,-,HelpLicenses,HelpSysInfo
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei menuvisibility_PARTProject.cfg.
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
StandardToolbar=MainWindow/Standard StandardToolbarTitle=Standard StandardToolbarContent=FileSearch,-,FileSave,FileSaveAll,-,UpdateIndex,ShowPublishingState
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei menuvisibility_PARTProject.cfg.
Linkdatenbank [Link database] Toolbar
Die Schlüsselwerte müssen in der Regel nicht geändert werden.
LinkDatabaseToolbar=MainWindow/LinkDatabase LinkDataBaseToolbarTitle=Link database LinkDatabaseToolbarContent=LinkDbLogin,LinkDbChangeGroup,CallLinkMgr,LinkDbShowLegend,PreferredRanges
Individuelle Anpassungen erfolgen in der Konfigurationsdatei menuvisibility_PARTProject.cfg.
Im Block [hasSubMenuActions] erfolgt die Standarddeklaration für alle Aktionen mit einem zusätzlichen Menülevel. Der Name der Top-Level-Aktion ist als Schlüssel gesetzt. Die Aktionen des nächst tieferen Levels sind kommasepariert hintereinander aufgelistet.
[hasSubMenuActions] listOfMenus=actionRecentFilesList actionRecentFilesListName= RecentFile_Menu2Content=RecentFile_Menu0_Entry6,RecentFile_Menu0_Entry7,RecentFile_Menu0_Entry8,RecentFile_Menu0_Entry9,RecentFile_Menu0_Entry10