2.3.6. NX Integration - Administration

2.3.6.1. Block [CreationOptions(is3d)]
2.3.6.1.1. Key "Poolpath"
2.3.6.1.2. Key "FileName"
2.3.6.1.3. Key "EnableMCD" - Mechatronic Concept Designer
2.3.6.1.4. Key "material"
2.3.6.1.5. Keys "feature_group_xx"
2.3.6.1.6. Keys "layer_xx" - Layer Beschreibungen
2.3.6.1.7. Key "PhysicalPropertiesMode"
2.3.6.1.8. Key "PipingConnPoint" - NX Routing Funktion
2.3.6.1.8.1. Weitere NX Routing Optionen
2.3.6.2. Block [INTERFACE]
2.3.6.2.1. Key "PhysicalPropertiesPrecision" - Option zur Anpassung der Genauigkeit der physikalischen Eigenschaften
2.3.6.2.2. Key "ForceCreateNew3DPreviews"
2.3.6.3. Block [UI] - Menüs und Werkzeugleisten einstellen
2.3.6.4. Block [AttributeMapping(is3d)]
2.3.6.4.1. Key "Attr_CopyFrom_01"
2.3.6.5. Block [CadDocumentAttributes]
2.3.6.5.1. Attribute in Kategorien gruppieren beim Attributmapping
2.3.6.6. NX: Unicode-Unterstützung in Dateinamen
2.3.6.7. NX: "Position überschreiben" Funktionalität
2.3.6.8. NX: Platzierungsdialog per Makro anpassen
2.3.6.8.1. Vorgehensweise bei Verwendung von NX ohne PDM
2.3.6.8.2. Vorgehensweise bei Verwendung von NX mit Teamcenter
2.3.6.9. NX: Makro-unabhängiger Platzierungsdialog
2.3.6.10. NX: Export mit Topologie-Informationen
2.3.6.11. Problembehandlung
2.3.6.11.1. Installation - Deinstallation
2.3.6.12. Anwender Dokumentation
2.3.6.13. siemenspsol.cfg
2.3.6.13.1. Wiederverwendungsbibliothek - CADENAS Library - Einstellungsoptionen

In der Konfigurationsdatei ifugnx.cfg finden sich alle Einstellungen für die NX-Integration.

Die wichtigsten Informationen finden Sie in den einzelnen Blöcken und Schlüsseln der Konfigurationsdatei selbst.

Im Folgenden finden Sie ausführlichere Informationen zu einigen Blöcken und Schlüssen.

Syntax und essentielle Konzepte finden Sie unter Abschnitt 2.2, „CAD-übergreifende Informationen“.

[Hinweis]Hinweis

Änderungen an der Konfigurationsdatei sollten nur von erfahrenen Anwendern oder CADENAS Consultants vorgenommen werden.