5.12.11.31.1.1. Bedingte Anfügepunkte

Besteht eine 3db-Datei aus mehrere Zeilen, bezieht sich die Klassifikation auf alle Zeilen. Sind nicht alle Anfügepunkte in allen Zeilen sichtbar, wird die Klassifizierung auf das Maximum gemacht. Die Schnittstelle toleriert, wenn in der konkreten Ausprägung Anfügepunkte nicht benötigt bzw. nicht dargestellt werden.

Beispiel:

Das hier verwendete Beispielteil, der Wago-Stecker "2231-0102_0008_0999-0962", hat EINE 3db, die je nach Tabellenzeile 2 oder 24 Pole hat.

Wenn die Polzahl in der Tabelle verändert wird, verschwinden/erscheinen die entsprechenden Anfügepunkte.

PARTdataManager: Variable P: Polzahl (No. of poles):2

PARTdataManager: Variable P: Polzahl (No. of poles):2

PARTdataManager: Variable P: Polzahl (No. of poles):24

PARTdataManager: Variable P: Polzahl (No. of poles):24

In diesem Projekt wurden 3 Reihen von Anfügepunkten angelegt.

Grundsätzlich können Sie aneinander gereihte Punkte einzeln anlegen (was bei einer großen Anzahl von Punkten einen erheblichen Aufwand bedeutet) oder als Kopie.

[Hinweis]Hinweis

Das Klassifizieren der Punkte ist in beiden Fällen möglich.

PARTproject - Wago-Stecker: pg03 -> serie2231 -> 2231-0102_0008_0999-0962.3db

PARTproject - Wago-Stecker: pg03 -> serie2231 -> 2231-0102_0008_0999-0962.3db

Im Folgenden ist gezeigt, wie Sie Punkte ein- und ausblendbar anlegen.

[Hinweis]Hinweis

Bei diesem Bauteil ist das Arbeiten mit Kopien auf jeden Fall vorteilhaft. Reihe 1 für den Leiteranschluss zeigt hier lediglich beispielhaft die Möglichkeit, Punkte einzeln anzulegen und bedingt zu löschen.