5.12.11.16. Verwenden von Symbolbibliotheken

Wir betrachten den Fall eines voll ausklassifizierten Teils. D.h. es gibt elektrische Anschlüsse CNS_CP|4|3. In diesen Klasseninstanzen ist die Funktionsstruktur bereits konsistent und fehlerfrei via Merkmal Connection EclassSymbolMap definiert. Für jede auf diese Weise eingeführte Funktion FUNCX||Y wurde eine Instanz der Funktionsklassen CNSELEK||5||8||1 bis CNSELEK||5||8||8 angelegt und mittels des Attributs Symbol/Function Number mit den Anschlüssen der entsprechenden Funktion verlinkt. Zudem wurde in diesen Funktionsklasseninstanzen das Merkmal Function Name entsprechend gesetzt.

Unter diesen Voraussetzungen lässt sich Symbolik sehr einfach zu dem Part hinzufügen. Dabei sind im Wesentlichen zwei triviale Schritte auszuführen:

Das vorgestellte Schema kann nur bei kompatiblen Funktionen sowie Symbolen angewandt werden, insbesondere muss die Anzahl der Pins/Symbolanschlüsse übereinstimmen.

Spezialfall Makrosymbolik

Der oben beschriebene Fall von Einzelsymbolen wird durch Makrosymbolik verallgemeinert. Wie bereits in Kapitel Abschnitt 5.12.11.15, „Symboldarstellungen (Schaltzeichen) "Advanced" “beschrieben, enthalten Makros bereits das Mapping von Symbolanschlüssen auf gewisse Anschlüsse innerhalb der Funktionsstruktur kompatibler Teile. Insbesondere kann ein Makrosymbol nicht einer spezifischen Funktion zugeordnet werden. In der Konsequenz entfällt bei Makrosymbolen die Referenzierung über die Attribute Symbol Reference und es genügt, das Makroprojekt mit dem Crosslink-Mechanismus einzufügen.