Polygon
einfügen [Insert polygon]
![]() | Hinweis |
|---|---|
Dieses Feature steht erst für zukünftige Versionen offiziell zur Verfügung und ist mit V12.13 nur eine interne Testversion und daher im Standard ausgeblendet. | |
Erstellen Sie ein Polygon über einen Referenzpunkt [Reference point] oder über einen Formelpunkt [Formula point].
Um ein Polygon zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Mit dem ersten Klick bestimmen Sie den Mittelpunkt [Center point]. Klicken Sie dazu einen Referenzpunkt [Reference point] oder einen frei gewählten Formelpunkt [Formula point] an.
Mit dem zweiten Klick bestimmen Sie zunächst den Winkel sowie den Ort einer der Ecken. Beide Angaben können bei Formelpunkten im Dialogfenster Element editieren [Edit element] geändert werden.
An der Position des Mauszeigers wird eine Ecke des Polygons liegen und damit der Startwinkel [Start angle] bestimmt (den Sie später im Dialog Element editieren [Edit element] ändern können). Liegt der Punkt auf der Waagrechten, ist der Startwinkel [Start angle] 0°.
Ändern Sie die Angaben Typ [Type], Radius/Kantenlänge [Radius/edge length], Winkel [Angle] und Menge [Amount] sowie bei Formelpunkten Center point X und Center point Y wie gewünscht.
Die Funktion hat zwei verschiedene Ausführungen, je nachdem, ob ein Referenzpunkt [Reference point] oder Formelpunkt [Formula point] zur Erstellung des Polygons verwendet wurde.
Das Polygon wurde mit Formelpunkten erstellt.
→ Winkel und Radius werden als Werte definiert.
→ Über das Dropdown-Menü Typ [Type] kann festgelegt werden, ob die Größe des Polygons durch den Innenradius, den Außenradius oder die Kantenlänge definiert wird.
→ Das Feld Radius/Kantenlänge [Radius/edge length] definiert den Radius oder die Kantenlänge, je nach ausgewähltem Typ.
→ Das Feld Anzahl [Amount] definiert die Anzahl der Kanten. Mindestens 3 sind erforderlich, andernfalls kann kein Polygon erstellt werden.
Das Polygon wurde mit einem Referenzpunkten als Radius / Winkel Angabe erstellt
→ Winkel und Radius werden durch einen Punkt definiert, sie können nicht über einen Wert festgelegt werden.
→ Wenn sich der referenzierte Punkt ändert, wirken sich die Änderungen auch auf das Polygon aus.
→ Der Typ [Type] ist dabei auf Innenradius und Außenradius beschränkt. Kantenlänge ist bei Referenzen nicht möglich.
→ Ist der Mittelpunkt ein Referenzpunkt und die Radius / Winkel Angabe ein Formelpunkt, kann bei Typ [Type] Innenradius, Außenradius und Kantenlänge ausgewählt werden.