5.9.2.12. Menüpunkt: Ablaufdatum (End of Life)

5.9.2.12.1. End of Life Datum setzen
5.9.2.12.2. End of Life Phasen setzen
5.9.2.12.2.1. Editieren im Json-Editor
5.9.2.12.2.2. Anzeige von Texten in Tooltips und Dialogen in 3Dfindit bzw. PARTdataManager

In PARTproject kann nach Vorgabe des Katalogherstellers das Ablaufdatum von Projekten gesetzt werden.

[Hinweis]Hinweis

Das Ablaufdatum kann für ganze Projekte einheitlich gesetzt werden. Dies beschreibt der vorliegende Abschnitt.

Das Ablaufdatum kann aber auch unterschiedlich für einzelne Zeilen gesetzt werden und zwar manuell (siehe Abschnitt 5.9.15.2, „ Zeilen als ausgelaufen markieren... “) oder automatisiert (siehe Abschnitt 5.8.2.1.20.19, „ Zeilenweise EndOfLife setzen (per Batchlauf) “).

PARTproject: Ablaufdatum (End of Life) [Expiration date (End of Life)]

PARTproject: Ablaufdatum (End of Life) [Expiration date (End of Life)]

Entsprechend wird dann in 3Dfindit / PARTdataManager die Anzeige bestimmter Icons und Dialoge gesteuert, welche Hinweise zum Ablaufdatum und zur weiteren Verwendbarkeit geben.

[Hinweis]Hinweis

Ob ein Teil geöffnet und/oder exportiert werden kann, steuert die Einstellung in der Konfigurationsdatei eol.cfg ($CADENAS_SETUP) [bei Bedarf auch rollenabhängig].

PARTdataManager -> Teileauswahl [Part selection]

PARTdataManager -> Teileauswahl [Part selection]

3Dfindit -> Produktauswahl [Product selection]

3Dfindit -> Produktauswahl [Product selection]

Einstellungsoptionen in PARTproject -> Registerseite Einstellungen [Settings] -> Registerseite Allgemein [General] -> Menüpunkt Ablaufdatum (End of Life) [Expiration date (End of Life)]

Im Einstellungsdialog von PARTproject steuert die Wertekombination aus Nach Ablauf sperren [Block after expiration] und Ersatz nach Ablauf (Optional) [Replacement after expiration (Optional)] das in der Produktauswahl von 3Dfindit bzw. PARTdataManager angezeigte Icon.

ICON

PARTdataManager

ICON

3Dfindit

Beschreibung

Nach Ablauf sperren [Block after expiration]

Ersatz nach Ablauf (Optional) [Replacement after expiration (Optional)]

Alte Norm ersatzlos gestrichen, keine Alternative vorhanden

Ja [Yes] (1) Nein [No] (0)
Alte Norm ersetzt durch mindestens eine andere Teilefamilie und alte Norm gesperrt Ja [Yes] (1) Ja [Yes] (1)
Teil ist ausgelaufen, aber vorübergehend noch verfügbar Nein [No] (0) Nein [No] (0)
Alte Norm ersetzt durch mindestens eine andere Teilefamilie, aber vorübergehend noch verfügbar Nein [No] (0) Ja [Yes] (1)

Beispiele zu Icons und Hinweisen

[Tipp]Tipp

Folgende Kennzeichnungen von Teilen ergänzen sich:

  • Zu vermeidende Teile (siehe Abschnitt 7.8.15, „Kennzeichnung zu vermeidender Teile “)

  • Ausgelaufene Teile (Beschreibung im vorliegenden Abschnitt)

  • Zu ersetzendes Teil (siehe Abschnitt 1.7.3.2, „ replace_std.cfg “ in ENTERPRISE 3Dfindit (Professional) - Administration)

    Die Funktionalität via replace_std.cfg in PARTadmin führt zum selben Ergebnis wie bei der Verwendung unter Ablaufdatum (End of Life) [Expiration date (End of Life)] in PARTproject, wird aber firmenintern administrativ angewendet und nicht von Seiten des Katalogerstellers.