Mit Klick auf den Button werden alle Variablen untereinander aufgelistet.
Öffnen Sie
beispielsweise einen Blockzylinder. Zunächst sind alle Variablen mit dem
Stiftsymbol
als editierbar gekennzeichnet.
Öffnen Sie bei Variable D, Kolbendurchmesser, das Listenfeld und wählen Sie z.B. den Wert 80.
→ Variable D erhält nun das
Filtersymbol
.
→ Variable
D1 erhält das Häkchen
. Sie wurde indirekt durch Variable D bestimmt.
→ Die übrigen
Variablen zeigen immer noch das Stiftsymbol
, d.h. sie müssen noch bestimmt werden.
Im vorliegenden Beispiel handelt es sich ausschließlich um Wertebereichsvariablen. In Horizontale Ansicht [Horizontal Mode] erkennen Sie dies daran, dass es nur noch eine Tabellenzeile = 1 konfigurierbares Produkt gibt.
Passen Sie die beispielsweise noch den Hub des Zylinders an.
Passen Sie die beispielsweise noch die Bauform des Zylinders an.
| Icon | Bedeutung |
| |
|
Es stehen mehrere Werte zur Auswahl bereit. Nach dem Anklicken wird entweder ein Schieberegler angezeigt (Variable mit einer unbestimmten Anzahl von Wahlmöglichkeiten) oder ein Listenfeld mit einer bestimmten Anzahl von Werten. Wenn keine Werteanzahl angezeigt wird, handelt es sich um einen Wertebereich mit einer unbestimmten Anzahl von Wahlmöglichkeiten. In diesen Fällen wird nach dem Anklicken ein Schieberegler angezeigt. Wenn Sie im Listenfeld einen Wert wählen, passiert Folgendes:
|
|
Gefiltert. Gefilterte Variablen schränken andere Auswahlen ein.
|
|
Auswahl abgeschlossen, es gibt nur noch einen möglichen Wert Das bedeutet nicht, dass keine Änderung
mehr vorgenommen werden kann. Allerdings werden durch die Wahl eines
neuen Wertes alle Auswahlen wieder neu getroffenen. Die Variable
erhält nun das Filtericon Beispiel: Der Wert der Variablen GR wird von 6 auf 3 geändert.
|
|
Manche Bauteile haben Wertebereichsvariablen [Value range variables]. Für diese ist kein fixer Wert angelegt.
Wertebereich: Tragen Sie im Eingabefeld einen gewünschten Wert innerhalb des Wertebereichs ein oder wählen Sie den Wert mittels Schieberegler. (Oder wählen Sie einen der diskreten Werte.)
Auswahl diskreter Werte: Öffnen Sie den Wertebereich mit Klick auf das Stiftsymbol und wählen Sie dann im Listenfeld die gewünschte Option.
Auswahl diskreter Werte mit Vorschaubildern:
Zur Verdeutlichung der Auswahloptionen in Wertebereichsfeldern können auch Grafiken angezeigt werden. Wählen Sie die gewünschte Option.