3.4.7.2.8. Physikalische Eigenschaften aus 3Dfindit

Wenn auf Seiten von 3Dfindit die physikalischen Eigenschaften in der CNS-Klassifikation gesetzt sind, dann werden diese beim Export ebenfalls an das CAD-System übergeben.

In 3Dfindit werden die Attribute der CNS-Klassifikation im Dockingfenster Teileinformationen [Part information] angezeigt.

Teileinformationen [Part information]

Teileinformationen [Part information]

In NX sind die Material-Eigenschaften auf Teileebene verfügbar unter Eigenschaften -> Registerseite Attribute,

Beispielhafte Abb. aus NX 1899

Beispielhafte Abb. aus NX 1899

Die Anzeige der Masseeigenschaften ist abhängig von der jeweiligen NX-Version.

Beispiel aus NX 1899: Analysis > Measure > Selection Filter "Solid Body" > Measure dialog (Object) > click on body

Beispiel aus NX 1899: Analysis > Measure > Selection Filter "Solid Body" > Measure dialog (Object) > click on body

Beispiel aus NX 1899: Analysis->Show Mass Properties->Mass Properties auf dem Assembly Navigator Tab aufklappen -> Update

Beispiel aus NX 1899: Analysis->Show Mass Properties->Mass Properties auf dem Assembly Navigator Tab aufklappen -> Update

Die folgenden Punkte zeigen, wie sich NX in verschiedenen Szenarien verhält:

Einstellungsoptionen für physikalische Eigenschaften

Für die Behandlung der physikalischen Eigenschaften von Solids während des Exports stehen in der Konfigurationsdatei ifugnx.cfg folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

[Categories]
PhysicalPropertiesMode=0/1/2/3

Default value: 1

Mögliche Fehlermeldungen

Bei PhysicalPropertiesMode=1 oder 3 wird bei fehlenden Schlüsselparametern folgende Fehlermeldung ausgegeben:

Die Zuweisung pyhsikalischer Eigenschaften ist aufgrund fehlender Schlüsselparameter 
 fehlgeschlagen.

Entweder die Masse oder sowohl Volumen als auch Dichte müssen für eine erfolgreiche 
 Zuweisung gegeben sein.

Wenn nur die Dichte verfügbar ist, wählen Sie bitte einen anderen Zuweisungsmodus für die 
 physikalischen Eigenschaften (setzen Sie in der Konfigurationsdatei 
 ifugnx.cfg "PhysicalPropertiesMode" auf 2).

[Hinweis]Hinweis

Die Warnung hat bei "PhysicalPropertiesMode=3" Wichtigkeit "Moderate" und wird nur angezeigt, wenn der Schlüssel DisplayCreationWarningLevel 50 oder höhere Werte aufweist. Bei "PhysicalPropertiesMode=1" (Dichte überhaupt nicht gesetzt) hat die Warnung die Wichtigkeit "Major" und wird standardmäßig angezeigt.