Ziel ist es, eine konkrete Artikelnummer aus einem PSOL-Katalog jeder Zeile zuzuordnen
Auswahl von Attributen, die die Artikelnummer enthalten könnten (kein exakter Match erforderlich, enthalten genügt)
Selektieren Sie ein oder mehr Attribute, welche die Artikelnummer des Produkts enthalten könnten. Das Attribut muss die Artikelnummer im Zielkatalog nicht exakt matchen. Es genügt, wenn der Attribut-String die Artikelnummer irgendwo enthält.
Es gibt verschiedene Optionen, um die Suche zu konfigurieren:
Timeout: Maximale Zeit pro Suchvorgang. Dies stellt sicher, dass die Suche nicht bei einem speziellen Item steckenbleibt. Bleibt der Suchvorgang innerhalb der vorgegebenen Zeit, geht die Suche zum nächsten Item weiter.
Fuzzy: Unscharfe Suche. Mehr erlaubte Abweichung zwischen Suchbegriff und Suchergebnis (z.B. Buchstabendreher)
Aktiviert: Sequenzielle Suche mit Beginn bei den Katalogen mit der höchsten Übereinstimmungswahrscheinlichkeit.
Beispiel: Wenn Katalog "A" eine Vertrauenswürdigkeit von 90 hat und Katalog "B" von 80, dann wird zuerst der Suchbegriff aus Katalog "A" verwendet und dann (wenn dort kein Match war) der aus Katalog "B".
Deaktiviert: Alle für die Zeile gefundenen Kataloge werden gleichzeitig verwendet. Die Verwendung der Option kann die Such-Performance reduzieren.
Only unmatched: Wenn aktiv, werden nur die Zeilen ohne Treffer für die nächste Suche berücksichtigt.
Es ist möglich, in der Vorschau Zeilen auszuwählen, um die Suche nur für die ausgewählten Zeilen statt für alle auszuführen.
Klicken Sie auf den Button , um die Suche auszuführen. Abhängig von der Anzahl der Produkte kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Während der Suche wird der Fortschritt angezeigt.
Erläuterung zu den Spalten der Vorschau-Tabelle:
PSOL catalogs [PSOL catalogs]: Liste der Kataloge, in denen nach den Artikelnummern gesucht wird (bestimmt im vorherigen Tab).
Article number (CSV) [Article number (CSV)]: Suchstring der selektierten Attribute, welche die Artikelnummer enthalten sollen
PSOL Result [PSOL Result]: Enthält den Katalog und die Artikelnummer des Suchergebnisses (falls vorhanden). Verwenden Sie das PARTdataManager-Symbol, um das Ergebnis im PARTdataManager zu öffnen.
Quality: Geschätzte Qualität des Suchergebnisses (je höher, desto besser). Eine exakte Übereinstimmung (Reverse Lookup) führt zu einer Qualität von 100 %.
Search type [Search type]: Der Suchtyp, der zum Suchergebnis geführt hat (Reverse Lookup, Subsuche, unscharfe Subsuche)
Info: Kann zusätzliche Informationen zum Suchergebnis enthalten, z. B. „Katalog mit niedriger Konfidenz (60)“. Dies bedeutet, dass der Katalog, dem das Produkt zugeordnet wurde, nur eine geringe Konfidenz (hier 60) aufweist. Daher wird empfohlen, das Ergebnis sorgfältig zu prüfen, um falsch positive Ergebnisse zu vermeiden.
Keep: Kontrollkästchen zur Festlegung, welche Produkte im nächsten Tab berücksichtigt werden sollen. Wird anhand der Suchergebnisse automatisch vorausgewählt. Der Benutzer kann Elemente manuell auswählen oder abwählen.