Info zu den Daten in der CSV-Datei "help_data":
Um das Beispiel selbst nachzuvollziehen, kopieren Sie einfach folgende Daten in eine CSV-Datei:
ID;NORM;SHAPE;DIMENSION;VARIANT;HERSTELLER_IDENT 1;DIN 913;;M4x10;NO;DIN913-M4x10 2;DIN 913;;M5x8;NO;DIN913-M5x8 3;DIN 913;;M4x4;NO;DIN913-M4x4 4;DIN 913;;M3x4;NO;DIN913-M3x4 5;DIN 913;;M5x25;NO;DIN913-M5x25 6;DIN 913;;M6x35;NO;DIN913-M6x35 7;DIN 914;;M4x6;NO;DIN914-M4x6 8;DIN 913;;M4x6;NO;DIN913-M4x6 9;DIN 913;;M6x16;NO;DIN913-M6x16 10;DIN 913;;M8x1x20;NO;DIN913-M8x1x20 11;DIN 913;;M4x8;NO;DIN913-M4x8 12;DIN 913;;M5x20;NO;DIN913-M5x20 13;DIN 913;;M3x16;NO;DIN913-M3x16 14;DIN 913;;M5x16;NO;DIN913-M5x16 15;DIN 913;;M6x20;NO;DIN913-M6x20 16;DIN 913;;M3x4-A2;NO;DIN913-M3x4-A2 17;DIN 913;;M3x10;NO;DIN913-M3x10 18;DIN 913;;M3x3;NO;DIN913-M3x3 19;DIN 913;;M3x6;NO;DIN913-M3x6 20;DIN 179 A;A;6x10;NO;DIN 179 A 6x10 21;DIN 179 A;A;6x20;NO;DIN 179 A 6x20 22;DIN 179 B;B;4,5 x 8,0;NO;DIN 179 B 4,5 x 8,0 23;DIN 179 B;B;12x20;NO;DIN 179 B 12x20 24;DIN 913;;M4x3;YES;DIN913-M4x3 25;DIN 913;;M5x30;YES;DIN913-M5x30