Eine plötzliche Spitze bei den Fehlern könnte beispielsweise nur ein temporärer Netzwerkaussetzer sein. In diesem Fall wird die Pipeline bei mehr als x Reports pro Minute pausiert. Sollten die Fehler bestehen bleiben, wird die Pipeline pausiert bis eine User-Aktion stattfindet. Es wird dann eine E-Mail gesendet an xyz@company.de).
Die Funktion kann für den Service und das lokale Dashboard getrennt aktiviert werden.
Die maximale Anzahl an fehlgeschlagenen Report-Items pro Minute, welche die Pause triggern, kann per Konfig-Schlüssel bestimmt werden.
Die Dauer der Pause(n) wird in Minuten gesetzt. Es sind mehrere Pausen möglich (z.B. PauseTime0=1, PauseTime1=2, ...)
Schlüssel 'UserResumeAsFinalPause' als Option => Pipeline wird bis zu einer Nutzeraktion pausiert.
Eine Pipeline, die manuell wieder fortgesetzt wurde, wird nicht mehr automatisch pausiert.
E-Mail-Benachrichtigung ist möglich (nur in Service, nicht lokal). E-Mail-Benachrichtigung nur für Pipelines, die bis zum Nutzer-Eingriff pausiert sind.
Dashboard zeigt "Automatisch pausiert": Die Meldung enthält einen Tooltip mit Details.
Wenn die
E-Mail-Benachrichtigung aktiviert werden soll, dann muss der Mail-Server
unter $CADENAS_SETUP/reportstask.cfg
konfiguriert werden.
[ReportsMailServer] #:HELP;Hostname of mailserver. E.g.: hostname, hostname:port, smtp://<username>:<password>@<hostname>:<port>?key1=val&key2=val, ssmtp://<username>
:<password>@<hostname>:<port>?key1=val&key2=val Host= #:HELP;UserName used for authentication to the mailserver (if any) UserName= #:HELP;Password used for authentication to the mailserver (if any) Password= #:HELP;Set to true if the password is encrypted (use cnstools.helpfu to encrypt password).
Default = false PasswordEncrypted=
=> Diese Einstellungen werden auch für die "ReportsTask Mail" Konfiguration verwendet. So muss der Mail-Server nur einmal konfiguriert werden.
Nehmen
Sie die spezifischen Einstellungen unter $CADENAS_SETUP/partwarehouse/pipeline.cfg
vor.
[ReportWatcher] #:Help;Activates the ReportWatcher (allows to pause pipelines if there are a lot of errorsin a short period of time) (default is false) Active= #:Help;Activates the ReportWatcher also in the LocalDashboard environment (default is false) ActiveInLocalDashboard= #:Help;Threshold for max errors per minute. If exceeded the pipeline is paused (default is 60) MaxErrorsPerMinute= #:Help;List of timeouts (in minutes). First value is used the first time a pipeline is paused,
the second one is used the second time the same pipeline is used, etc. PauseTime0= #PauseTime1= #:Help;If true, then the pipeline needs to be resumed manual (After last PauseTime was used).
Only in service, not in LocalDashboard (default is false) UserResumeAsFinalPause= #:Help;Should an email be send when a pipeline was paused and user resume is required. Also
see ReportWatcherMail block (default is false). If true then Mailer has to be configured. SendMail=
Mehrfache Auszeiten: Eine Pipeline kann mehrfach pausiert werden (bis zu 5 Mal):
Z.B.: PauseTime0=1 und PauseTime1=2: In diesem Fall wird die Pipeline beim ersten Mal eine Minute und beim zweiten Mal 2 Minuten pausiert.
UserResumeAsFinalPause: Wenn "true", wird die Pipeline nicht automatisch fortgesetzt, sondern der Nutzer muss die Pipeline nach der letzten Pause manuell wieder fortsetzen.
Mailer
spezifische Optionen für den ReportWatcher (auch in $CADENAS_SETUP/partwarehouse/pipeline.cfg)
... muss nur konfiguriert werden, wenn E-Mails gesendet werden
sollen.
[ReportWatcherMailer] #:HELP;The mail address which should be shown as sender of the mail Sender= #:HELP;Comma separated list of mail addresses which should be set as mail receivers Receivers= #:HELP;Sender Envelope of the mail SenderEnvelope= #:HELP;Define 'ReplyTo' mail address (optional) ReplyTo= #:HELP;Comma separated list of mail addresses which should be used as CC (optional) CcList= #:HELP;Comma separated list of mail addresses which should be used as BCC (optional) BccList= #:HELP;Subject of the outgoing mail Subject=